Search Results for servidao rural para passagens de fios
LWL Sachsenkabel GmbH
LWL Sachsenkabel GmbH
B RT0W01210P*H* B1 - Amphenol Sine
of: sh: rev: dwg no: title: rev description date revisions eco by appr 1 1 b1 rt0w01210p*h* eco-amte,receptacle,size 12,10pos,pin. b1 - released drawing jun-26-2014 ben see part number chart
LWL Sachsenkabel GmbH
LWL Sachsenkabel GmbH
| 安费诺 Socapex
了解我们的 hdmi 2.0 aoc 电缆:长距离连接,毫不妥协
RFM - Serie RFM | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex bietet die Serie RFM, Rack & Panel Steckverbinder, an, die einen Blindanschluss ermöglichen und mit schwimmenden Befestigungen ausgestattet sind. RFM-Steckverbinder entsprechen den Normen EN45545-2 und NF F 61-032. RFM-Steckverbinder werden seit vielen Jahren von OEMs für raue Umgebungen und in Bahnanwendungen für Sicherheitssysteme eingesetzt.
Pesquisa - Amphenol Socapex
voltar Série PS: Soluções para Dispositivos de Potência. Conversores de energia; Unidades de distribuição de energia; Chaves e extensores USB
LWL Sachsenkabel GmbH
LWL Sachsenkabel GmbH
PRODUCT DATA DRAWING DESCRIPTION DATE
01 preliminary 12/16 dal checked: approved: drawn: dal 12/08/16 dal 12/08/16 bnk 12/08/16 rohs compliant unless otherwise specified any reproduction in part or as a whole sf surface area:
FAQ - Amphenol Socapex
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68.
PRODUCT DATA DRAWING - SV Microwave
%PDF-1.6 %âãÏÓ 4 0 obj > endobj xref 4 50 0000000016 00000 n 0000001518 00000 n 0000001615 00000 n 0000001899 00000 n 0000002025 00000 n 0000006140 00000 n 0000010430 00000 n 0000013428 00000 n 0000016612 00000 n 0000019568 00000 n 0000019700 00000 n 0000022914 00000 n 0000023041 00000 n 0000026075 00000 n 0000029123 00000 n 0000029192 00000 n 0000029290 00000 n 0000064612 00000 n ...
RES-GMC-with Butt Joint Fiber Connector - Amphenol Socapex
The Amphenol Socapex MIL-STD-461 Fiber Optic Media Converter RES-GMC with Butt Joint Fiber Connector is a rugged and reliable media converter that enables fiber optic links to be deployed in harsh environments. This converter features butt joint technology that ensures secure and reliable connections, making it ideal for deployment in tactical networks, rugged fiber optic links, battlefield ...
FAQ | Amphenol Socapex
Série PS: Soluções para Dispositivos de Potência. voltar Série PS: Soluções para Dispositivos de Potência. Conversores de energia; Unidades de distribuição de energia; Chaves e extensores USB. voltar Chaves e extensores USB. Extensores; Chaves USB; Montagem do cabo. Conjunto do cabo traseiro.
SC39 Quick-Release - 38999 Series - Amphenol Socapex
The SC39 connectors are ideal for applications which required a fast and easy connection/disconnection. The SC39 connector from Amphenol Socapex is a high-performance solution designed for use in demanding applications. Based on the MIL-DTL-38999 Series III connector, the SC39 is a lightweight, small, and strong push/pull connector that provides the reliability and strength necessary for use ...
| Amphenol Socapex
Série PS: Soluções para Dispositivos de Potência. voltar Série PS: Soluções para Dispositivos de Potência. Conversores de energia; Unidades de distribuição de energia; Chaves e extensores USB. voltar Chaves e extensores USB. Extensores; Chaves USB; Montagem do cabo. Conjunto do cabo traseiro.
PT/451-26482 Série I - PT/451 - 26482 Série I | Amphenol Socapex
Os conectores da série PT/451 são um tipo de conectores cilíndricos MIL-DTL-26482 Série I que oferecem uma vasta gama de disposições de casquilhos e inserções. Com nove tamanhos de conchas disponíveis e até 61 contactos, são ideais para utilização em aplicações aeronáuticas, militares e industriais onde são necessários conectores de alta qualidade.
RJ45/M12 D coding adapter - Rugged Ethernet, USB & Display connectors ...
The Amphenol Socapex RJ45/M12 D coding adaptor is designed to connect RJ45 based devices to M12 D coded receptacles, making it a great solution for rolling stock applications in the Rail Mass Transit industry. The adaptor features a plastic snap cap on the RJ45 side, providing additional protection for the connector. This adaptor offers a reliable and efficient way to connect devices, ensuring ...
SYSTEM MANUAL - Amphenol Socapex
%PDF-1.7 %µµµµ 1 0 obj >/Metadata 351 0 R/ViewerPreferences 352 0 R>> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj >/XObject >/Font >/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI ...
RFM Quadrax - RFM Series - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex offers RFM Series, Rack & Panel connectors, they allow a blind connection and are equipped with floating fixtures. RFM connectors are compliant with EN45545-2 & NF F 61-032 standards. RFM connectors have been used for many years by OEMs for harsh environments and in railway applications for security systems. The robustness and realignment capability of RFM connectors deliver ...