Search Results for slaveseat 認証
R-VPX Evolution - VITAコネクタ|アンフェノール・ソカペックス
Amphenol SocapexのR-VPX Evolutionは、VITA 46および47規格を上回るモジュール式COTS相互接続システムです。この相互接続システムは、16 Gb/秒の性能を提供し、既存のVITA 46コネクタと完全に相互嵌合可能です。4点接触システムは堅牢で、嵌合力が小さく、接触電流定格は1.5アンペアです。
地上車両|アンフェノール・ソカペックス
地上車両 軍用装甲車は今日、数多くの課題に直面している。 - 保護:軍用装甲車の主な課題の1つは、機動性と操縦性を維持しながら、乗員に適切な保護を提供することである。そのためには、装甲の厚さと重量のバランスを取ること、また重量を最小限に抑えながら保護性能を高めるために ...
EN3155 信号コンタクト - 信号コンタクト|アンフェノール・ソカペックス
Amphenol Socapex EN3155シグナルコンタクトは、過酷な環境下での性能に焦点を当て、フランスで設計、製造されています。高温下での振動や、さらなる温度曝露や変動に耐えるように設計されています。これらのコンタクトには、-003、-008、-009、-014、-015を含む5つの製品規格があり、22~10までの ...
EN3645 - 38999シリーズ|アンフェノール・ソカペックス
Amphenol SocapexのEN3645コネクタは、MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタに類似した高性能ソリューションですが、最も要求の厳しいアプリケーションに対応するための追加要件を備えています。商業用および軍事用航空宇宙など、最も過酷な環境において卓越した性能を発揮するよう設計されています。
スペース相互接続システムの技術的課題|アンフェノール・ソカペックス
スペース 宇宙探査について 宇宙探査は、多くの国が共有する目標であり、民間企業による推進も増えている。
高速コンタクト - 信号コンタクト - パワーコンタクト|Amphenol Socapex
Amphenol Socapexは、電気接点の設計と製造に強い知識を持っています:過酷な環境アプリケーション用の信号および電源から高速接点まで。
会社案内|アンフェノール・ソカペックス
1947年以来、 Amphenol Socapexは、標準およびカスタマイズされた電気および光ファイバコネクタ、コンタクト、アクセサリ、ケーブルソリューションに特化し、過酷な環境向けの信頼性の高い革新的な相互接続ソリューションを処方、設計、製造してきました。 ...
VITAコネクター|アンフェノール・ソカペックス
アンフェノールのvitaコネクターは、軍用および航空宇宙用途に優れ、コンパクトで堅牢な設計で高性能のデータ転送を実現 ...
ドキュメント - ダウンロード | Amphenol Socapex
ラック&パネル用rnjコネクタのcadファイル提供開始
ミルスペックとエアロスペック - 規格の意義|Amphenol Socapex
Amphenol Socapexは、MIL-DTL-38999や EN3645などの主要な規格を含め、コネクタ規格の作成と維持を担当する委員会に積極的に参加しています。 コネクタのインターフェース、寸法、および性能レベルを定義するこれらの規格は、さまざまな業界で使用されるコネクタのシームレスな互換性と高水準の ...
H4コネクタ、専用工具|H4コネクタ オンライン販売|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
h4は、ul6703、tuv iec62852認証取得した、業界最高水準の太陽光発電システム用中継コネクタです。 radsok技術を応用した多点接触の大電流対応ソケットコンタクトにより、安定した電気性能を発揮するほか、 高電圧dc1500vに対応しており、世界でいち早く1500v対応のulを取得しました。
カスタムコネクタ|アンフェノール・ソカペックス
カスタムコネクター お客様の期待に応えるために. 当社の専門知識は、標準的な軍事、航空宇宙、産業用コネクターだけでなく、お客様の期待に完璧に応えるカスタム設計の特定製品にも及びます。
標準キャップ - アクセサリ|Amphenol Socapex
Amphenol Socapexは、38999シリーズI、II、III、PT/451、RJ & USBフィールド、およびAmphenol Sine RT360と互換性のある、プラグおよびリセプタクル用の保護キャップを幅広く取り揃えています。アルミニウム、ステンレススチール、ブロンズ製のこれらのキャップは、9種類のサイズがあり、ほこり、水 ...
会社概要 - アンフェノールジャパン株式会社 -産業 ...
取得認証: jis q 9100:2016 iso 9001 : 2015 防衛省認定 (mil-dtl-38999, mil-dtl-26482) mil-std-790: 従業員数: 73名(2024年) 取引銀行: 三井住友銀行 みずほ銀行 三菱ufj銀行: 販売条件: 詳細はこちらをご参照ください: 適格請求書発行事業者登録番号 : t3020001039702
PCBコネクタ - ミリタリーコネクタ|Amphenol Socapex
Amphenol Socapexは、基板対基板(PCB)および基板対ケーブルのコネクタを幅広く提供しています。当社のソリューションは、銅 ...
アンフェノール・ソカペックス販売代理店|アンフェノール・ソカペックス
ラック&パネル用rnjコネクタのcadファイル提供開始
R-VPX - VITAコネクタ|Amphenol Socapex
Amphenol Socapex R-VPXは、VITA 46規格を満たし、それを上回るように設計された高速ボード間相互接続システムです。イーサネット、ファイバーチャネル、InfiniBand、その他のプロトコルをサポートするモジュール式の商用オフザシェルフ(COTS)相互接続システムです。
当社のパワーコンタクトとQuadraxコンタクトはEN3155認定を受けています!| アンフェノール・ソカペックス
2024年8月以降、当社のパワーコンタクトとQuadraxコンタクトはEN3155認証または更新を取得しました!これは当社にとって重要な進展であり、一流の航空宇宙および防衛製品を提供するという当社のコミットメントを示すものです。EN3155認証とは?
箱入りハーネス|Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEXのケーブルアセンブリはすべて、AS9100認証を取得した最先端の施設で、専門技術者によって製造されています。 オファー ボックス内の電気ケーブルとワイヤーソリューション
H4 Plusシリーズ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
H4 Plusシリーズ - 太陽電池モジュール用コネクタ. カタログ; 圧着; H4 Plusシリーズは、1500Vに対応した太陽光発電システム用の中継コネクタです。1500V DC(IEC 62852)ならびに1500V DC(UL6703)認証を取得しており、IP68の防水性、長期のUV耐性を備えています。