Search Results for socapex slx61
catalogs | Amphenol Global Search | Amphenol
Circular Connectors. Our Circular Connector portfolio begins with our Mil-spec qualified connectors, which includes MIL-DTL-D38999 Series I, II, and III; MIL-DTL-26482 Series II; MIL-DTL-83723; MIL-DTL-5015; and MIL-DTL-22992 Class L connectors.There are many custom and derivative connectors based on these military specifications, including EMI filter connectors, hermetic connectors, lanyard ...
Mentions légales - Amphenol Socapex
Le site https://www.amphenol-socapex.com est la propriété d'Amphenol Socapex. Siège social: THYEZ (74), France Capital social: 1 536 800 Euros Numéro de TVA intracommunautaire: FR59035650167 (EC-VAT-ID) Numéro d'inscription: RCS ANNECY B 035 650 167 (numéro d'inscription et lieu) Numéro d'identification individuel (SIRET):
Acheter - Amphenol Socapex
Lancement de la série PS : équipements de puissance électriques renforcés pour les applications militaires critiques
Connecteurs pour circuits imprimés haute performance - Amphenol Socapex
Le connecteur à carte d'Amphenol Socapex SIAL est une connectique de carte intégrant des contacts signaux et coaxiaux, qui est conçue pour des environnements sévères et qui dépasse les exigences de la norme MIL-DTL-55302G. Ce connecteur modulaire mélange les contacts de signaux et les contacts coaxiaux, et sa technologie de contact permet un déplacement latéral de +- 0,25 mm, ce qui ...
PCB Konnektörleri - Askeri konnektör | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex, çok çeşitli karttan karta (PCB) ve karttan kabloya konektörler sunar. Çözümlerimiz bakır ve/veya fiber optik kullanan farklı teknoloji türlerini kapsamakta ve yüksek pin sayılı konnektör veya yüksek hızlı çözümler olarak önerilmektedir. Konektörlerimiz MIL-DTL-55302, MIL-DTL-83513 ve VITA (VITA 46 veya ...
Contacts RF Coax - Contacts haut débit | Amphenol Socapex
Si vous cherchez des connecteurs RF adaptés aux applications nécessitant une transmission à haute fréquence, les contacts coaxiaux RF d'Amphenol Socapex sont un choix judicieux. Ils sont capables de gérer des fréquences allant jusqu'à 65 GHz, ce qui en fait la solution de fréquence la plus élevée disponible sur le marché. Ils sont disponibles en plusieurs tailles (8, 12 et 16) pour ...
电缆组件 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
该线束是配备有适用于恶劣环境的安费诺 Socapex 连接器的电缆组件的示例。 我们在电子线束方面的专业知识和丰富的连接器产品系列使我们有机会为军用车辆、海军、C5ISR、航空电子设备,甚至铁路、工厂自动化等工业应用提供经济可靠的定制解决方案。
Militärische Steckverbinder und Steckverbinder für ... - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Rundsteckverbindern, die für kritische Anwendungen im Militär, in der Luft- und Raumfahrt und in der Industrie entwickelt wurden. Unser umfassendes Sortiment umfasst D38999, 2M Micro Miniature, robuste Ethernet-, USB-, Display-, RFM- und PT/451-Steckverbinder, die robuste ...
Conectores de E/S - amphenol-socapex.com
Amphenol Socapex es un proveedor líder de conectores circulares de entrada y salida de alto rendimiento, diseñados para satisfacer las aplicaciones críticas de los sectores militar, aeroespacial e industrial. Nuestra amplia gama incluye conectores D38999, 2M Micro Miniature, Ethernet reforzado, USB, Display, RFM y PT/451, que proporcionan ...
销售联系人 - Amphenol Socapex
阿尔诺-达尔内 出口业务发展经理 arnaud.darnere@amphenol-socapex.fr +33681747067. 法比奥-维萨吉奥 地区销售经理 f.visaggio@amphenol-roe.eu +390293254208. 朱利亚诺-伊格拉 大客户经理 ...
CTOL - Connecteurs fibre optique - Amphenol Socapex
La série Amphenol SOCAPEX CTOL est un système de connecteurs à fibre optique haute performance conçu pour être utilisé dans des environnements sévères tels que les champs de bataille militaires. Doté de la technologie du faisceau élargi pour une transmission sans contact, le connecteur CTOL est capable de supporter jusqu'à 8 canaux de câbles à fibre optique monomode ou multimode.
TACBEAM - Connecteurs fibre optique - Amphenol Socapex
Le connecteur pour fibre optique TACBEAM d'Amphenol Socapex est un connecteur hermaphrodite conçu pour être utilisé dans des environnements sévères. Il est doté de la technologie du faisceau élargi pour une transmission sans contact, avec des options monomode et multimode et jusqu'à quatre canaux. Le connecteur TACBEAM est qualifié M83526/20 et /21, ce qui en fait une solution fiable ...
RNJLP - Rack & Panel Low profile - 38999 Series - Amphenol Socapex
The Amphenol Socapex RNJLP Rack & Panel Low Profile connector is a lightweight, high-density solution for harsh environments. Derived from the 38999 series III, it features realignment capability on three axes, allowing for axial, angular, and longitudinal realignments. The RNJLP offers the same panel distance as the ARINC 404 and is suitable for applications such as battlefield communication ...
G5)06HULHV - amphenol-socapex.com
Amphenol SocapexG5)06HULHV Amphenol SOCAPEX TABLE OF CONTENT About Amphenol Socapex 4 Markets and applications 8 RFM Standard 11 General characteristics 12 Arrangements 14 Connector integration 19 How to order 20 Contacts 21 Tools 22 RFM Power 25 General characteristics 26 Monolithic 6 x 60 A 27 200 A Module 29 200 A Module Contacts 30 RFM ...
| Amphenol Socapex
Gizlilik politikasını okudum ve Amphenol Socapex'in bana bilgi göndermesine izin veriyorum
Amphenol Socapex's product lineup | Connectors & interconnect solutions ...
Willkommen in der Welt von Amphenol Socapex. Wir sind ein führender Anbieter von innovativen Steckverbindungslösungen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung bietet Amphenol Socapex ein umfassendes Angebot an hochwertigen Produkten, die den vielfältigen Anforderungen von Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie und Unterhaltung gerecht werden.
EN3645 - Serie 38999 | Amphenol Socapex
El conector EN3645 de Amphenol Socapex es una solución de alto rendimiento similar al conector MIL-DTL-38999 serie III, pero que ofrece requisitos adicionales para satisfacer las aplicaciones más exigentes. Está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en los entornos más duros, incluido el aeroespacial comercial y militar. Una de las características clave del conector EN3645 es ...
Power Safe - Amphenol Aerospace
Socapex serve customers in over 100 countries around the world. - Amphenol Socapex is part of the leading supplier of interconnect systems Amphenol. € 1100+ employees 109 M€ Net Sales 2022 71% Export - 29% France Thyez, France Pune, India Our expertise has no boundaries Integrated Production in France & India - 24 000 m2 manufacturing ...
光纤连接器 - 适用于恶劣环境 | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX 提供各种光纤 FO 连接器和电缆组件。我们坚固耐用的光纤解决方案可用于恶劣环境下的应用,例如:战场通信、C5ISR 通信、地面车辆、士兵装备、海军、军事和商业航空航天。在过去的 30 年里,我们开发了耐用可靠的光纤互连解决方案。
Images - Amphenol Socapex
J'ai lu la politique de confidentialité et j'autorise Amphenol Socapex à m'envoyer des informations. S'inscrire. Social. Linkedin; Youtube; Facebook; Instagram; Twitter