Search Results for socapex slx61
Divertissement - Amphenol Socapex
Le connecteur Socapex, ou "Soca" dans le domaine du divertissement, a été créé par Amphenol Socapex en 1961 pour répondre aux exigences de l'industrie du divertissement.Sa conception modulaire convient à diverses applications telles que l'éclairage de scène, les systèmes audio et la production vidéo. Reconnu pour sa robustesse, sa facilité d'assemblage et son verrouillage sécurisé ...
FAQ - Amphenol Socapex
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68.
127/HE801 - Connecteurs pour circuits imprimés des ... - Amphenol Socapex
Le connecteur à carte d'Amphenol Socapex 127/HE801 est un connecteur standard performant et économique. Avec des connecteurs pour PCB éprouvés, fiables et robustes, ce connecteur est conçu pour offrir une solution abordable pour les applications exigeantes. Les versions carte à carte, carte à fil ou fil à fil offrent une grande flexibilité et sont entièrement compatibles avec tous ...
Standards qualité - Amphenol Socapex
Normes de qualité pour les fournisseurs. PR.PUR.0026 Exigences standard des fournisseurs. Le document PR.PUR.0026 dresse la liste des exigences standard que nous appliquons lors de l'achat de produits : la qualité, les exigences logistiques, mais aussi les exigences en matière d'éthique et d'environnement y sont détaillées.
以太网交换机 | 安费诺 Socapex
Amphenol Socapex 提供具有最高性能的耐用军用以太网交换机。Amphenol Socapex MIL-STD 交换机专为军事和恶劣环境应用而设计,支持符合 MIL-STD-461 标准的传导和辐射电磁干扰 (EMI)。它们还符合 MIL-STD-704 和 MIL-STD-1275 的浪涌和尖峰保护标准。
LC 现场 - 光纤连接器 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex LC 现场连接器是一种创新解决方案,用户可将其 LC 线缆组转换为坚固耐用的 LC 现场连接器。这种连接器密封,可防液体和灰尘,非常适合用于军事通信、基站、海军和铁路。此外,它还具有防震功能,可确保在恶劣条件下使用。这种连接器的主要特点之一是具有专利的 RJStop(R) 系统,该 ...
Saiba mais sobre a Amphenol Socapex | Amphenol Socapex
ANFENOL SOCAPEX Os nossos produtos. A Amphenol SOCAPEX projeta e fabrica sistemas de interconexão reforçados para aplicações em ambientes agressivos para as indústrias de defesa e aeroespacial. A gama de produtos inclui: Conectores robustos, Contactos para conectores Cabos para aplicações de defesa; Comutadores Ethernet e conversores de ...
Metallic Backshells - Accessories - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex offers a large range of backshells for all their connector series, including the M85049 series and proprietary series. These backshells provide mechanical retention, EMI shielding, or sealing performance to enhance the reliability and performance of cable terminations. The metallic backshells are designed to be robust and reliable, ensuring that cable connections remain secure ...
Powersafe - VG96944 - Serie 38999 | Amphenol Socapex
El conector PowerSafe de Amphenol Socapex es una solución de alto rendimiento diseñada para la transmisión de alta potencia con tensiones superiores a 500 V, que cumple los requisitos más estrictos del mercado en cuanto a seguridad del usuario. Está certificado según las normas EN61984 y EN60664, lo que garantiza su uso seguro incluso en las aplicaciones más exigentes.
영업 연락처 | Amphenol Socapex
사지시 바카바얄릴 비즈니스 개발 관리자 수출 sajeesh.vakavayalil@amphenol-socapex.fr +91 90 49 80 80 05 Amphenol India - Suhas V. Patil 영업 관리자 svpatil@amphenol-in.com
Más información sobre Amphenol Socapex
ANFENOL SOCAPEX Nuestros productos. Amphenol SOCAPEX diseña y fabrica sistemas de interconexión reforzados para aplicaciones en entornos difíciles para las industrias aeroespacial y de defensa. La gama de productos incluye: Conectores resistentes, Contactos para conectores Arneses para aplicaciones de Defensa
Differential Twinax Contacts - High speed contacts - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex's Differential Twinax Contacts are a great solution for differential pairs with impedance of 100 to 150 Ohms. Available in contact size 8, these connectors are suitable for MIL-DTL-38999, EN3645, EN4165 and ARINC600 connectors, and are offered in crimp and PC Tails versions. However, these contacts require modification of cavities Size 8 to accommodate keyed contacts.
USB3F TV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USB3F TV는 열악한 환경에서 작동하도록 설계된 강화 USB 3.0 커넥터입니다. MIL-DTL-38999 계열 III 표준을 기반으로 하는 이 커넥터는 나사식 잠금 메커니즘을 갖추고 있으며 액체와 먼지로부터 밀봉되어 있습니다(IP68). 군용 항공 전자 공학, 지상 차량, 전장 통신 및 산업용 애플리케이션에 ...
4.¿qué es domótica? | Amphenol Global Search | Amphenol
Concordo que meus dados do formulário de contato serão coletados e processados para responder a minha solicitação. Você pode solicitar a exclusão de seus dados a qualquer momento por e-mail kayedataprotection@amphenol-sensors.com.Você pode encontrar informações detalhadas sobre o manuseio de dados do usuário em nosso data protection declaration
Ethernet Military Switch RESMLAC-8MG-CAPS-POE - Amphenol Socapex
The Amphenol Socapex MIL-STD-461 Ethernet Military Switch RESMLAC-8MG-CAPS-POE is a fully MIL-STD compliant managed military Ethernet switch that provides Power over Ethernet. With eight Gigabit ports and IEEE 802.3af Type 1, 802.3at Type 2, and 802.3bt Type 3 compliance, the switch can deliver up to 60W per port. It meets MIL-STD-461E for EMI, MIL-STD-810F/GM for environmental factors, MIL ...
Contacts - Amphenol Socapex
Contacts coaxiaux pour applications vidéo Compatibles connecteurs D38999, EN3645, EN4165, 2M, 387TV
Startop - 光纤连接器 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 光纤连接器 Startop 是一种坚固耐用的光纤连接器,专为在恶劣环境中使用而设计。它采用光纤连接器设计,具有 38999 系列 III 外壳和用于对接终端的标准插入件,可选择 POM 或 29504/直径 2.5 毫米。2.5 毫米。Startop 连接器设计用于战场通信、接地车辆、军用航空电子设备和工业应用。
Oferta produktów Amphenol Socapex | Złącza i rozwiązania interkonektowe ...
Witamy w świecie Amphenol Socapex. Jesteśmy wiodącym dostawcą innowacyjnych rozwiązań w zakresie połączeń międzysystemowych. Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu Amphenol Socapex oferuje szeroką gamę wysokiej jakości produktów zaprojektowanych w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb branż takich jak lotnictwo, obronność, przemysł i rozrywka.
Amphenol Socapex'in ürün yelpazesi | Konektörler ve ara bağlantı ...
Amphenol Socapex dünyasına hoş geldiniz. Yenilikçi ara bağlantı çözümlerinin lider sağlayıcısıyız. Amphenol Socapex, 50 yılı aşkın deneyimiyle havacılık, savunma, sanayi ve eğlence gibi sektörlerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış kapsamlı bir yüksek kaliteli ürün yelpazesi sunmaktadır.
Naša istorija | Amfenol Socapex
Zakoračite u prošlost i istražite fascinantnu priču o Amphenol Socapex-u, počevši od njegovog stvaranja 1947. godine. Saznajte više o našem putovanju od početka kao proizvođača kaciga za francusku vojsku da postane svetski lider u rešenjima za povezivanje. 1940 - 1950-ih.