Search Results for socapex slx61
Harness in the box - Amphenol Socapex
J'ai lu la politique de confidentialité et j'autorise Amphenol Socapex à m'envoyer des informations. S'inscrire. Social. Linkedin; Youtube; Facebook; Instagram; Twitter; Footer. Produits. Connecteurs 38999; Connecteurs circuits imprimés; Contacts; Assemblage câbles; Harness In The Box; A propos. Company Profile;
Documentación - Descargas | Amphenol Socapex
Nuestros contactos de potencia y contactos Quadrax cumplen la norma EN3155. Seguir leyendo Quiénes somos
Sélecteur et fichiers 3D - Amphenol Socapex
Sélecteur de produits et fichiers CAO 3D pour connecteurs. En partenariat avec TraceParts, nous proposons une large sélection de modèles CAO 3D, dans une large gamme de formats.
Amphenol Socapex - Konektörler, askeri konektörler, dairesel ...
Amphenol Socapex'in askeri ürünleri, savunma müteahhitleri, askeri ana yükleniciler ve devlet kurumları dahil olmak üzere çok çeşitli müşteriler tarafından kullanılmaktadır. Şirketin kalite ve güvenilirlik konusundaki itibarı, onu birçok askeri program için tercih edilen bir tedarikçi haline getirmiştir.
Wysokowydajne złącza PCB | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex oferuje szeroką gamę złączy typu płytka-płytka (PCB) i płytka-kabel. Nasze rozwiązania obejmują różne rodzaje technologii wykorzystujących miedź i/lub światłowody i są proponowane jako złącza o dużej liczbie pinów lub rozwiązania o dużej prędkości. Nasze złącza są zaprojektowane tak, aby spełniały wymagania głównych norm, takich jak MIL-DTL-55302 ...
RJF TV ATEX Sone 2-versjoner - amphenol-socapex.com
Amphenol Socapex-kontakten RJF TV ATEX Zone 2-versjoner tilbyr eksplosjonssikre Ethernet-løsninger for sone 2-miljøer, noe som gjør dem ideelle for bruk i ulike olje- og gassapplikasjoner, inkludert geofysikk, boring, transport og nedstrømsoperasjoner. Disse kontaktene er i samsvar med EN60079-15-standarden og egner seg som gnistfrie kontakter med lav effekt i sone 2 og klasse I, divisjon ...
387TV Series - Connecteur taille 7 - Série 38999 - Amphenol Socapex
387TV Series - Connecteur taille 7 Connecteur miniature à double filetage, dérivé de MIL-DTL-38999 série III
Responsabilité Sociale des Entreprises - RSE - Amphenol Socapex
L'usine Amphenol Socapex de Thyez (France) est certifiée ISO 14001 depuis 2008. Notre usine de fabrication à Pune, en Inde, est certifiée depuis Juin 2023. Lien vers le certificat Respect des réglementations relatives à l'environnement, la santé et la sécurité sur l'ensemble des sites de Thyez (France) et de Pune (Inde).
Inventario de distribuidores | Amphenol Socapex
Los productos Amphenol Socapex están disponibles en todo el mundo a través de nuestra red de distribución. Esta página muestra el inventario actual de nuestra red de distribución. Compruebe los niveles de existencias de los distribuidores introduciendo los números de pieza completos o parciales.
L'équipe de direction - Amphenol Socapex
L'équipe de direction d'Amphenol SOCAPEX. L'équipe de direction d'Amphenol Socapex est constituée d'un groupe diversifié de professionnels issus de différents domaines de services clés, qui travaillent en étroite collaboration avec le directeur général de l'entreprise.
Unser Unternehmen - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex hat seinen Sitz in der französischen Mont-Blanc-Region und im indischen Pune und ist in über 100 Ländern der Welt vertreten. Amphenol Socapex ist Teil der Amphenol Corporation. Kontakt +33 4 50 89 28 00. 948 Promenade de l'Arve - BP 29 74311 THYEZ Frankreich.
Contacts 75 Ohms Coaxial - Contacts haut débit - Amphenol Socapex
Les contacts coaxiaux 75 ohms haut débit d'Amphenol Socapex sont conçus pour les applications vidéo nécessitant une transmission de données rapide et fiable. Les contacts 75 ohms coaxiaux d'Amphenol Socapex sont fabriqués pour répondre aux normes HD et 3G-SDI. Ils sont disponibles en tailles 16, 12, 8 et 6, et peuvent être utilisés avec une gamme de connecteurs, y compris MIL-DTL ...
CapLock & PlugLock - Accessoires - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex Caplock video assembly. Assemblage de produits Amphenol Socapex Pluglock Assembly. Nos autres produits liés à cette gamme. Série 38999 387TV Series - Connecteur taille 7 Connecteur miniature à double filetage, dérivé de MIL-DTL-38999 série III. Voir produit
| Amphenol Socapex
Amphenol Socapex lanza la serie PS: Soluciones de dispositivos de alimentación robustos para aplicaciones militares críticas
TV - Raccord arrière intégré - Série 38999 - Amphenol Socapex
Caractéristiques principales. Dérivé de MIL-DTL-38999 Série III; Produit tout-en-un : gain de temps lors de la commande et de l'installation; Réduction de la longueur et du poids : Economie moyenne de 50 % (poids et longueur) par rapport à une prise standard avec un Raccord arrière TV35.
Product search - Amphenol-Air LB
Newsletter. Remain in touch with Amphenol-Air LB: Simply register for CONNECTED - our free newsletter. It will regularly deliver interesting information about our products, interesting applications and news of our company.
| Amphenol Socapex
Lancement de la série PS : équipements de puissance électriques renforcés pour les applications militaires critiques
CTOS - Connecteurs fibre optique - Amphenol Socapex
Le connecteur Amphenol SOCAPEX CTOS est un connecteur tactique à fibre optique spécialement conçu pour les applications militaires. Le connecteur CTOS est doté d'une technologie de faisceau élargi pour une transmission sans contact et est qualifié selon les normes OTAN/STANAG4290. De conception hermaphrodite, le CTOS est un connecteur monomode et multimode qui peut prendre en charge ...
127/HE804 - Connecteurs pour circuits imprimés des ... - Amphenol Socapex
Le connecteur à carte d'Amphenol Socapex 127/HE804 est un connecteur standard performant et économique qui convient parfaitement aux applications industrielles, ferroviaires et aéronautiques commerciales et militaires. Les connecteurs pour PCB sont éprouvés, fiables et robustes, avec une hauteur et un encombrement réduits pour faciliter l'intégration sur la carte.
Contactos de señal - Contactos de señal | Amphenol Socapex
Los contactos de señal Socapex de Amphenol están diseñados para conectores JD38999 I, II, III, EN3645 y EN4165. Estos contactos de una sola pieza se fabrican al 100% en Francia y cumplen tanto la norma europea EN3155 como la estadounidense AS39029. Ofrecen varias opciones de terminación, como crimpado, soldadura, cola de PC y clavijas conformes.