Search Results for socapex
Connecteurs fibre optique | Amphenol Socapex
J'ai lu la politique de confidentialité et j'autorise Amphenol Socapex à m'envoyer des informations. S'inscrire. Social. Linkedin; Youtube; Facebook; Instagram; Twitter; Footer. Produits. Connecteurs 38999; Connecteurs circuits imprimés; Contacts; Assemblage câbles; Harness In The Box; A propos. Company Profile;
Soluzioni di interconnessione per il mercato della difesa | Amphenol ...
Amphenol Socapex è un fornitore leader di soluzioni di interconnessione per il mercato della difesa. L'azienda progetta e produce un'ampia gamma di prodotti utilizzati in diverse applicazioni militari, tra cui sistemi aerospaziali, di difesa e di guerra elettronica.
France Sud Est | Amphenol Socapex
Covers the following departments: Dpt 01, 03, 04, 05, 06, 07, 13, 15, 18, 21, 26, 30, 34, 38, 39, 42, 43, 48, 58, 63, 69, 71, 73, 74, 83, 84 , 2A, 2B
Énergies | Amphenol Socapex
Connecteurs Socapex Amphenol pour applications nucléaires. Les solutions d'interconnexion Amphenol Socapex pour les applications nucléaires sont soigneusement conçues pour résister à l'environnement difficile d'une installation nucléaire et pour empêcher la propagation de matériaux radioactifs.
| Amphenol Socapex
Gizlilik politikasını okudum ve Amphenol Socapex'in bana bilgi göndermesine izin veriyorum
Vezeloptische connectoren | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX biedt een breed scala aan optische vezel oplossingen: optische termini, FO connectoren, kabelassemblage. Onze robuuste glasvezeloplossingen kunnen worden gebruikt in ruwe omgevingen in toepassingen zoals: communicatie op het slagveld, C5ISR-communicatie, grondvoertuigen, soldatenuitrusting, marine, militaire & commerciële lucht- en ruimtevaart.
socapex | Amphenol Global Search | Amphenol
Amphenol Socapex erbjuder ett brett sortiment av kort-till-kort (PCB) och kort-till-kablar-kontakter. Våra lösningar täcker olika typer av teknologier som använder koppar och/eller fiberoptik och erbjuds som kontaktdon med högt stiftantal eller höghastighetslösningar.
Satış irtibatları | Amphenol Socapex
Taha DABBABI İş Geliştirme Müdürü İhracat taha.dabbabi@amphenol-socapex.fr +33764748767. Alexander HAISCH Bölge Satış Müdürü a.haisch@amphenol-roe.eu +491735884343. Tayvan. İletişim (2) Stéphane MALARD İş Geliştirme Müdürü ...
38999 Puissance - Série 38999 - Amphenol Socapex
Avantages du produit:. Utilisation d'inserts standard 38999 Série III; Contacts de type M329029; Plusieurs versions disponibles : Raccord arrière intégré, Stand-off (double collerette), collerette réduite,...
Contacts Octomax 1G26 - Contacts haut débit - Amphenol Socapex
Les contacts Octomax 1G26 d'Amphenol Socapex sont des contacts Ethernet conçus pour les applications Cat 5e et AFDX. Ils sont équivalents à deux contacts quadrax en un, ce qui les rend idéaux pour les endroits ou l'espace est limité. Ces contacts s'insèrent parfaitement dans une cavité quadrax standard de taille 8 et sont disponibles en version à sertir et en version PC Tail.
FAQ | Amphenol Socapex
Ontdek onze HDMI 2.0 AOC-kabel: connectiviteit over lange afstanden zonder compromissen
Visie & waarden | Amphenol Socapex
De vertrouwde partner zijn voor betrouwbare en innovatieve interconnectieoplossingen voor militaire en ruimtevaarttoepassingen Onze missies. Voldoen aan de verwachtingen van onze klanten door kwaliteitsproducten, uitzonderlijke service en innovatieve oplossingen te leveren die aan hun eisen voldoen of deze zelfs overtreffen.
Contact optique | Amphenol Socapex
Lancement de la série PS : équipements de puissance électriques renforcés pour les applications militaires critiques
Conformité au règlement REACH - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex s'engage pleinement à respecter le règlement REACH et à répondre aux exigences de ses clients de manière rigoureuse. Amphenol Socapex s'engage à respecter la réglementation REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques). Lire le statut REACH d'Amphenol Socapex
Misiles | Amphenol Socapex
Soluciones de interconexión Socapex de Amphenol para aplicaciones de misiles. Las soluciones de interconexión para misiles son componentes críticos que permiten la comunicación y el control entre los distintos subsistemas del misil. Algunas de las soluciones de interconexión utilizadas en misiles son:
Technologies - Haut débit | Amphenol Socapex
Expertise d'Amphenol Socapex. Amphenol Socapex est spécialisé dans la conception et le test de produits électroniques à grande vitesse. Nous disposons de nombreuses solutions d'interconnexion pour répondre à vos besoins croissants en matière de vitesse grâce à notre large gamme de produits supportant des vitesses allant jusqu'à 25+ Gbps.
PT/451-26482 Serie I - Amphenol Socapex
Bei den Steckverbindern der Serie PT/451 handelt es sich um zylindrische Steckverbinder der MIL-DTL-26482 Serie I, die eine breite Palette an Backshell- und Insert-Anordnungen bieten. Mit neun verfügbaren Gehäusegrößen und bis zu 61 Kontakten sind sie ideal für den Einsatz in der Luftfahrt, im Militär und in industriellen Anwendungen, wo hochwertige Steckverbinder erforderlich sind.
Contacts signaux | Amphenol Socapex
J'ai lu la politique de confidentialité et j'autorise Amphenol Socapex à m'envoyer des informations. S'inscrire. Social. Linkedin; Youtube; Facebook; Instagram; Twitter; Footer. Produits. Connecteurs 38999; Connecteurs circuits imprimés; Contacts; Assemblage câbles; Harness In The Box; A propos. Company Profile;
Selector de productos y archivos 3D - Amphenol Socapex
En colaboración con TraceParts, ponemos a su disposición una gran selección de modelos CAD en 3D, en una amplia gama de formatos.
PS Serisi: Güç Cihazları Çözümleri | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex, savunma ve havacılık sektörlerindeki çok çeşitli kritik uygulamalar için özel olarak tasarlanmış D38999, 2M Mikro Minyatür, Sağlam Ethernet, USB, Ekran, RFM ve PT/451 konektörleri dahil olmak üzere yüksek performanslı dairesel konektörler sağlamada tanınmış bir liderdir. Bu elektrik konnektörleri, endüstriyel ve askeri ortamların zorlu taleplerini ...