Search Results for socapex
| Amphenol Socapex
Discover our HDMI 2.0 AOC cable: long-distance connectivity without compromise
Produktgruppe - Amphenol Socapex
Unsere Steckverbinderlösungen decken die Bereiche Militär, Luft- und Raumfahrt sowie Industrie ab und bieten Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und optimale Leistung.
LJT - HE308 - 38999 Serie I - 38999 Serie | Amphenol Socapex
La gama de productos LJT de Amphenol Socapex es una opción excelente para aplicaciones que requieren un alto nivel de fiabilidad, durabilidad y rendimiento. Sus cualificaciones MIL-DTL-38999 serie I y HE308, su gran variedad de disposiciones de contacto y tipos de carcasa, y su protección de contacto del 100% la convierten en la mejor ...
טכנולוגיות - סיבים אופטיים | אמפנול סוקפקס
ב-Amphenol SOCAPEX אנו מציעים מגוון מקיף של פתרונות סיבים אופטיים, כולל טרמיני אופטי, מחברי FO והרכבת כבלים.
SC39 快速脱扣器 - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
Amphenol Socapex 是值得信赖的高质量连接器供应商,产品性能卓越,可靠性高。 SC39 连接器只是公司致力于创新和高质量开发高性能连接器以满足苛刻应用要求的一个例子。
Connecteurs Ethernet, USB et d'affichage - Amphenol Socapex
Caracteristiques de l'embase de transmission de donnees Compatible avec les specifications USB3.2 Capacités d'alimentation entierement reversibles et bidirectionnelles
我们正在雇用您 | 安费诺Socapex公司 - Amphenol Socapex
我们正在雇用您 法国蒂耶兹的招聘阶段. 第一次电话联系,相互了解 现场面试了解你:我们将讨论你的个性、抱负、技能和 ...
FAQ | Amphenol Socapex
뉴스 : 이제 랙 및 패널에 cad 파일을 사용할 수 있습니다...
SJT - Série 38999 | Amphenol Socapex
Avantages du produit:. Protection des contacts (scoop proof) à 100 % - longueurs de base MIL-DTL-38999 Série I; Dimensions de montage standard - MIL-DTL-38999, dimensions de la Série II
Arnés en la caja - Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX cable eléctrico y alambre Las soluciones dentro de la caja se centran en el apoyo a los mercados aeroespacial militar y comercial. Con una amplia gama de conectores para entornos difíciles, nuestro personal de ingeniería está listo para ayudarle con cualquier nuevo proyecto de diseño, desde la selección del conector hasta ...
FAQ - Amphenol Socapex
Was ist die Hauptfunktion des Amphenol Socapex USB3 Typ A - Typ C Adapters?
The adapter allows integration of new equipment with a USB Type C port without disassembling an existing USB2 or USB3 Type A connection.
Ethernet Military Switch RESMLAC-8MG-CAPS-POE - Amphenol Socapex
The Amphenol Socapex MIL-STD-461 Ethernet Military Switch RESMLAC-8MG-CAPS-POE is a fully MIL-STD compliant managed military Ethernet switch that provides Power over Ethernet. With eight Gigabit ports and IEEE 802.3af Type 1, 802.3at Type 2, and 802.3bt Type 3 compliance, the switch can deliver up to 60W per port. It meets MIL-STD-461E for EMI, MIL-STD-810F/GM for environmental factors, MIL ...
영업 연락처 | Amphenol Socapex
사지시 바카바얄릴 비즈니스 개발 관리자 수출 sajeesh.vakavayalil@amphenol-socapex.fr +91 90 49 80 80 05 Amphenol India - Suhas V. Patil 영업 관리자 svpatil@amphenol-in.com
Serie 38999 - Conectores MIL-DTL-38999 SERIES I, II y III, V y EN3645 ...
Gracias a su alto nivel de experiencia en conectores MIL-DTL-38999 SERIES I, II y III, V y EN3645, Amphenol Socapex es el líder del sector en conectores circulares D38999. Ofreciendo conectores cualificados QPL MIL-DTL-38999 y EN3645 con una amplia gama de características incluyendo 38999 Rack & Panel, 38999 Miniature, 38999 Reduced Flange ...
EN3645 - Série 38999 - Amphenol Socapex
Le connecteur EN3645 d'Amphenol Socapex est une solution haute performance similaire au connecteur MIL-DTL-38999 Série III, mais qui présente des exigences supplémentaires pour répondre aux applications les plus exigeantes.
Amphenol Socapex hakkında bilgi edinin | Amphenol Socapex
Amphenol socapex Hızlı bilgiler. 1947 yılında kuruldu; Amphenol Group, ABD'nin bir parçası (New York Borsası'nda işlem görmektedir); 1400+ çalışan; 2 üretim tesisi: Thyez, Fransa ve Pune, Hindistan; Tesislerimizin her birinde, kontaklar, konektörler ve kablolar için kalıplama, vidalı işleme, işleme, kaplama ve montaj dahil olmak üzere çok çeşitli temel süreçleri ...
TEst | 安费诺 Socapex
机架和面板 rnj 连接器的 cad 文件现已发布
営業窓口|アンフェノール・ソカペックス
サジェーシュ・ヴァカヴァヤリル 輸出事業開発マネージャー sajeesh.vakavayalil@amphenol-socapex.fr +91 90 49 80 80 05 アンフェノール・オーストラリア・オセアニア - スティーブン・リチャーズ セールス&マーケティング・ディレクター sbrichards@amphenol.com.au
FAQ - Amphenol Socapex
Les données qui peuvent être transmise avec l'Amplicateur USB3 d'Amphenol Socapex incluent: le stockage de données sur disque dur externe, les échanges de flux vidéos HD (caméra, enregistrement), la transmission d’images haute définition, les communications avec les appareils numériques, le tout avec une vitesse de ...
127/HE807 - HE7-HE8-HE9 系列 PCB 连接器 | Amphenol Socapex
127/HE8 是一种可靠、成熟的技术。该系列与市场上所有标准连接器 HE807 完全兼容;安费诺 Socapex 的 127/HE807 PCB 连接器是一种混合型连接器,具有信号、同轴和电源配置。该连接器具有公认的可靠性和坚固性,在成本上极具竞争力,适用于商用和军用航空航天、铁路和工业以及 C5ISR 等领域的各种应用。