Search Results for socapex
Leer meer over Amphenol Socapex
terug PS-serie: Oplossingen voor voedingsapparaten. Stroomomzetters; Stroomverdelingseenheden; USB Sleutels & Uitbreidingen
Einkaufsabteilung - Amphenol Socapex
Unsere Beschaffungsstrategie. Aufbau eines Lieferantennetzes zur Unterstützung der Innovation und der nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens; Schwerpunkt in Indien und Europa auf den 4 Schlüsselachsen: Wettbewerbsfähigkeit - Risikomanagement - Fachwissen - Service Mehr Details zur Amphenol SOCAPEX Einkaufsstrategie
Industria | Amphenol Socapex
Como líder de confianza en tecnología de conectores con más de 70 años de experiencia en el suministro de soluciones de interconexión para entornos difíciles, Amphenol SOCAPEX ofrece soluciones de conectores de alto rendimiento que también son fáciles de usar y mantener sobre el terreno.
FAQ | Amphenol Socapex
Découvrez notre câble HDMI 2.0 AOC : la connectivité longue distance sans compromis
38999 Puissance - Série 38999 - Amphenol Socapex
Avantages du produit:. Utilisation d'inserts standard 38999 Série III; Contacts de type M329029; Plusieurs versions disponibles : Raccord arrière intégré, Stand-off (double collerette), collerette réduite,...
Conectores robustos para Ethernet, USB y pantallas - Amphenol Socapex
El Socapex RJF 544 de Amphenol es un robusto sistema de conexión RJ45 diseñado para entornos industriales difíciles. Cumple la norma IEC 60603-7 variante 12 y ofrece resistencia a golpes, vibraciones y tracción. El sistema está sellado contra líquidos y polvo, con una clasificación IP68. Es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, como estaciones base inalámbricas, control de ...
| Amphenol Socapex
Lancement de la série PS : équipements de puissance électriques renforcés pour les applications militaires critiques
| Amphenol Socapex
Découvrez notre câble HDMI 2.0 AOC : la connectivité longue distance sans compromis
Space: The technical challenges of interconnect systems - Amphenol Socapex
Les solutions Amphenol Socapex comprennent des connecteurs D38999, des connecteurs Ethernet et USB, des connecteurs pour circuits imprimés et des fibres optiques à haut débit, entre autres. Les connecteurs circulaires sont couramment utilisés dans les applications de câbles robustes et de montage sur panneau, ainsi que dans les connecteurs ...
Contactos de alta velocidad | Amphenol Socapex
Pequeño en tamaño, alto en rendimiento. Amphenol Socapex ofrece una amplia selección de contactos de alta velocidad para conectores como contactos coaxiales, contactos twinax, contactos quadrax o contactos Octomax. Nuestras soluciones de contactos se adaptan a la mayoría de las velocidades de transmisión de datos del mercado. Los contactos de alta velocidad son la respuesta perfecta para ...
R-VPX - Conectores VITA | Amphenol Socapex
El Socapex R-VPX de Amphenol es un sistema de interconexión de placa a placa de alta velocidad diseñado para cumplir y superar las normas VITA 46. Se trata de un sistema modular de interconexión comercial disponible en el mercado que admite Ethernet, canal de fibra, InfiniBand y otros protocolos. Se trata de un sistema de interconexión comercial (COTS) modular compatible con Ethernet ...
socapex | Amphenol Global Search | Amphenol
Amphenol SOCAPEX 254/HE701-HE901 The 254 series is a double-sided, 2,54 [.100] pitch, range of connectors for printed circuit boards. Amphenol SOCAPEX AgilBrick™ 1.27mm Board-to-Board Header G802 AgilBrick™ 1.27mm Board-to-Board Header G802 Series offers a cost-effective solution with a flexible structure and 1 to 4 A current rating. ...
PT/451-26482 Serie I - Amphenol Socapex
Bei den Steckverbindern der Serie PT/451 handelt es sich um zylindrische Steckverbinder der MIL-DTL-26482 Serie I, die eine breite Palette an Backshell- und Insert-Anordnungen bieten. Mit neun verfügbaren Gehäusegrößen und bis zu 61 Kontakten sind sie ideal für den Einsatz in der Luftfahrt, im Militär und in industriellen Anwendungen, wo hochwertige Steckverbinder erforderlich sind.
SSS | Amphenol Socapex
Gizlilik politikasını okudum ve Amphenol Socapex'in bana bilgi göndermesine izin veriyorum
Amphenol Socapex-distributører | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex-distributører Nedenfor finner du en liste over våre distributører som fører Amphenol SOCAPEX-produkter. Brødsmuler. Hjem; Amphenol Socapex-distributører Sjekk distributørens lagerbeholdning VERDIØKENDE DISTRIBUTØRER TTI Tilstedeværelse over hele verden ...
Contactos de alta velocidad - Contactos de señal - Contactos de ...
Amphenol Socapex cuenta con sólidos conocimientos en el diseño y la fabricación de contactos eléctricos para conectores. Ofrecemos soluciones desde contactos de señal y potencia hasta contactos de alta velocidad para aplicaciones en entornos difíciles. Para aplicaciones Ethernet o de vídeo, los contactos de alta velocidad como los ...
Mentions légales - Amphenol Socapex
Le site https://www.amphenol-socapex.com est la propriété d'Amphenol Socapex. Siège social: THYEZ (74), France Capital social: 1 536 800 Euros Numéro de TVA intracommunautaire: FR59035650167 (EC-VAT-ID) Numéro d'inscription: RCS ANNECY B 035 650 167 (numéro d'inscription et lieu) Numéro d'identification individuel (SIRET):
Conformité au règlement REACH - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex s'engage pleinement à respecter le règlement REACH et à répondre aux exigences de ses clients de manière rigoureuse. Amphenol Socapex s'engage à respecter la réglementation REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques). Lire le statut REACH d'Amphenol Socapex
Technologies - Haut débit | Amphenol Socapex
Expertise d'Amphenol Socapex. Amphenol Socapex est spécialisé dans la conception et le test de produits électroniques à grande vitesse. Nous disposons de nombreuses solutions d'interconnexion pour répondre à vos besoins croissants en matière de vitesse grâce à notre large gamme de produits supportant des vitesses allant jusqu'à 25+ Gbps.
FAQ | Amphenol Socapex
Ontdek onze HDMI 2.0 AOC-kabel: connectiviteit over lange afstanden zonder compromissen