Search Results for socapex
Connecteur PCB renforcé MIL-DTL-55302G - Amphenol Socapex
Le connecteur Amphenol Socapex HDAS pour circuits imprimés est une solution performante et économique pour une grande variété d'applications. Conçue pour être utilisée dans des environnements difficiles, cette technologie robuste dépasse les exigences de la norme MIL-DTL-55302, ce qui garantit sa fiabilité et sa durabilité.
Amphenol Socapex - Koblinger, militære kontakter, sirkulære kontakter ...
Amphenol Socapex' militære produkter brukes av et bredt spekter av kunder, inkludert forsvarsleverandører, militære hovedentreprenører og offentlige etater. Selskapets rykte for kvalitet og pålitelighet har gjort det til en foretrukket leverandør for mange militære programmer. Amphenol Socapex har en lang historie som leverandør av ...
Micro HDAS - micro connecteur PCB - Amphenol Socapex
En résumé, le Socapex Micro HDAS d'Amphenol est un connecteur fiable et polyvalent conçu pour être utilisé dans des environnements sévères. Sa petite taille et sa haute densité le rendent idéal pour l'aérospatiale, les systèmes électroniques et les applications C5ISR, et sa technologie robuste garantit des connexions fiables même ...
TV-CTV - D38999 Series III - Série 38999 | Amphenol Socapex
Le TV-CTV D38999 Séries III est un connecteur qualifié MIL-DTL-38999 Séries III conçu pour être utilisé dans des environnements militaires et industriels difficiles. Cette série offre une large gamme d'arrangements de contacts et de types de carrosseries, ce qui en fait un choix idéal pour les applications nécessitant un gain de poids et d'espace maximal.
Unsere Geschichte - Amphenol Socapex
Socapex beginnt mit der Herstellung seiner ersten Steckverbinder: die TEI Serie 58, eine Serie von Militärsteckverbindern, die von den USA während des Zweiten Weltkriegs verwendet wurden. 1960's. 1961 Einführung der Serie SL61. Socapex verjüngt die Funk-Luft-Verbindungen durch die Einführung der Serie SL61 für den militärischen Markt.
Selettore di prodotti e file CAD 3D per connettori - Amphenol Socapex
In collaborazione con TraceParts, forniamo un'ampia selezione di modelli CAD 3D, in una vasta gamma di formati.
2M Caps - Accessoires - Amphenol Socapex
J'ai lu la politique de confidentialité et j'autorise Amphenol Socapex à m'envoyer des informations. S'inscrire. Social. Linkedin; Youtube; Facebook; Instagram; Twitter; Footer. Produits. Connecteurs 38999; Connecteurs circuits imprimés; Contacts; Assemblage câbles; Harness In The Box; A propos. Company Profile;
Onze geschiedenis | Amphenol Socapex
Socapex begint met de productie van zijn eerste connectoren: de TEI Series 58, een serie militaire connectoren die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de VS werd gebruikt. 1960's. 1961 Lancering SL61 Serie. Socapex verjongt de Radio-Air connectoren met de lancering van de SL61 Serie voor de militaire markt.
Aviation commerciale - Amphenol Socapex
Connecteurs et contacts Amphenol Socapex. Les connecteurs et contacts Amphenol Socapex sont méticuleusement conçus et fabriqués pour répondre aux exigences des applications spécifiques de comair. Nos solutions sont conçues pour répondre à trois sous-segments principaux au sein des applications de comair : Avionique; Structure de l'avion
Oferta produktów Amphenol Socapex | Złącza i rozwiązania interkonektowe ...
Witamy w świecie Amphenol Socapex. Jesteśmy wiodącym dostawcą innowacyjnych rozwiązań w zakresie połączeń międzysystemowych. Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu Amphenol Socapex oferuje szeroką gamę wysokiej jakości produktów zaprojektowanych w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb branż takich jak lotnictwo, obronność, przemysł i rozrywka.
| Amphenol Socapex
Découvrez notre câble HDMI 2.0 AOC : la connectivité longue distance sans compromis
387TV Series - Connecteur taille 7 - Amphenol Socapex
J'ai lu la politique de confidentialité et j'autorise Amphenol Socapex à m'envoyer des informations. S'inscrire. Social. Linkedin; Youtube; Facebook; Instagram; Twitter; Footer. Produits. Connecteurs 38999; Connecteurs circuits imprimés; Contacts; Assemblage câbles; Harness In The Box; A propos. Company Profile;
Amphenol Socapex - Connectoren, militaire connectoren, ronde ...
Amphenol Socapex leidt de lucht- en ruimtevaartindustrie met betrouwbare interconnectieoplossingen waarop wordt vertrouwd door belangrijke spelers in commerciële en militaire luchtvaarttoepassingen. Onze robuuste connectoren zijn ontworpen om de meest veeleisende omgevingen te weerstaan, waardoor missiekritische prestaties worden gegarandeerd.
Contacts de puissance - Amphenol Socapex
Les contacts de puissance d'Amphenol Socapex sont très résistants et fiables pour transporter de grandes quantités de puissance électrique. Nos contacts sont fabriqués en France et répondent aux normes européennes et américaines. Ils sont disponibles en plusieurs terminaisons comme le sertissage, la soudure, à piquer sur carte et les broches conformes.
Amphenol Socapex - Konektörler, askeri konektörler, dairesel ...
Amphenol Socapex'in askeri ürünleri, savunma müteahhitleri, askeri ana yükleniciler ve devlet kurumları dahil olmak üzere çok çeşitli müşteriler tarafından kullanılmaktadır. Şirketin kalite ve güvenilirlik konusundaki itibarı, onu birçok askeri program için tercih edilen bir tedarikçi haline getirmiştir.
SL 61 & SOCA - Amphenol Socapex
J'ai lu la politique de confidentialité et j'autorise Amphenol Socapex à m'envoyer des informations. S'inscrire. Social. Linkedin; Youtube; Facebook; Instagram; Twitter; Footer. Produits. Connecteurs 38999; Connecteurs circuits imprimés; Contacts; Assemblage câbles; Harness In The Box; A propos. Company Profile;
Videos | Amphenol MAO
Contact. Amphenol World Headquarters 358 Hall Avenue Wallingford, CT 06492 P: 1 (203) 265-8900
Şirketimiz | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex, 1947'den beri standart ve özelleştirilmiş elektrik ve fiber optik konektörler, kontaklar, aksesuarlar ve kablolama çözümlerinde uzmanlaşarak zorlu ortamlar için güvenilir ve yenilikçi ara bağlantı çözümleri öngörmüş, tasarlamış ve üretmiştir.. Fransa'nın Mont Blanc bölgesinde ve Hindistan'ın Pune kentinde bulunan Amphenol Socapex, dünya çapında ...
Certifications - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex dispose d'un système de gestion de la qualité et de l'environnement axé sur le client et basé sur les normes ISO 9001, EN9100, AQAP 2110 et ISO 14001. Vous trouverez ci-dessous nos certifications: ISO 9001 EN 9100. AQAP 2110 ISO14001 MIL-STD-790. IPC/WHMA-A-620 QML ISO45001
Contacts 75 Ohms Coaxial - Contacts haut débit - Amphenol Socapex
Les contacts coaxiaux 75 ohms haut débit d'Amphenol Socapex sont conçus pour les applications vidéo nécessitant une transmission de données rapide et fiable. Les contacts 75 ohms coaxiaux d'Amphenol Socapex sont fabriqués pour répondre aux normes HD et 3G-SDI. Ils sont disponibles en tailles 16, 12, 8 et 6, et peuvent être utilisés avec une gamme de connecteurs, y compris MIL-DTL ...