Search Results for sot temsilci lisansı nasıl alınır
Nasıl satın alınır - Satış temsilcilerimizle iletişime geçin ...
Nasıl satın alınır SİPARİŞ VERMEYE HAZIR MISINIZ? Satış temsilcilerimiz veya distribütörlerimiz ile iletişime geçin Bir satış elemanı bulun. Müşteriye yakınlık bizim için önemlidir. Temsilcilerimizin dünya çapındaki müşterilere kolayca erişebilmesini sağlıyoruz.
Sinyal Kontakları - Sinyal kontakları | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex Sinyal Kontakları JD38999 I, II, III, EN3645 ve EN4165 konnektörleri için tasarlanmıştır. Bu tek parça kontaklar %100 Fransa'da üretilmiştir ve hem Avrupa EN3155 hem de ABD AS39029 standartlarına uygundur. Kıvrım, lehim, PC kuyruğu ve uyumlu pimler dahil olmak üzere çeşitli sonlandırma seçenekleri sunarlar.
VME Standart DC/DC Güç Dönüştürücüleri - Güç Dönüştürücüleri | Amphenol ...
DC/DC güç dönüştürücülerimiz sensörler, aviyonikler, silahlar ve iletişim ekipmanları gibi çeşitli askeri cihazlara ve sistemlere düzenlenmiş ve güvenilir güç sağlamada kritik bir rol oynamaktadır.MIL-STD-704, MIL-STD-1399, MIL-STD-810, MIL-STD-461, MIL-STD-1275 ile tam uyumlu olan kaynaklarımız, sahadaki askeri teknolojinin işlevselliğine ve esnekliğine katkıda ...
Güç Kontakları - Güç kontakları - Amphenol Socapex
Yüksek akımla başa çıkabilen ve güvenilir performans sağlayan güç kontaklarına ihtiyacınız varsa, Amphenol Socapex Güç Kontakları mükemmel bir seçimdir. Özel ihtiyaçlarınız için doğru konektörü bulmanıza nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi için uzman ekibimizle iletişime geçin.
SSS - Amphenol Socapex
arka Ethernet Anahtarı ve Ortam Dönüştürücü. Ethernet Anahtarı; Fiber Optik Ortam Dönüştürücüler; Kablo setleri ve jumperlar; PS Serisi: Güç Cihazları Çözümleri
VME Standart AC&DC/DC Güç Dönüştürücüleri - Güç Dönüştürücüleri ...
AC ve DC/DC askeri güç dönüştürücüler zorlu askeri standartlara uygundur ve MIL-STD-461, MIL-STD-704, MIL-STD-810, MIL-STD-1275, MIL-STD-1399, RTCA DO-160, EN2282, MIL-DTL-901 ve DEF Stan 61-5 ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır ve dayanıklılıklarını, güvenilirliklerini ve zorlu koşullara dayanma yeteneklerini garanti eder.
Amphenol Socapex'in ürün yelpazesi | Konektörler ve ara bağlantı ...
Amphenol Socapex dünyasına hoş geldiniz. Yenilikçi ara bağlantı çözümlerinin lider sağlayıcısıyız. Amphenol Socapex, 50 yılı aşkın deneyimiyle havacılık, savunma, sanayi ve eğlence gibi sektörlerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış kapsamlı bir yüksek kaliteli ürün yelpazesi sunmaktadır.
Fiber Optik Çözümler | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX çok çeşitli fiber optik çözümler sunar: optik terminaller, FO konektörler, kablo montajı. Sağlam fiber optik çözümlerimiz, savaş alanı iletişimi, C5ISR iletişimi, kara araçları, asker ekipmanı, donanma, askeri ve ticari havacılık gibi uygulamalarda zorlu ortamlarda kullanılabilir.
Ethernet Askeri Anahtar RESMLAC-8MG-CAPS-POE - Ethernet Anahtarı ...
Amphenol Socapex MIL-STD-461 Ethernet Askeri Anahtarı RESMLAC-8MG-CAPS-POE, Ethernet üzerinden Güç sağlayan tamamen MIL-STD uyumlu yönetilen bir askeri Ethernet anahtarıdır. Sekiz Gigabit bağlantı noktası ve IEEE 802.3af Tip 1, 802.3at Tip 2 ve 802.3bt Tip 3 uyumluluğu ile anahtar, bağlantı noktası başına 60W'a kadar güç sağlayabilir.
Ethernet Askeri Anahtar RJSMLAC-8MG-CAPS - Ethernet Anahtarı | Amphenol ...
RJSMLAC-8MG-CAPS olarak da bilinen Amphenol Socapex MIL-STD-461 Askeri Ethernet Anahtarı, sert ve zorlu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış son derece güvenilir ve sağlam bir yönetilen askeri Ethernet anahtarıdır. Bu Ethernet anahtarı RJFTV konnektörleri ile donatılmıştır ve 8 Gigabit bağlantı noktasına sahiptir, bu da onu sağlam ağlar, savaş araçları ve aviyonik ...
Yüksek Performanslı PCB konnektörleri | Amphenol Socapex
Greenbrush - MIL-DTL-55302 Düşük Birleşme Kuvveti Konnektörleri Standartlaştırılmış konektör MIL-DTL-55302/166 ila /172
RJF RB - Sağlam Ethernet, USB ve Ekran konektörleri - Amphenol Socapex
RJF RB, zorlu ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmış endüstriyel bir Ethernet RJ45 bağlantı sistemidir. Bu sistem sıvılara ve toza karşı sızdırmazdır ve şok, titreşim ve çekişe karşı dayanıklıdır, bu da onu kablosuz baz istasyonları, endüstriyel proses kontrolü, robotik ve tele-bakım gibi çok çeşitli uygulamalar için ideal bir çözüm haline getirir.
Startop - Fiber Optik Konnektörler | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex fiber optik konektör Startop, zorlu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış sağlamlaştırılmış bir optik konektördür. POM veya 29504/çap seçeneği ile 38999 Seri III kabuklu bir fiber optik konektör tasarımına ve alın eklemi sonlandırmaları için standart bir eke sahiptir. 2,5 mm. Startop konnektörü savaş alanı iletişimi, topraklanmış araçlar ...
RJF 544 - Sağlam Ethernet, USB ve Ekran konektörleri - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RJF 544, zorlu endüstriyel ortamlar için tasarlanmış sağlam bir RJ45 bağlantı sistemidir. IEC 60603-7 variante 12 ile uyumludur ve şok, titreşim ve çekiş direnci sunar. Sistem, IP68 derecesi ile sıvılara ve toza karşı sızdırmazdır. Kablosuz baz istasyonları, video kontrolü, robotik, endüstriyel proses kontrolü ve özel makineler dahil olmak üzere çok ...
Promi - Fiber Optik Konnektörler | Amphenol Socapex
Promi, dar alanlarda kolay kurulum ve bakım sunan kompakt, hat içi bir optik adaptördür. Mevcut yama kabloları üzerinde kullanılabilir ve askeri aviyonik, topraklı araçlar ve savaş alanı iletişimindeki uygulamalar için idealdir. Promi çözümü EN2591 kalifikasyonuna sahiptir ve kolay kurulum ve bakım için kompakt çıkarılabilir bir ekin yanı sıra kolay kurulum için ayrık ...
Quadrax Kontaklar - Yüksek hızlı kontaklar | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex'in Quadrax Kontakları, düşük güç tüketimi ile yüksek veri aktarım hızları sağlamak üzere tasarlanmıştır, bu da onları Ethernet, AFDX (Avionics Full Duplex Switched Ethernet), kokpit ekranları ve uçak içi eğlence gibi çeşitli uygulamalar için ideal bir seçim haline getirir. Bu kontaklar 8 kontak boyutunda mevcuttur ve EN3155-074 ve 075'e göre kalifiye ...
Sağlam Ethernet, USB ve Ekran konektörleri - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USB3F TV, zorlu ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmış güçlendirilmiş bir USB 3.0 konektörüdür. MIL-DTL-38999 serisi III standardına dayanan bu konektör, dişli bir kilitleme mekanizmasına sahiptir ve sıvılara ve toza karşı sızdırmazdır (IP68). Askeri aviyonik, topraklı araçlar, savaş alanı iletişimi ve endüstriyel uygulamalarda kullanım için idealdir.
Savunma pazarı için ara bağlantı çözümleri | Amphenol Socapex
SAVUNMA PAZARI Ara bağlantı çözümlerinin geleceği. Askeri alanda ara bağlantı çözümlerinin geleceğinde, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda önemli ilerlemeler görülmesi bekleniyor:
Yönetim ekibi - Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX Yönetim ekibi. Amphenol Socapex'in yönetim ekibi, şirketin Genel Müdürü ile yakın işbirliği içinde çalışan, çeşitli kilit hizmet alanlarından gelen profesyonellerden oluşan farklı bir gruptur.
Ethernet Askeri Anahtarı RESMLAC-28MG - Ethernet Anahtarı | Amphenol ...
RESMLAC-28MG olarak da bilinen Amphenol Socapex MIL-STD-461 askeri Ethernet Anahtarı, zorlu askeri ve endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, son derece gelişmiş ve tam olarak yönetilen minyatür taşınabilir bir Ethernet anahtarıdır. Bu anahtar, 24 Gigabit bağlantı noktası ve dört birleşik 10G bağlantı noktasına sahiptir, bu da onu sağlam ağlar, savaş ...