Search Results for submarinos del ecuador
RES-GMC-con conector de fibra a tope - amphenol-socapex.com
El convertidor de medios de fibra óptica Socapex MIL-STD-461 RES-GMC de Amphenol con conector de fibra a tope es un convertidor de medios robusto y fiable que permite desplegar enlaces de fibra óptica en entornos difíciles. Este convertidor cuenta con tecnología de unión a tope que garantiza conexiones seguras y fiables, por lo que es ideal para el despliegue en redes tácticas, enlaces ...
Misiles | Amphenol Socapex
Cables de fibra óptica: Se utilizan para transmitir señales de datos de alta velocidad entre diferentes partes del misil, proporcionando una comunicación rápida y fiable. Accesorios para conectores: Incluyen componentes como carcasas traseras y tapas protectoras que se utilizan para proteger y asegurar los conectores y los conjuntos de cables.
SIHD - Conectores de alto rendimiento para PCB - Amphenol Socapex
El SOCAPEX SIHD de Amphenol es un conector monolítico de PCB de gran durabilidad diseñado para su uso con abrazaderas térmicas en entornos difíciles. Su robusta tecnología es perfecta para aplicaciones en el sector aeroespacial tanto comercial como militar, así como C5ISR. El conector SIHD ofrece un desplazamiento lateral de +-0,25 mm, lo que lo hace muy fiable y fácil de mantener con ...
Vídeos - Amphenol Socapex
Descubra nuestro cable HDMI 2.0 AOC: conectividad de larga distancia sin compromisos
Croacia | Amphenol Socapex
Descubra nuestro cable HDMI 2.0 AOC: conectividad de larga distancia sin compromisos
France Sud Ouest | Amphenol Socapex
Ya están disponibles los archivos CAD de nuestros conectores RNJ para rack y panel
Tambores FO - Accesorios de fibra óptica | Amphenol Socapex
Los tambores Socapex FO de Amphenol son una serie de tambores de fibra óptica diseñados específicamente para su uso en entornos difíciles, como la comunicación en el campo de batalla, vehículos en tierra, aviónica militar y entornos industriales. Los tambores están disponibles en varios tamaños, materiales y capacidades de hasta 2200 metros, lo que los hace muy versátiles y adecuados ...
República Checa | Amphenol Socapex
Descubra nuestro cable HDMI 2.0 AOC: conectividad de larga distancia sin compromisos
ROHS överensstämmelse | Amphenol Socapex
RoHS-direktivet (Restriction of use of certain Hazardous Substances), som är en del av WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment), reglerar användningen av de ämnen som anges nedan: För frågor om Amphenol Socapex RoHS-efterlevnad, vänligen kontakta vår expert på produktefterlevnad.
Campo LC - Connettori a fibra ottica | Amphenol Socapex
Il connettore di campo LC Socapex di Amphenol è una soluzione innovativa che consente agli utenti di trasformare il proprio cordone LC in un robusto connettore di campo LC. Questo connettore è sigillato contro i fluidi e la polvere, il che lo rende ideale per l'uso nelle comunicazioni militari, nelle stazioni base, in marina e nelle ferrovie.
Política medioambiental sostenible | Amphenol Socapex
Minerales de conflicto 3TG y cobalto. De acuerdo con los requisitos sobre minerales conflictivos de la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU., contamos con un programa de minerales conflictivos que garantiza que no utilizamos a sabiendas estaño, tantalio, wolframio y oro (3TG) procedentes de fuentes que financian o benefician directa o indirectamente a grupos armados a través de la ...
Carcasas traseras metálicas - Accesorios | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex ofrece una amplia gama de carcasas traseras para todas sus series de conectores, incluida la serie M85049 y las series patentadas. Estas carcasas proporcionan retención mecánica, blindaje EMI o sellado para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de las terminaciones de cables. Las carcasas traseras metálicas están diseñadas para ser robustas y fiables, garantizando que ...
Japón | Amphenol Socapex
Ya están disponibles los archivos CAD de nuestros conectores RNJ para rack y panel
M1982 Series | Products - Amphenol Aerospace
The M1982 Series military power supply is a rugged AC to DC converter. It accepts an AC input range from 85 to 265VAC, 50/60/400Hz and provides a single DC output from 3.3V to 48V, up to 300W, with custom outputs available.
Taiwán | Amphenol Socapex
Ya están disponibles los archivos CAD de nuestros conectores RNJ para rack y panel
Suecia - Amphenol Socapex
Ya están disponibles los archivos CAD de nuestros conectores RNJ para rack y panel
África - Amphenol Socapex
Ya están disponibles los archivos CAD de nuestros conectores RNJ para rack y panel
Brasil - Amphenol Socapex
Descubra nuestro cable HDMI 2.0 AOC: conectividad de larga distancia sin compromisos
Italia - Amphenol Socapex
Ya están disponibles los archivos CAD de nuestros conectores RNJ para rack y panel
Surface Real-Time Temperature Data Logger - KAYE
Acepto que mis datos del formulario de contacto se recopilen y procesen para responder a mi solicitud. Usted puede solicitar que se eliminen sus datos en cualquier momento por correo electrónico : kayedataprotection@amphenol-sensors.com Puede encontrar información detallada sobre el manejo de los datos del usuario en nuestra Declaración de ...