Search Results for teléfono 91108 de dónde es
Soportes Soporte de Montaje YA - AMPHENOL PROCOM
Para fijarla se utiliza el conector de la antena. El soporte YA forma parte de un grupo completo de distintos accesorios para antenas de montaje tipo tubo roscado de 1”. Más abajo se muestra la lista completa. La gran mayoría de instalaciones se pueden llevar a cabo mediante uno de estos accesorios de montaje.
Terminales de fibra óptica para conectores | Amphenol Socapex
Está equipado con un terminal óptico con un diámetro exterior de 1,25 mm. El conector LC es más pequeño que el conector SC. Donde se puede colocar 1 conector SC, se pueden colocar 2 conectores LC. La densidad es el doble. ... Está equipado con un terminal óptico con un diámetro exterior de 1,25 mm. El conector LC es más pequeño que el ...
Factory Calibration/Repair - KAYE
Como fabricante, mantenemos la acreditación de laboratorio (NVLAP según ISO 17025 y DAkkS según EN 17025) y proporcionamos opciones de servicio "en nuestro laboratorio" y "en el sitio" utilizando nuestras modernas instalaciones de calibración de alta precisión y equipos de laboratorio de gama alta.
Acelerómetros MEMS de capacitancia variable | PCB Piezotronics
La tecnología de sistemas microelectromecánicos (MEMS) es la columna vertebral de los acelerómetros VC. Los acelerómetros de capacitancia variable de PCB & Endevco incorporan la tecnología MEMS para proporcionar mediciones precisas en un embalaje ligero. Ofrecemos opciones de un solo eje y triaxiales para una gran variedad de industrias y ...
Filtros de paso de banda BPF 3/...-200-SHT - amphenolprocom.com
La Q de una sola cavidad sin carga es aproximadamente de 3000. Alta estabilidad de frecuencia en temperatura y potencia. Disponibilidad de abrazaderas de montaje de 19". Especificaciones. Eléctrico ES; Modelo: BPF 3/1-200-SHT: BPF 3/2-200-SHT: BPF 3/3-200-SHT: Frequencia: 116 - 146 MHz: Potencia Máx. De Entrada:
Filtros de paso de banda BPF 2/4-... - amphenolprocom.com
Este filtro se puede utilizar como preselector para proteger a un receptor de las interferencias de transmisiones fuera de los límites de la banda de paso. El BPF 2/4-c (cable) se puede instalar directamente como preselector en multiacopladores de recepción PRO-AR4G-N, PRO-AR8G-N y PRO-AR16G-N.
Antenas Handportable EFD 2412/...-RSMA - amphenolprocom.com
5 dB de gananciacomparada con una antena de ¼ λ en el mismo equipo. Materiales de altísima calidad en diseño duradero. Modelos disponibles para los sistemas ISM, RLAN y WLAN. Suministrada con conector RSMA. Especificaciones. Eléctrico ES; Modelo: EFD 2412/...-RSMA: Frequencia: A definir entre 2350 - 2550 MHz: Tipo De Antena: ½ λ ...
Sensores de presión aislados de tierra | PCB Piezotronics
Los sensores de presión ICP® de la serie 102B ayudan a evitar los problemas de bucle de masa . Main Menu. 0 1 1. Total Customer Satisfaction +1 800-828-8840 ... La serie 102B de PCB® es una versión aislada de tierra de la serie 113B. Estos sensores tienen todas las características y ventajas de la serie 113B, además de la ventaja añadida ...
Soluciones de fibra óptica : Terminales ópticos, conectores FO ...
¿Cuál es la diferencia entre los conectores lc y mpo?-LC Conector : El conector Lucent es un conector cuadrado con mecanismo de enganche. Está equipado con un terminal óptico con un diámetro exterior de 1,25 mm. El conector LC es más pequeño que el conector SC. Donde se puede colocar 1 conector SC, se pueden colocar 2 conectores LC.
Antenas de navegación GPS 2000 - AMPHENOL PROCOM
Declaración de Conformidad UE y UK. Por la presente, Amphenol Procom declara que el tipo de producto GPS 2000 cumple con la directiva 2014/53/EU de la UE y el Reglamento de equipos de radio del UK de 2017 (S.I.2017 No. 1206). El texto completo de la Declaración de Conformidad está disponible en:
Contactos Twinax - Contactos de alta velocidad - Amphenol Socapex
Si necesita una solución de conectores fiable y de alto rendimiento para las normas MIL-STD-1553 y ARINC 429, los contactos Twinax de Amphenol Socapex son el camino a seguir. Estos contactos vienen en tamaño de contacto 8 y están disponibles para su uso con conectores MIL-DTL-38999, EN3645, EN4165 y ARINC600. Además, cumplen las normas EN3155-024 y EN3155-025, ABS1600 y ABS1607, lo que ...
Antenas de panel 766.90.13.00 - amphenolprocom.com
Mecánico ES; Conexión(s) 7/16 DIN(f) Also available with N(f) or 4.3-10(f) Material De La Carcasa: Aleación de aluminio, grado marino 5083 ... Carga De Viento: 593 N (160 km/h) Peso: Aprox. 13 kg: Soporte De Montaje Alternativo: Tilt bracket : 766.7010 (0 - 12°) 766.7020 (0 - 22°) (Ordered Separately) Ambiental; Rango De Temperatura De ...
Filtros de rechazo de banda BRF 2/3 - AMPHENOL PROCOM
El BRF 2/3 es un filtro notch de 3 cavidades que utiliza resonadores helicoidales. Este filtro rechaza una estrecha banda de frecuencias en la banda de 2 m y deja pasar todas las demás dentro del margen de 0 MHz a 430 MHz. El filtro se puede aplicar tanto en conexión con transmisores como con receptores para atenuar las interferencias que ...
NUeVoS ProDUCToS - TPC Wire
Manga de alta temperatura Ultra-Sleeve™ con sílice Thermo-Trex® TPC Wire & Cable CorP. NUeVoS ProDUCToS Ultra-Sleeve™ con sílice Thermo-Trex® es una fibra de sílice trenzada 96 % pura. La sílice proporciona una resistencia a temperaturas de hasta 1650 °C (3000 °F), al tiempo que ofrece una excepcional resistencia a la
Antenas de panel 760.12.08.00 - amphenolprocom.com
Modelo Producto No. Descripción Frecuencia; VPOL panel antenna 120°, 8dBi: 760.12.08.00-7/16 DIN(f) 7/16 DIN(f) termination: 380 - 470 MHz: Agregar a la cotización
MDP FTV - Conectores robustos Ethernet, USB y de pantalla | Amphenol ...
MDP FTV es una completa solución reforzada en torno a Mini DisplayPort que permite insertar un cable Mini DP estándar en un conector metálico que lo protegerá de golpes, polvo y líquidos. El conector Mini DisplayPort Socapex de Amphenol es una solución robusta y versátil para entornos adversos que requieren una transmisión de datos de alta velocidad.
Kaye LabWatch™ LT
Kaye offers industry-leading thermal validation system for accurate monitoring and compliance in pharmaceutical and biotech industries. Discover advanced wired and wireless solutions for temperature validation.
Contact Us | PCB Piezotronics
3425 Walden Avenue Depew, NY 14043. Sensorline SM 716.684.0001. info@pcb.com +1 800-828-8840
PRO-AR...G - AMPHENOL PROCOM
Declaración de Conformidad UE y UK. Por la presente, Amphenol Procom declara que el tipo de producto PRO-AR...G cumple con la directiva 2014/53/EU de la UE y el Reglamento de equipos de radio del UK de 2017 (S.I.2017 No. 1206). El texto completo de la Declaración de Conformidad está disponible en:
Autofunkantennen MLH 6/2-BZ - AMPHENOL PROCOM
Elektrisch DE; Modell: MLH 6/2-BZ: Frequenz: 50–52 MHz (6 m Amateurb.) 144–146 MHz (2 m Amateurb.) – keine Justierung erf. Antennentyp: Autofunkantenne : Gekürzte ¼ λ im 6 m, ⅝ λ im 2 m: ... Der Diplexer deckt beide Bänder ab, es ist keine Justierung erforderlich. Diagrama de Conexión.