Search Results for trabajos en la camara de diputados
LWL Sachsenkabel GmbH
LWL Sachsenkabel GmbH
TV - 变径法兰插座 - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
tv 变径法兰插座是一种体积小、重量轻的连接器,设计用于对尺寸和重量有严格要求的军事、航空和先进工业应用。这种插座源自 mil-dtl-38999 系列 iii 版本,有防松螺母配置 (tv07/tvs07) 可供选择。它的面板占地面积比标准 38999 插座小 41%,平均重量轻 20%。这种缩小的法兰式插座可提供压接或 pc 尾部 ...
Quadrax-kontakter - höghastighetskontakter | Amphenol Socapex
Quadrax-kontakter från Amphenol Socapex är utformade för att ge hög dataöverföringshastighet med låg strömförbrukning, vilket gör dem till ett idealiskt val för olika applikationer som Ethernet, AFDX (Avionics Full Duplex Switched Ethernet), cockpitdisplayer och underhållning ombord. Dessa kontakter finns i kontaktstorlek 8 och är kvalificerade enligt EN3155-074 och 075.
SD308 and C308 D-Subminiature - Amphenol Canada
For Sea, Air or Land, these connectors are SEALED! Amphenol’s SD308 Sealed D-Subminiature and Press Fit (C308 Series) Connectors are available in the full range of standard density and hi-density insert arrangements, pin and socket contacts. These connectors are supplied with fixed screw machine contacts and are available in Solder Cup, Straight PCB, Right Angle PCB.
PRODUCT DATA DRAWING - SV Microwave
%PDF-1.6 %âãÏÓ 4 0 obj > endobj xref 4 49 0000000016 00000 n 0000001499 00000 n 0000001596 00000 n 0000001891 00000 n 0000002017 00000 n 0000005573 00000 n 0000009023 00000 n 0000009155 00000 n 0000013204 00000 n 0000015907 00000 n 0000019807 00000 n 0000023275 00000 n 0000023402 00000 n 0000026943 00000 n 0000029675 00000 n 0000029744 00000 n 0000029840 00000 n 0000065551 00000 n ...
EU RoHS II CoC - amphenol-aerospace.com
%PDF-1.7 4 0 obj (Identity) endobj 5 0 obj (Adobe) endobj 8 0 obj /Filter /FlateDecode /Length 66268 /Length1 342756 /Type /Stream >> stream xœì] @TUúÿνóâ10 ...
TV - Entegre Arka Kabuk - 38999 Serisi | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex'in entegre arka kabuklu TV / 38999 konektörü, MIL-DTL-38999 Seri III ve Seri I konektörler için uygun olan çok yönlü bir çözümdür. Sipariş ve kurulum sırasında zaman kazandıran eksiksiz, hepsi bir arada bir ürün sağlayan fişler ve prizler üzerinde mevcuttur. Bu konnektörün entegre arka kabuğu, gelişmiş elektromanyetik parazit (EMI) koruması ve ...
EU RoHS II CoC - amphenol-aerospace.com
%PDF-1.7 4 0 obj (Identity) endobj 5 0 obj (Adobe) endobj 8 0 obj /Filter /FlateDecode /Length 66268 /Length1 342756 /Type /Stream >> stream xœì] @TUúÿνóâ10 ...
EU RoHS II CoC - amphenol-aerospace.com
%PDF-1.6 %âãÏÓ 10 0 obj > endobj 34 0 obj >/Filter/FlateDecode/ID[85CBBF41A7DCAFD1259847C6F7F9CC9B>0B88F398464D804D8358B1760EDAF7D7>]/Index[10 51]/Info 9 0 R ...
ANYTEK terminal block screw Machined Pins IC sockets spring Pins and ...
Product description: YK661: 7.62: 2*2P-2*21P: YK661xx1xx0xG: Please refer to the pdf file. The website drawing is for reference only. For details, please contact sales.
10D014 002 1 - Amphenol Sine
Bemessungsspannung (DIN EN 60664-1) Rated voltage (DIN EN 60664-1) 100V Strombelastbarkeit Tu +55°C (8 Kontakte belastet) Current carrying capacity (8 contacts under load) 3x 16A 11x 6A Verschmutzungsgrad Pollution degree 3 Überspannungskategorie Overvoltage category III Durchgangswiderstand Contact resistance <5 mOhm
LC 现场 - 光纤连接器 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex LC 现场连接器是一种创新解决方案,用户可将其 LC 线缆组转换为坚固耐用的 LC 现场连接器。这种连接器密封,可防液体和灰尘,非常适合用于军事通信、基站、海军和铁路。此外,它还具有防震功能,可确保在恶劣条件下使用。这种连接器的主要特点之一是具有专利的 RJStop(R) 系统,该 ...
TV - Giảm ổ cắm mặt bích - Dòng 38999 | Amphenol Socapex
TV Reduced Flange Receptacle là một đầu nối nhỏ và nhẹ được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng quân sự, hàng không và công nghiệp tiên tiến, nơi kích thước và trọng lượng là rất quan trọng. Ổ cắm này có nguồn gốc từ phiên bản MIL-DTL-38999 series III và có sẵn trong cấu hình đai ốc mứt (TV07 / TVS07).
EU RoHS II CoC - amphenol-aerospace.com
%PDF-1.6 %âãÏÓ 10 0 obj > endobj 34 0 obj >/Filter/FlateDecode/ID[]/Index[10 51]/Info 9 0 R/Length 120/Prev 223761/Root 11 0 R/Size 61/Type/XRef/W[1 3 1]>>stream ...
EU RoHS II CoC - amphenol-aerospace.com
%PDF-1.7 4 0 obj (Identity) endobj 5 0 obj (Adobe) endobj 8 0 obj /Filter /FlateDecode /Length 66268 /Length1 342756 /Type /Stream >> stream xœì] @TUúÿνóâ10 ...
B5 TITLE - Amphenol Sine
notes:(unless otherwise specified) 1. material: 1.1. contact body:copper alloy. 1.2. positioning clip:copper alloy. 1.3. crown contact:copper alloy.
TITLE: DWG NO: REV: SH - Amphenol Sine
A Series™ - Contact Size 16 Options (Works with: AT, ATV, AHD-9, ARC, DuraMate and PanelMate Series) Amphenol Sine Systems 44724 Morley Drive, Clinton Township, MI 48036 USA www.amphenol-sine.com 10-2023 Machined Contacts, Sockets & Pins Part Number DescriptionSize AWG Type
ANYTEK terminal block screw Machined Pins IC sockets spring Pins and ...
Product Search ...
LWL Sachsenkabel GmbH
LWL Sachsenkabel GmbH