Search Results for tv kava
rjf tv | Amphenol Global Search | Amphenol
rjf tv cat5e, cat6, cat6a, rjf cat5e, cat6, cat6a, rjf rb, rjf 544, rj45/m12 adaptor, rjf tv atex zone 2 versions, rjf tv cordsets & jumpers, rj45 tactical cordsets, rjs-gmc with expanded beam technology, µcom 10 gb+, tvµcom 10 gb+, µcom cordsets & jumper
TV - 变径法兰插座 - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
tv 变径法兰插座是一种体积小、重量轻的连接器,设计用于对尺寸和重量有严格要求的军事、航空和先进工业应用。这种插座源自 mil-dtl-38999 系列 iii 版本,有防松螺母配置 (tv07/tvs07) 可供选择。它的面板占地面积比标准 38999 插座小 41%,平均重量轻 20%。这种缩小的法兰式插座可提供压接或 pc 尾部 ...
TV - 통합 백셸 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
백셸이 통합된 Amphenol Socapex의 TV/38999 커넥터는 MIL-DTL-38999 시리즈 III 및 시리즈 I 커넥터에 적합한 매우 다재다능한 솔루션입니다. 이 제품은 플러그 및 리셉터클에서 사용할 수 있으며 주문 및 설치 시간을 절약하는 완벽한 올인원 제품을 제공합니다. 이 커넥터의 통합 백셸에는 향상된 전자기 간섭 ...
USB3CF TV 메모리 키 - USB 키 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USB3 메모리 키는 열악한 환경에서도 데이터를 안전하고 안정적으로 저장할 수 있도록 설계된 내구성 있는 USB 3.2 Gen1 Type-C 스토리지 솔루션입니다. 이 제품은 디커플링 방지 시스템을 갖춘 트라이스타트 스레드 결합 메커니즘(MIL-DTL-38999 시리즈 III 유형)을 갖추고 있어 진동이 심한 ...
TV07RW-25-8S-LC | Amphenol Global Search | Amphenol
It is Airmar’s best TRIDUCER transom mount for boats up to 8 m (25') long. Features. Depth, speed, and fast-response water-temperature sensing; 600 W of power; Dual-frequency element: 50 kHz with a 45° beamwidth for depth performance to 353 m (1200') LUTZE Power Supply Catalog.
Paměťové klíče USB3CF TV - USB klíče | Amphenol Socapex
Paměťové klíče USB3 jsou odolná úložná řešení USB 3.2 Gen1 Type-C určená pro bezpečné a spolehlivé ukládání dat v náročných podmínkách.
USB3CF TV memorijski tasteri - USB tasteri | Amfenol Socapex
USB3CF TV memorijski tasteri Ojačani memorijski tasteri USB3.2 Gen1 Tipe-C za skladištenje podataka u teškim uslovima.
RJF TV ATEX 2 区版本 - 坚固耐用的以太网、USB 和显示器连接器 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 连接器 RJF TV ATEX 2 区版本为 2 区环境提供防爆以太网解决方案,是地球物理、钻探、运输和下游作业等各种石油和天然气应用的理想选择。这些连接器符合 EN60079-15 标准,适用于 2 区和 I 类 2 分区环境中的低功率无火花连接器。这些连接器的规格为 RJ 11,防爆标志为 II3G ExnAIIT6 X,最大 ...
USB3CF TV Memory Keys - Chaves USB | Amphenol Socapex
As chaves de memória USB3 são soluções de armazenamento USB 3.2 Gen1 Type-C robustas, concebidas para o armazenamento seguro e fiável de dados em ambientes adversos.
RJF TV ATEX Zone 2バージョン - 高耐久イーサネット、USB、ディスプレイコネクタ|Amphenol Socapex
Amphenol SocapexコネクタRJF TV ATEX Zone 2バージョンは、Zone 2環境用の防爆イーサネットソリューションを提供し、地球物理学、掘削、輸送、およびダウンストリームオペレーションを含むさまざまなオイル&ガスアプリケーションでの使用に最適です。これらのコネクターはEN60079-15規格に準拠して ...
带 75 欧姆同轴触点的 TV-CTV - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
来自 Amphenol Socapex 的带 75 欧姆同轴触点的 TV-CTV 连接器是专为视频传输应用设计的坚固连接器。它源自 MIL-DTL-38999 系列 III,提供 50 多种插入件,包括高速和信号混合选项,以及从 09 到 25 的 9 种外壳尺寸。该连接器具有 75 欧姆同轴触点,是高清和 3G-SDI 视频传输的理想选择。
D38999 Serija III TV-CTV - 38999 Serija | Amfenol Socapex
D38999 Serija III TV-CTV Tri-start konektor navoja, MIL-DTL-38999 serija III kvalifikovan
TV - Giảm ổ cắm mặt bích - Dòng 38999 | Amphenol Socapex
TV Reduced Flange Receptacle là một đầu nối nhỏ và nhẹ được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng quân sự, hàng không và công nghiệp tiên tiến, nơi kích thước và trọng lượng là rất quan trọng. Ổ cắm này có nguồn gốc từ phiên bản MIL-DTL-38999 series III và có sẵn trong cấu hình đai ốc mứt (TV07 / TVS07).
TV-CTV com contactos coaxiais de 75 ohms - Amphenol Socapex
O conetor TV-CTV com contactos coaxiais de 75 ohms da Amphenol Socapex é um conetor robusto concebido especificamente para aplicações de transmissão de vídeo. É derivado da série III MIL-DTL-38999 e oferece mais de 50 inserções, incluindo opções de alta velocidade e mistura de sinais, e 9 tamanhos de conchas que variam de 09 a 25. O conetor possui contactos coaxiais de 75 Ohm ...
TV - Stand-off csatlakozóaljzat - 38999 sorozat | Amphenol Socapex
A TV Stand-off csatlakozó egy nagy teljesítményű csatlakozó, amelyet olyan alkalmazásokhoz terveztek, amelyek gyors és tartós telepítést igényelnek. A csatlakozóaljzat PC-farok érintkezőkkel és stand-offal van felszerelve, amely lehetővé teszi a nyomtatott áramköri lapokhoz való egyszerű rögzítést anélkül, hogy mechanikai igénybevételnek lenne kitéve az ...
USBF TV - 坚固的以太网、USB 和显示器连接器 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USBF TV 是一系列加强型 USB 2.0 连接器,专为在恶劣环境中使用而设计。这些连接器基于 MIL-DTL-38999 系列 III 标准,具有螺纹锁定机制,可确保安全、可靠的连接。此外,这些连接器还具有 IP68 等级的防液体和灰尘密封性能,适用于军用航空电子设备、接地车辆和战场通信等要求苛刻的应用。
TV-CTV - D38999 Serija III - 38999 Serija | Amfenol Socapex
TV-CTV D38999 Serija III je MIL-DTL-38999 serija III kvalifikovani konektor dizajniran za upotrebu u teškim vojnim i industrijskim uslovima. Ova serija nudi širok spektar kontaktnih aranžmana i tipova školjki, što ga čini idealnim izborom za aplikacije koje zahtevaju maksimalnu težinu i uštedu prostora.
Series III - TV - Amphenol Ltd
Amphenol Tri-Start MIL-DTL-38999 Series III Connectors offers high performance capabilities for both general duty and severe environment applications.
USB3CF TV-muistiavaimet - USB-avaimet | Amphenol Socapex
takaisin PS-sarja: Power Devices Solutions. Tehomuuntimet; Tehonjakoyksiköt; USB-avaimet ja -laajentimet
mil-dtl-38999 series iii connectors - tv - Amphenol
MIL-DTL-38999K 91 Recommended jam nut torque values Series II Series I, III, and IV Shell size Inch -pounds Shell size Inch-pounds 8 46/50 9 30/36 10 55/60 11 40/46 12 70/75 13 55/60 14 80/85 15 70/75 16 90/95 17 80/85 18 100/110 19 90/95 20 110/120 21 100/110 22 120/130 23 110/120