Search Results for twin flex battery cable
RJF TV ATEX Bölge 2 versiyonları - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex konnektör RJF TV ATEX Zone 2 versiyonları, Zone 2 ortamları için patlamaya dayanıklı Ethernet çözümleri sunarak Jeofizik, Sondaj, Ulaşım ve Aşağı Akış operasyonları dahil olmak üzere çeşitli Petrol ve Gaz uygulamalarında kullanım için idealdir. Bu konnektörler EN60079-15 standardına uygundur ve Bölge 2 ve sınıf I, Bölüm 2 ortamlarında düşük ...
NK Series Epoxy-Coated Chip NTC Thermistors
• Automotive: Engine Management, Fluid/Air/Battery Temperature • Industrial: Liquid Level Detection, Water Heaters, HVAC • Consumer: Appliances, Climate Controls, Electronics 3 mm max Ø 0.0195 in (0.5 mm) 3 mm max 1.56 in (40 mm) min 0.195 in (5 mm) max 0.27 in (7 mm) 0.0975 in (2.5 mm) nom NTC Type NK Dimensions R25 W Material System
MIL-C-38999 シリーズⅠ,Ⅱ,Ⅲ ( JT-R , LJT-R , TV-R ) コネクタ用同軸コンタクト 結線方法説明書
& cable assembly dimensions tool selector basic crimping positioner basic crimping positioner insertion removal bin code accommodate instructions w x y x1 setting no. tool tool tool tool 21-33122-546 rg-161/u Ⅰ 0.340 0.140 0.190 - 4 m22520/2-01 m22520/2-34 m22520/31-01 m22520/31-02 m81969/8-09 m81969/8-10