Search Results for ug-1050
Rugged Junction Boxes - Amphenol Aerospace | Rugged 5G 24 Channel GbE ...
Ethernet junction boxes for rugged military and other harsh environment applications, featuring a wide range of Amphenol D38999 connectors.
Amphenol PCD Shenzhen
Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 深圳网站建设 深圳联雅 深圳网站建设 深圳联雅
Produits - Amphenol Socapex
Bienvenue dans le monde d'Amphenol Socapex Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de solutions d'interconnexion innovantes. Avec plus de 50 ans d'expérience, Amphenol Socapex propose une gamme complète de produits de haute qualité conçus pour répondre aux divers besoins d'industries telles que l'aérospatiale, la défense, l'industrie et le divertissement.
Distribution de puissance | Amphenol Socapex
Les principaux défis techniques des systèmes d'interconnexion pour la distribution d'énergie dans les applications aéronautiques commerciales consistent à assurer une grande fiabilité pour éviter les pannes électriques, à gérer efficacement des charges de puissance élevées tout en minimisant le poids, et à garantir la sécurité en évitant les surchauffes et les pannes électriques.
254/HE701-HE901 - Connecteurs pour circuits ... - Amphenol Socapex
Ces connecteurs à circuit imprimé sont conçus pour des applications aéronautiques civiles et militaires, nucléaires et industrielles, ainsi que pour le domaine de la C5ISR. Ils offrent une connexion directe ou le connecteur femelle s'accouple directement au PCB, ou une connexion indirecte ou le connecteur femelle s'accouple avec le connecteur mâle.
Micro HDAS - micro connecteur PCB - Amphenol Socapex
Le connecteur Micro HDAS PCB est un connecteur robuste à haute densité conçu pour être utilisé dans des environnements sévères. Il présente un pas de seulement 1,27 mm, ce qui le rend plus petit et plus léger que les autres connecteurs, tout en étant solide et durable.
アンフェノールジャパン株式会社
アンフェノール社は世界でトップクラスのインターコネクト製品メーカーとして、電気、同軸、光コネクタをはじめ、センサ、アンテナ、ケーブル等の設計、製造、販売を行っています。
アンフェノールジャパン株式会社
アンフェノールジャパン株式会社
CTOS - Fiberoptiske kontakter - Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX CTOS er en taktisk fiberoptisk kontakt som er spesielt utviklet for militære bruksområder. CTOS-kontakten har utvidet stråleteknologi for kontaktløs overføring og er kvalifisert i henhold til NATO/STANAG4290-standarder. CTOS har en hermafroditisk design og er en singlemode- og multimode-kontakt som kan støtte opptil fire kanaler.
Spain - kayeinstruments.com
Está más claro que nunca, especialmente en medio de la pandemia de COVID-19, que el control y la documentación de la temperatura, la humedad relativa y otros parámetros críticos son cruciales no sólo durante la producción de productos farmacéuticos, sino también en su almacenamiento, transporte y, finalmente, al consumidor a través de la farmacia.
KAYE - Thermal Validation System & Environmental Monitoring
Kaye ValProbe RT CO 2 记录器. The 3-in-1 data logger from the Kaye ValProbe RT product line offers the capability to measure critical parameters such as CO 2 (carbon dioxide), relative humidity (RH), and temperature with a single device. For applications where these measurements are quality-critical, the Kaye ValProbe RT CO 2 Logger provides economical, accurate, and GxP-compliant recording ...
USB3CF TV-minnenøkler - USB-nøkler | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex lanserer PS-serien: Robuste strømforsyningsløsninger for kritiske militære bruksområder
Model 352C33 | PCB Piezotronics (fr)
Model 352C33:Platinum Stock Products; High sensitivity, ceramic shear ICP® accel., 100 mV/g, 0.5 Hz to 10k Hz, 10-32 side conn. (fr)
Amphenol Aerospace
Learn about Amphenol Aerospace's high-speed contact products, including features, specifications, and applications. Download the datasheet here.
Steckverbinder mit Schraub- oder Bajonettverriegelung - Amphenol-Air LB
14S-6 6 15S 1050 V 0 14S-7 3 15S 1600 V 0 90 180 270 14SA7 7 15S 1050 V 0 16S-1 7 15S 1600 V 0 80 280 12SA-10 14S-1 14SA-7 Kontaktanordnungen. 10 Ansicht auf die Vorderseite des Stifteinsatzes Polbild Kontakte Spannungs- festigkeit Ueff Winkelstellung der Kontakteinsätze in Grad
Malaysia - KAYE
Lideres en Validación Térmica & Monitoreo ambiental. Las empresas farmacéuticas y de biotecnología líderes en el mundo confían en la gama de productos Kaye para validar y monitorear activos y procesos críticos como la esterilización, según lo exigen los organismos reguladores.
Steckverbinder mit Schraub- oder Bajonettverriegelung - Amphenol-Air LB
14S-6 6 15S 1050 V 0 14S-7 3 15S 1600 V 0 90 180 270 14SA7 7 15S 1050 V 0 16S-1 7 15S 1600 V 0 80 280 12SA-10 14S-1 14SA-7 Kontaktanordnungen. 10 Ansicht auf die Vorderseite des Stifteinsatzes Polbild Kontakte Spannungsklasse für Kontakte Winkelstellung der Kontakteinsätze in Grad
カタログ|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
アンフェノールジャパン株式会社:航空宇宙・産業機器カンパニー ~航空宇宙・産業用および通信用コネクタ・ケーブルの ...
Guatemala - kayeinstruments.com
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.
USB3 Type A - Type C - Adapter - Robuste Ethernet-, USB- og ...
tilbake PS-serien: Power Devices-løsninger. Strømomformere; Strømfordelingsenheter; USB-nøkler og forlengere