Search Results for ug-88
KAYE - Thermal Validation System & Environmental Monitoring
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.
航空宇宙・産業機器用コネクタ - アンフェノールジャパン株式会社
民間航空機、防衛、宇宙、産業機器用途に、高性能かつ耐環境性に 優れたインターコネクト製品をラインアップ
Thermocouple References
热电偶基准 解决方案已超过 50 年. 超过50年的时间,Kaye 在开发和供应热电偶基准系统处于世界领导地位。从 20 世纪 60 年代开始研发的第一款温度基准专利 ‘冰点盒’,一直到最新的专利 ‘UTR’,Kaye 一直在为航空航天和其他工业领域中热电偶测量精度的关键应用提供解决方案处于领导地位。
Compétences | Amphenol Socapex
COMPÉTENCES GLOBALES Test. Le testeur électrique MK est un système automatique de test de câblage et de harnais qui permet d'effectuer les tests suivants :
製品情報(タイプ別)|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
アンフェノールジャパン株式会社:航空宇宙・産業機器カンパニー ~航空宇宙・産業用および通信用コネクタ・ケーブルの ...
验证参考文件
验证参考. Kaye Validator 有线和 ValProbe 无线验证系统有文件证明该系统经过认证,包括软件、硬件和固化软件。认证参考文件夹提供一套全面的Kaye 质量政策概述,介绍了ISO9001 实施和保障程序,以及产品开发、测试、硬件和软件维修标准。
Satın Alma Departmanı | Amphenol Socapex
Satın Alma Departmanı. Amphenol Socapex'te dünya çapında tedarik 2 üretim tesisi etrafında organize edilmiştir: Thyez (Fransa) ve Pune (Hindistan).
Flugkörper | Amphenol Socapex
MISSILE Amphenol Socapex-Verbindungslösungen für Raketenanwendungen. Verbindungslösungen für Flugkörper sind wichtige Komponenten, die die Kommunikation und Steuerung zwischen verschiedenen Teilsystemen des Flugkörpers ermöglichen.
KAYE - Thermal Validation System & Environmental Monitoring
P{ òU ti>uZ›be¾ ‚r4ÁÿÜ%Á1ù¸(| Ú|ªÜ)š³Ž¥¾ºÂAçdKç7ÕÊí» ÿu á-¤òt Ý` lª§Ëƒ PwD eSõbjq ÛÚ«™’) Ÿv®t¦„ií ø%¥®¾Xª Ú Ã‚ iw'Ï Kti¡‡µºŠ"âPî+ ø“¶˜¯G IŽZ %&( ë ¶Ù 6:*…Ži²t® úY-ʳZþ’La ¿Y â»™Š” EÄ,åŠF;³ÙàÇ 0PÂ9ƒÍZŽÏ~BÆáF êj0ˆï¡±?4 ...
Kaye LTR-200 - Hybrid Temperature Calibrator
Kaye LTR-200 是一款多功能温度基准,专为满足温度验证的大容量和灵活性需求而设计。这款温度基准一次能校准 24 个热电偶。由于采用了混动技术,LTR-200 温度基准在校准或校准确认温度传感器时可节省大量时间和精力。
Fiberoptiske terminaler | Amphenol Socapex
Fiberoptiske terminaler for kontakter. Amphenol SOCAPEX tilbyr et stort utvalg av optiske fiberløsninger: optiske terminaler, FO-kontakter, kabelmontering.
Unsere Werkstätten | Amphenol Socapex
Gießen. Im Laufe der Jahre hat Amphenol Socapex ein solides Fachwissen im Bereich der Elastomer-, Thermoplast- und Duroplastformung aufgebaut . Bei jedem Projekt beaufsichtigen wir sorgfältig die Konstruktion, den Bau und die Wartung der Form und bestimmen das beste Material und Verfahren für das Projekt, um eine kosteneffiziente Produktion zu gewährleisten.
Fiberoptiske løsninger | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX tilbyr et stort utvalg av optiske fiberløsninger: optiske terminaler, FO-kontakter, kabelmontering. Våre robuste fiberoptiske løsninger kan brukes i tøffe miljøer i bruksområder som: slagmarkskommunikasjon, C5ISR-kommunikasjon, bakkekjøretøy, soldatutstyr, marinen, militær og kommersiell romfart. I løpet av de siste 30 årene har vi utviklet holdbare og pålitelige ...
Gruppi di continuità (UPS) - Convertitori di potenza | Amphenol Socapex
Vi presentiamo i nostri gruppi di continuità militari per applicazioni navali (UPS) pienamente conformi a MIL-STD-1399:300B Tipo I/ STANAG 1008 Ed. 9, MIL-STD-167-1 Tipo I vibrazioni e MIL-S-901D, Grado A, Classe I e II urti ad alto impatto. Le nostre unità UPS combinano capacità di commutazione con una forte protezione dalle sovratensioni per garantire l'alimentazione continua dei sistemi ...
Contactos de ventas | Amphenol Socapex
Con una amplia red mundial de profesionales de ventas especializados, nos comprometemos a guiar a nuestros clientes hacia las soluciones de interconexión perfectas para sus aplicaciones exclusivas.
RFM-Serie | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex bietet Rack- und Panel-Steckverbinder der Serie RFM an, die sich durch Blind Mate und modulares Floating auszeichnen. Die RFM-Steckverbinder entsprechen den Normen EN45545-2 und NF F 61-032. RFM-Steckverbinder werden seit vielen Jahren von OEMs für raue Umgebungen und in Bahnanwendungen für Sicherheitssysteme eingesetzt. Die Robustheit und die Fähigkeit zur Neuausrichtung ...
VITA 62 VPX Leistungswandler - Amphenol Socapex
VITA 62-konforme Stromversorgungen: Wir stellen innovative Stromversorgungslösungen vor, die den Normen MIL-STD-461F, MIL-STD-704F, MIL-STD-810G und MIL-STD-1275 entsprechen. Sie wurden für die nahtlose Integration in moderne modulare Architekturen entwickelt, um eine beispiellose Leistung und Flexibilität zu gewährleisten und Zuverlässigkeit und Innovation perfekt zu vereinen.
DVD 2024 | Amphenol Socapex
Amphenol se complace en anunciar su participación en la Feria DVD 2024, el principal evento para las partes interesadas en equipos terrestres. Únase a nosotros del 10 al 14 de septiembre para descubrir nuestras soluciones de vanguardia adaptadas a las necesidades cambiantes de la industria mundial de defensa. Qué esperar:
Zatrudniamy Cię | Amphenol Socapex
zatrudniamy cię Etapy rekrutacji w Thyez, Francja. Pierwszy kontakt telefoniczny w celu poznania się Rozmowa kwalifikacyjna na miejscu w celu poznania kandydata: omówimy jego osobowość, aspiracje, umiejętności i ścieżkę kariery.
Sürdürülebilir Çevre Politikası | Amphenol Socapex
Amphenol Sürdürülebilir Çevre Politikası. Amphenol'de, işimizi yürütme şeklimizde sürdürülebilir seçimler yapmanın hissedarlarımız için kısa ve uzun vadeli değer yarattığına inanıyoruz.