Search Results for ug-88
Contacts commerciaux | Amphenol Socapex
Lancement de la série PS : équipements de puissance électriques renforcés pour les applications militaires critiques
Thermocouples - KAYE
Le bon capteur qui s'adapte parfaitement à l'application et à la plage de température fait partie de votre système de validation. Kaye propose une sélection de différents types de capteurs adaptés aux besoins de votre application.
联系方式
I agree that my data from the contact form will be collected and processed to answer my request. You can request the deletion of your data at any time by e-mail [email protected] can find detailed information on the handling of user data in our data protection declaration
HD38999 シリーズ 超高密度 D38999シリーズIII|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
hd38999 シリーズ 超高密度 d38999シリーズiii. カタログ; 圧着; pcb; hd38999 シリーズは、mil-dtl-38999 シリーズiii規格のコンタクト密度を約50%アップした超高密度の丸型コネクタです。
Kaye LTR-200 - Hybrid Temperature Calibrator
Kaye LTR-200 是一款多功能温度基准,专为满足温度验证的大容量和灵活性需求而设计。这款温度基准一次能校准 24 个热电偶。由于采用了混动技术,LTR-200 温度基准在校准或校准确认温度传感器时可节省大量时间和精力。
Termopares - KAYE
El sensor correcto que se adapta perfectamente a la aplicación y al rango de temperatura es parte de su sistema de validación. Kaye ofrece una selección de diferentes tipos de sensores adecuados para las necesidades de su aplicación.
KAYE - Thermal Validation System & Environmental Monitoring
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.
RNJLP -Rack & Panel Low Profile - Série 38999 | Amphenol Socapex
Lancement de la série PS : équipements de puissance électriques renforcés pour les applications militaires critiques
Contact - KAYE
Je reconnais que mes données du formulaire de contact seront collectées et traitées pour répondre à ma demande. Vous pouvez à tout moment demander par Email la suppression de vos données à l'adresse suivante : [email protected] pouvez trouver les informations détaillées sur la gestion des données privées sur le lien ci-après : data protection declaration
K140 and K150 Ice Point Reference - KAYE
K140 和 K150 冰点盒为你的校准实验室提供精确地、稳定的、可靠的 0°C 参考。具有专利设计提供无与伦比的精度 (0.02 °C) 和稳定性 (0.01 °C),并且没有长期漂移。K140/150 型号可以满足任何类型的热电偶或温度传感器校准。
製品情報(タイプ別)|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
アンフェノールジャパン株式会社:航空宇宙・産業機器カンパニー ~航空宇宙・産業用および通信用コネクタ・ケーブルの ...
航空宇宙・産業機器用コネクタ - アンフェノールジャパン株式会社
民間航空機、防衛、宇宙、産業機器用途に、高性能かつ耐環境性に 優れたインターコネクト製品をラインアップ
Satın Alma Departmanı | Amphenol Socapex
Satın Alma Departmanı. Amphenol Socapex'te dünya çapında tedarik 2 üretim tesisi etrafında organize edilmiştir: Thyez (Fransa) ve Pune (Hindistan).
Flugkörper | Amphenol Socapex
MISSILE Amphenol Socapex-Verbindungslösungen für Raketenanwendungen. Verbindungslösungen für Flugkörper sind wichtige Komponenten, die die Kommunikation und Steuerung zwischen verschiedenen Teilsystemen des Flugkörpers ermöglichen.
Unsere Werkstätten | Amphenol Socapex
Gießen. Im Laufe der Jahre hat Amphenol Socapex ein solides Fachwissen im Bereich der Elastomer-, Thermoplast- und Duroplastformung aufgebaut . Bei jedem Projekt beaufsichtigen wir sorgfältig die Konstruktion, den Bau und die Wartung der Form und bestimmen das beste Material und Verfahren für das Projekt, um eine kosteneffiziente Produktion zu gewährleisten.
KAYE - Thermal Validation System & Environmental Monitoring
P{ òU ti>uZ›be¾ ‚r4ÁÿÜ%Á1ù¸(| Ú|ªÜ)š³Ž¥¾ºÂAçdKç7ÕÊí» ÿu á-¤òt Ý` lª§Ëƒ PwD eSõbjq ÛÚ«™’) Ÿv®t¦„ií ø%¥®¾Xª Ú Ã‚ iw'Ï Kti¡‡µºŠ"âPî+ ø“¶˜¯G IŽZ %&( ë ¶Ù 6:*…Ži²t® úY-ʳZþ’La ¿Y â»™Š” EÄ,åŠF;³ÙàÇ 0PÂ9ƒÍZŽÏ~BÆáF êj0ˆï¡±?4 ...
Fiberoptiske løsninger | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX tilbyr et stort utvalg av optiske fiberløsninger: optiske terminaler, FO-kontakter, kabelmontering. Våre robuste fiberoptiske løsninger kan brukes i tøffe miljøer i bruksområder som: slagmarkskommunikasjon, C5ISR-kommunikasjon, bakkekjøretøy, soldatutstyr, marinen, militær og kommersiell romfart. I løpet av de siste 30 årene har vi utviklet holdbare og pålitelige ...
Gruppi di continuità (UPS) - Convertitori di potenza | Amphenol Socapex
Vi presentiamo i nostri gruppi di continuità militari per applicazioni navali (UPS) pienamente conformi a MIL-STD-1399:300B Tipo I/ STANAG 1008 Ed. 9, MIL-STD-167-1 Tipo I vibrazioni e MIL-S-901D, Grado A, Classe I e II urti ad alto impatto. Le nostre unità UPS combinano capacità di commutazione con una forte protezione dalle sovratensioni per garantire l'alimentazione continua dei sistemi ...
Difesa navale | Amphenol Socapex
DIFESA NAVALE Sistemi di interconnessione nella Difesa Navale I sistemi di interconnessione nel mercato della difesa navale devono affrontare diverse sfide tecniche a causa degli ambienti operativi difficili e impegnativi che si incontrano nelle operazioni navali.
VITA 62 VPX Leistungswandler - Amphenol Socapex
VITA 62-konforme Stromversorgungen: Wir stellen innovative Stromversorgungslösungen vor, die den Normen MIL-STD-461F, MIL-STD-704F, MIL-STD-810G und MIL-STD-1275 entsprechen. Sie wurden für die nahtlose Integration in moderne modulare Architekturen entwickelt, um eine beispiellose Leistung und Flexibilität zu gewährleisten und Zuverlässigkeit und Innovation perfekt zu vereinen.