Search Results for usfk hit korean
FAQ | Amphenol Socapex
back PS Series: Power Devices Solutions. Power Converters; Power Distribution Units; USB Keys & Extenders
SMPS Female to 2.92mm Male 6" Cable Assembly for .047 Cable
SV engineers present the SMPS Female to 2.92mm Male 6" Cable Assembly for .047 Cable, 7038-0601. Explore the product's detailed information now!
10164227-0205A1RLF | BergStak ® 0.40mm | Amphenol
Amphenol is one of the leading manufacturers of Board to Board Connectors. Contact us today for more details of BergStak ® 0.40mm, Part Number 10164227-0205A1RLF
Compliance, Convenience, and Flexibility in Thermal Validation
Kaye offers industry-leading thermal validation system for accurate monitoring and compliance in pharmaceutical and biotech industries. Discover advanced wired and wireless solutions for temperature validation.
77315-122-03LF | BergStik® | Amphenol
Amphenol is one of the leading manufacturers of Board to Board Connectors. Contact us today for more details of BergStik ® part number 77315-122-03LF.
CD-07RFMC-RC7B20: RBL Middle Size | Amphenol LTW
CD-07RFMC-RC7B20, Amphenol LTW RBL series connectors featuring a push lock with latch mechanism for intuitive mating with audible and tactile feedback. With this quick lock design, RBL series contributes time-saving installations and assures a secure connection.
TVOP - Connecteurs fibre optique - Amphenol Socapex
Le connecteur pour fibre optique TVOP d'Amphenol Socapex est une solution haute performance pour la connectivité par fibre optique en bout de ligne dans les environnements sévères. Le connecteur présente une conception de connecteur à fibre optique avec une carrosserie 38999 Séries III, offrant robustesse et fiabilité. L'insert optimisé pour les terminaisons bout à bout a un diamètre ...
Kaye ValProbe Temperature / Humidity Logger
L'enregistreur d'humidité ValProbe est conçu pour une mesure de processus précise, pratique et fiable pour les applications pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et l'agro alimentaire. La conception sans fil simplifie grandement la surveillance et la validation des environnements difficiles et difficiles à atteindre.
Miniaturisatie | Amphenol Socapex micro connectoren
Miniaturisatietechnologie zorgt voor een revolutie in connectoren die worden gebruikt in militaire en ruimtevaarttoepassingen,
Battery Directive (EU Directive 2006/66/EC) - kayeinstruments.com
La directive européenne 2006/66 / CE relative aux déchets de piles et d'accumulateurs (la "directive sur les batteries") vise à minimiser l'impact des déchets de piles et d'accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine.
Praktikantenangebote – FEP Fahrzeugelektrik Pirna GmbH
FEP Fahrzeugelektrik Pirna GmbH & Co. KG Hugo-Küttner-Straße 8 01796 Pirna. Tel.: +49-3501-514 0 Fax: +49-3501-514 292
Mitarbeiter Lager (w/m/d) - kayeinstruments.com
KAYE HEADQUARTERS. Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH Sinsheimer Strasse 6 D-75179 Pforzheim. T +49 (0) 7231-14 335 0 F +49 (0) 7231-14335 29 kaye-ccpf@amphenol-sensors.com
Kaye ValProbe Cryo Logger
Der Cryo Logger mit der sehr dünnen und flexibler Fühlerspitze ist der perfekte Datenlogger für einen erweiterten Temperaturbereich von -85 ° C bis + 140 ° C. Der Logger bietet eine einzige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. kryogene Kammern, Lyophilisatoren, Tiefkühlgeräte und andere Tieftemperaturanwendungen. Er eignet sich auch perfekt für Autoklaven und andere ...
CTR-40 Liquid Calibration Bath - KAYE
Le CTR-40 est un bain de température portable conçu pour répondre aux besoins d'étalonnage et de validation du système Kaye ValProbe. Combiné au logiciel IRTD et au logiciel ValProbe, le CTR-40 fournit un étalonnage / des vérifications ValProbe pour le capteur de température ValProbe.
RoHS China - KAYE
KAYE HEADQUARTERS. Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH Sinsheimer Strasse 6 D-75179 Pforzheim. T +49 (0) 7231-14 335 0 F +49 (0) 7231-14335 29 kaye-ccpf@amphenol-sensors.com
Przeróbka i adaptacja wiązki przewodów | Amphenol Socapex
Wsparcie klienta: Podjęcie działań w systemie klienta w celu lepszej integracji uprzęży. Aby określić właściwą definicję, orientację połączenia, elastyczność, ochronę uprzęży.
Brazil - Soraya Ramos
Kaye ValProbe RT {Vue d'ensemble} Kaye ValProbe RT {Station d'acquisition RF} Kaye ValProbe RT {Sondes température flexible} Kaye ValProbe RT {Sonde de température semi-rigide}
Zapytaj o wycenę | Amphenol Socapex
Odkryj nasz kabel HDMI 2.0 AOC: łączność na duże odległości bez kompromisów
Contacter CMR Group - Faciliter L'accès aux énergies du futur
Contacter CMR Group - Notre ambition: Faciliter L'accès aux énergies du futur avec solutions innovantes bas carbone et renouvelables.
Entrar - kayeinstruments.com
Kaye ValProbe RT {Visão Geral} Kaye ValProbe RT {Estação Base} Kaye ValProbe RT {Sensor de Temperatura Flexível} Kaye ValProbe RT {Sensor de Temperatura Maleável}