Search Results for weight of l6-60 socapex fan out
Travailler ensemble - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex oeuvre en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Au titre de l'année 2023, Amphenol Socapex obtient une note de 82/100 pour l'INDEX. Notre société poursuit ses efforts pour améliorer et pérenniser ses actions en faveur de l'égalité professionnelle.
Conformité au règlement REACH - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex s'engage pleinement à respecter le règlement REACH et à répondre aux exigences de ses clients de manière rigoureuse. Amphenol Socapex s'engage à respecter la réglementation REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques).
RJF TV6 - Reduced Flange - アンフェノールジャパン株式会社
www.amphenol-socapex.com Due to technical progress, all information provided is subject to change without prior notice Designed by Amphenol Socapex RJF TV6 - Reduced Flange ... Shocks: IK06: weight of 250 g drop from 40 cm [15.75 in] onto connectors (mated pair) Temperature range:-40°C / +85°C 10 Base-T, 100 Base-TX and 1000 Base-T up to 250 ...
Offres - Amphenol Socapex
Rejoindre Amphenol SOCAPEX, c’est intégrer une PME internationale franco-indienne de 1200 salariés au sein d’un groupe américain. Plus d'infos On recrute
PlugLock - amphenol.co.jp
• Shocks : IK06 : weight of 250g drop from 40cm [15.75 in] onto the caplock or pluglock mounted. • 3D Printed with composite material. • Colour : Grey. • 2 Locking types available: ... Amphenol Socapex RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY DIMENSION OR CHARACTERISTI ⌀± ...
RJF Cat5e, Cat6, Cat6A - wytrzymałe złącza Ethernet, USB i Display ...
Seria wytrzymałych złączy Ethernet Amphenol Socapex RJF zapewnia niezawodne i trwałe rozwiązanie dla łączności Ethernet w trudnych warunkach. Dostępne w wariantach Cat5e, Cat6 i Cat6A, złącza te są zaprojektowane tak, aby wytrzymać ekstremalne temperatury, wilgoć i wibracje, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wojskowych, lotniczych, przemysłowych i transportowych.
Contacts Octomax 1G26 - Contacts haut débit - Amphenol Socapex
Les contacts Octomax 1G26 d'Amphenol Socapex sont des contacts Ethernet conçus pour les applications Cat 5e et AFDX. Ils sont équivalents à deux contacts quadrax en un, ce qui les rend idéaux pour les endroits ou l'espace est limité. Ces contacts s'insèrent parfaitement dans une cavité quadrax standard de taille 8 et sont disponibles en version à sertir et en version PC Tail.
R-VPX - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 948, promenade de l’Arve BP29 74311 Thyez Cedex - France Phone: +33 (0)4 50 89 28 00 contact@amphenol-socapex.fr We reserve the right to modify our products in any way we deem necessary.
Przełącznik Ethernet i konwerter mediów | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex proponuje wytrzymałe wojskowe przełączniki Ethernet o najwyższej wydajności. Przełączniki Amphenol Socapex MIL-STD, zaprojektowane do zastosowań wojskowych i w trudnych warunkach, obsługują przewodzone i promieniowane zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) zgodnie z MIL-STD-461. Są one również zgodne z normami MIL-STD-704 i MIL-STD-1275 w zakresie ochrony przed ...
製品グループ - Amphenol Socapex
当社のコネクタ・ソリューションは、軍事、航空宇宙、および産業部門にまたがり、信頼性、耐久性、および最適な性能を ...
AOC HDMI - przedłużacze | Amphenol Socapex
powrót Seria PS: Rozwiązania dla urządzeń zasilających. Konwertery mocy; Jednostki dystrybucji zasilania; Klucze i przedłużacze USB
Amphenol Military & Aerospace Products Overview - Amphenol Socapex
40 Cables Amphenol Socapex/Amphenol Borish Technologies/ Amphenol Griffith Enterprises Systems 44 Circuit Card Assemblies Complex/High-Density Amphenol Borish Technologies/Invotec Systems 22 Circular galley Amphenol PCD Circular I/O 10 Class L MIL-DTL-22992 Amphenol Aerospace Circular I/O
Terminales de fibra óptica para conectores | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX ofrece una amplia gama de soluciones de fibra óptica: terminales ópticos, conectores de fibra óptica y ensamblaje de cables. Nuestras robustas soluciones de fibra óptica pueden utilizarse en entornos difíciles en aplicaciones como: comunicaciones en el campo de batalla, comunicación C5ISR, vehículos terrestres, equipos ...
Contactos de señal | Amphenol Socapex
Contactos cualificados EN3155 y contactos conformes AS39029. Desde contactos de tamaño 23 a tamaño 4 junto con varias terminaciones como crimpado, copa de soldadura y PCB.
Documentations - Amphenol Socapex
Disponibilité des fichiers CAD pour nos connecteurs Rack & Panel RNJ
USB3 Typ A - Typ C - Adapter - Amphenol Socapex
News : Amphenol Socapex bringt die PS-Serie auf den Markt: Robuste Power...
Inventario de distribuidores | Amphenol Socapex
Los productos Amphenol Socapex están disponibles en todo el mundo a través de nuestra red de distribución. Esta página muestra el inventario actual de nuestra red de distribución. Compruebe los niveles de existencias de los distribuidores introduciendo los números de pieza completos o parciales.
Conectores robustos para Ethernet, USB y pantallas - Amphenol Socapex
El Socapex RJF 544 de Amphenol es un robusto sistema de conexión RJ45 diseñado para entornos industriales difíciles. Cumple la norma IEC 60603-7 variante 12 y ofrece resistencia a golpes, vibraciones y tracción. El sistema está sellado contra líquidos y polvo, con una clasificación IP68. Es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, como estaciones base inalámbricas, control de ...
High Power Connector Series - amphenol.co.jp
10 RHINO 38999 SERIES RHINO 38999 SERIES 11 Crimp contact chart Plugs – table of styles Rhino 38999 crimp contact chart Plugs – table of styles WPTV-06 A style Page 12
Contactos de señal - Contactos de señal | Amphenol Socapex
Los contactos de señal Socapex de Amphenol están diseñados para conectores JD38999 I, II, III, EN3645 y EN4165. Estos contactos de una sola pieza se fabrican al 100% en Francia y cumplen tanto la norma europea EN3155 como la estadounidense AS39029. Ofrecen varias opciones de terminación, como crimpado, soldadura, cola de PC y clavijas conformes.