Search Results for wireless presentation
Steam-in-Place (SIP) - KAYE
Wireless Real-Time. ValProbe II Wireless Process Validation Wireless. Kaye ValProbe Wireless Process Validation Wireless. Kaye ValProbe® RT (Real time RF) La stérilisation des processus fixes installés (par exemple, les réservoirs, la tuyauterie) se fait généralement via la stérilisation à la vapeur en place (SIP). ...
Kaye ValProbe Cryo Loggers
Le nouveau Cryo Logger avec la sonde très fine et flexible est l'enregistreur de données idéal pour une plage de température étendue de -85 ° C à + 140 ° C. Le Logger fourni une solution unique pour une variété d'applications, telles que les chambres cryogéniques, les lyophilisateurs, les congélateurs ultra-froids et autres applications en température basse. Il est également ...
ValProbe RT CO2 Logger - kayeinstruments.com
L'enregistreur de données 3 en 1 de la gamme Kaye ValProbe RT permet de mesurer des paramètres critiques tels que le CO2 (dioxyde de carbone), l'humidité relative (HR) et la température à l'aide d'un seul appareil. Pour les applications où ces mesures sont critiques en termes de qualité, l'enregistreur de CO2 Kaye ValProbe RT permet d'enregistrer et de documenter ces paramètres de ...
Autoclave/Steam Sterilizer - KAYE
Wireless. Kaye ValProbe Wireless Process Validation Wireless. Kaye ValProbe® RT (Real time RF) Application en un coup d'oeil. La stérilisation à la vapeur est utilisée depuis plus d’un siècle dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique pour stériliser efficacement des produits et des matériaux résistants à l’humidité et ...
Water-Cascade Sterilizer - KAYE
Kaye ValProbe Wireless Process Validation Wireless. Kaye ValProbe® RT (Real time RF) Les stérilisateurs en cascade ou en cascade sont généralement utilisés pour la stérilisation de produits et de matériaux sensibles à la chaleur.
Washer Disinfector - KAYE
Kaye ValProbe Wireless Process Validation Wireless. Kaye ValProbe® RT (Real time RF) Les désinfecteurs Wacher sont largement utilisés pour le nettoyage et la désinfection thermique des dispositifs médicaux, des instruments et de la verrerie dans l'industrie des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques et des biotechnologies. ...
Uncategorized Archives • The "Ask the Cable Guy" Blog:
The “d-shaped” profile of the connector shell itself offers mechanical strength and superb electrical coupling when adapted as a circuit pathway to ground.
Plateau de transport et de stockage Kaye ValProbe
Le plateau de transport/stockage ValProbe (RT) est un accessoire de haute qualité et robuste conçu pour simplifier le transport, le stockage et la gestion des sondes ValProbe (RT) de Kaye lors de leur utilisation et de leur stockage sécurisé. Fabriqué en acier inoxydable et autres matériaux approuvés pour les environnements de salle blanche, ce plateau garantit que vos sondes Kaye ...
Incubator - kayeinstruments.com
Les incubateurs, également connus sous le nom de chambres climatiques, sont des chambres à température et humidité contrôlées qui jouent un rôle crucial dans la culture et le stockage des échantillons. Par essence, les incubateurs créent un microclimat dont la température et l'humidité sont étroitement régulées. Selon l'application, d'autres paramètres tels que la concentration ...
Kaye AVS
{showtime 39} Kaye Validator AVS Kaye Validator AVS Software 1.3 est disponible! Les améliorations incluent le rappel de données historiques, positionnemen...
Rechercher - kayeinstruments.com
Accessories for Wireless Systems . Accessoires Valprobe; Kaye Insulating Canister; More Accessories. Valises de transport; Protocoles QI/QO; Documents de Conception; Common Reporting Tool; Listes des Thermocouples {Présentation des produits} Références zéro Kaye. K140 / K150; K170;
Pressure/Temperature Real-Time Data Logger
For pressure up to 5 bar absolute, the Kaye pressure/temperature ValProbe provides extremely accurate measurement from 0°C to 140°C.
Théorie piézoélectrique générale | PCB Piezotronics
De nombreuses tailles et formes différentes de matériaux piézoélectriques peuvent être utilisées dans les capteurs piézoélectriques. Agissant comme de véritables ressorts de précision, les différentes configurations d'éléments illustrées à la figure 2 présentent divers avantages et inconvénients.
Autoclave/Stérilisateur à vapeur
Kaye ValProbe RT {Vue d'ensemble} Kaye ValProbe RT {Station d'acquisition RF} Kaye ValProbe RT {Sondes température flexible} Kaye ValProbe RT {Sonde de température semi-rigide}
KAYE - Thermal Validation System & Environmental Monitoring
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.
Systèmes de validation thermique – câblés ou sans fil
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.
Introduction aux accéléromètres industriels piézoélectriques
Choix des matériaux. Les accéléromètres sont des dispositifs piézoélectriques, c'est-à-dire que l'élément de détection principal est un élément piézoélectrique construit de manière à produire un signal électrique proportionnel lorsqu'il est soumis à des forces vibratoires.
Kaye ValProbe Cryo Loggers
El nuevo Cryo Logger con la punta muy delgada y flexible es el datalogger perfecto para un rango de temperatura extendido de -85 ° C a + 140 ° C. El registrador proporciona una solución única para una variedad de aplicaciones, como cámaras criogénicas, liofilizadores, congeladores ultrabajos y otras aplicaciones de temperatura profunda. También es perfecto para usar en autoclaves y ...
Temperature Calibrator - LTR-150 Dry Block and Liquid Bath - KAYE
The Kaye LTR-150 is the most advanced multi-purpose temperature calibrator specifically designed to address the capacity and flexibility needs for thermal validation.
Autoclave/Steam Sterilizer - KAYE
Wireless. Kaye ValProbe® RT (Real time RF) Bir Bakışta Uygulama. Buhar Sterilizasyonu, neme ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı ürünleri ve malzemeleri etkili bir şekilde sterilize etmek için ilaç ve biyoteknoloji endüstrisinde yüzyılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır.