Search Results for zzy-ac
Amphenol Aerospace
Learn about Amphenol Aerospace's high-speed contact products, including features, specifications, and applications. Download the datasheet here.
Amphenol ASGLシリーズ - アンフェノールジャパン株式会社
定格電圧 250v ac 接触抵抗 < 2.5mΩ max 絶縁耐力 ≥ 5000mΩ 耐電圧 1500v 環境特性 動作温度範囲 -40°c ~ 125°c 湿度 90% ~ 95% (40±2°c) 防水性 ip67 (din en 60529) 難燃性 ul94-v0 塩水噴霧 96時間 材料 シェル アルミ合金、od色亜鉛めっき インサート サーモプラスチック
Krachtoverbrengingstechnologie / Hoogspanning & stroomniveaus ...
Veelzijdige en betrouwbare AC/DC militaire stroomconvertor. Product bekijken Stroomverdelingseenheden Stroomverdelingseenheden (PDU) PDU's beheren en verdelen stroom over verschillende apparaten en systemen . Product bekijken 38999 serie Powersafe - VG96944 Hoog vermogen met veiligheidsconnector, afgeleid van MIL-DTL-38999 serie III ...
Strømomformere | Amphenol Socapex
Våre strømforsyninger er utviklet for å oppfylle de strenge kravene til moderne krigføring. Med et stort utvalg av 28 V AC/DC-, DC/DC- og DC/AC-omformere, inkludert VME-standarder og VITA62 VPX-strømforsyninger, sørger våre løsninger for en stabil og pålitelig strømkilde for kritiske systemer. Våre løsninger er utformet for å oppfylle MIL-STD-461, MIL-STD-704, MIL-STD-810, MIL-STD ...
アンフェノールジャパン株式会社
アンフェノールジャパン株式会社
Solar Energy - アンフェノールジャパン株式会社
・公称電圧:600~1000v ac、1000~1800v dc ・2重絶縁構造(pvc被覆+xlpe絶縁) ・ul 4703認証 アーマーリンク ソーラーケーブル ・ねずみ・リスなどの動物の被害に強い ・電気特性はパワーリンクと同じ ・3重構造(pvc被覆+アーマーレイヤ+xlpe絶縁)
Amphenol Socapex-distributører | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex lanserer PS-serien: Robuste strømforsyningsløsninger for kritiske militære bruksområder
www.amphenol.co.jp
%PDF-1.5 %âãÏÓ 659 0 obj > endobj 682 0 obj >/Filter/FlateDecode/ID[271999C79EE6A92435630D0904A8E82A>31551BB737656940B2A885EC63902398>]/Index[659 43]/Info 658 0 R ...
www.amphenol.co.jp
PK !ž6cÉD á. [Content_Types].xml ¢ ( ÌZÑn›0 }Ÿ´ @¼N lm7%éú=mk¥v àÀMB ¶… ´ùû H R‘€c¬ËK cî¹Çæøp1Ln_ÓÄÙ@&bF§®? ¹ Ð E1]NÝ¿O? 7 ...