Search Results for đề vfao 10
Differential Twinax Contacts - Tiếp điểm tốc độ cao | Amphenol Socapex
Các tiếp điểm đôi vi sai của Amphenol Socapex là một giải pháp tuyệt vời cho các cặp vi sai có trở kháng từ 100 đến 150 Ohms. Có sẵn ở kích thước tiếp điểm 8, các đầu nối này phù hợp với các đầu nối MIL-DTL-38999, EN3645, EN4165 và ARINC600, và được cung cấp trong các phiên bản uốn và PC Tails.
Đầu nối VITA - Amphenol Socapex
Hệ thống kết nối COTS 10 Gb / s vượt quá tiêu chuẩn VITA 46. Xem sản phẩm Đầu nối VITA VITA 66.1 và 66.4 ... (VITA 46 hoặc VITA 66). Được đề xuất từ khoảng cách 2,54mm đến 1,27mm, với các tiếp điểm tín hiệu, nguồn, RF, quang học hoặc tốc độ cao, chúng tôi có một số sản ...
R-VPX Evolution - Đầu nối VITA | Amphenol Socapex
R-VPX Evolution của Amphenol Socapex là một hệ thống kết nối COTS mô-đun vượt quá tiêu chuẩn VITA 46 và 47. Hệ thống kết nối này cung cấp hiệu suất 16 Gb / s và hoàn toàn có thể kết hợp với các đầu nối VITA 46 hiện có. Hệ thống tiếp xúc 4 điểm chắc chắn, có lực giao phối thấp và xếp hạng dòng điện tiếp ...
Model 65-10-R | PCB Piezotronics
Model 65-10-R:Accelerometer, IEPE, 10 mV/g triax, ±500 g, -65°F to +257°F, not isolated, adhesive mount or M2.5 thread, side connector, 5 gr Item added to your cart Main Menu
Bộ chuyển đổi nguồn DC / DC tiêu chuẩn VME - Bộ chuyển đổi điện ...
Bộ chuyển đổi nguồn DC / DC của chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn điện được điều chỉnh và đáng tin cậy cho các thiết bị và hệ thống quân sự khác nhau, chẳng hạn như cảm biến, hệ thống điện tử hàng không, vũ khí và thiết bị liên lạc.
Tên lửa | Amphenol Socapex
Tiêu đề trước. Hỗ trợ ... TVμCom 10 Gb+ Môi trường khắc nghiệt: Đầu nối Ethernet Cat6A & Cat7 10Gb. Xem sản phẩm Danh bạ tốc độ cao Tiếp điểm Twinax vi sai Tiếp điểm cho các cặp vi sai 100 đến 150Ohms. Xem sản phẩm
Công nghệ - Fiber Optics | Amphenol Socapex
Tiêu đề trước. Hỗ trợ ... Băng thông điển hình cho cáp quang đa mode là từ 200 đến 600 MHz / km và > 10 GHz / km đối với sợi quang đơn mode. Giá trị điển hình cho dây dẫn điện là 10 đến 25 MHz / km. Miễn nhiễm với nhiễu và phát hiện
38999 - Nguồn - Dòng 38999 - Dòng 38999 | Amphenol Socapex
Đầu nối 38999-Power được thiết kế để truyền tải công suất cao trong môi trường khắc nghiệt. Có nguồn gốc từ dòng MIL-DTL-38999, đầu nối nguồn Amphenol Socapex 38999 được trang bị các miếng chèn điện chắc chắn có thể xử lý lên đến 500A. Chúng có sẵn trong các loại vỏ khác nhau, bao gồm MIL-DTL-38999 I (LJT ...
Bản tin kỹ thuật | Amphenol Socapex
Tiêu đề trước. Hỗ trợ ... thường nằm trong lĩnh vực tốc độ 10 &16 Gbps. Đầu nối nhanh nhất trên thị trường cho đến nay đang hoạt động đến 25 Gbps, nhưng thị trường đòi hỏi tốc độ thậm chí còn nhanh hơn. Đây là nơi đầu nối EVO2 R-VPX mới của Amphenol được ...
Phụ kiện | Amphenol Socapex
Hệ thống kết nối COTS 10 Gb / s vượt quá tiêu chuẩn VITA 46. Xem sản phẩm Đầu nối VITA VITA 66.1 và 66.4 ... (VITA 46 hoặc VITA 66). Được đề xuất từ khoảng cách 2,54mm đến 1,27mm, với các tiếp điểm tín hiệu, nguồn, RF, quang học hoặc tốc độ cao, chúng tôi có một số sản ...
Công nghệ truyền dữ liệu tốc độ cao | Amphenol Socapex
Tiêu đề trước. Hỗ trợ ... μCom 10 Gb+ Đầu nối Ethernet Cat6A & Cat7 thu nhỏ, tốc độ cao. Xem sản phẩm Đầu nối Ethernet, USB & Display chắc chắn μCom USB3.0 Đầu nối USB3.0 đa chân thu nhỏ cho môi trường khắc nghiệt.
PERFORMANCE SPECIFICATION TRIAXIAL ACCELEROMETER 65HT-XX - PCB
The ENDEVCO Model 65HT is packaged in a 10 mm cube of welded titanium construction. The ENDEVCO Model 65HT uses ruggedized sensors which withstand shock levels greater than comparable cantilever beam accelerometers. Interface to the ENDEVCO Model 65HT triaxial accelerometer is made via side connector Microtech style 4-
Model 003A10 | PCB Piezotronics
Model 003A10:Low noise coaxial cable, blue PTFE jacket, 10-ft, 10-32 plug to 10-32 plug . Model 003A10:Low noise coaxial cable, blue PTFE jacket, 10-ft, 10-32 plug to 10-32 plug . Main Menu. 0 1 1. Total Customer Satisfaction +1 800-828-8840. Search. 0 Customer Cart Request a Quote. Log In. Log In. Need an Account? Start Here English English ...
| Amphenol Socapex
Tôi đã đọc chính sách bảo mật và tôi ủy quyền cho Amphenol Socapex gửi cho tôi thông tin
Model 7251A-10 | PCB Piezotronics
Model 7251A-10:Accelerometer, IEPE, 10 mV/g, ±500 g, -67°F to +257°F, isolated, thru-hole mount, side connector, 10.5 grams
R-VPX - Đầu nối VITA | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex R-VPX là một hệ thống kết nối giữa bo mạch với bo mạch tốc độ cao được thiết kế để đáp ứng và vượt quá tiêu chuẩn VITA 46. Đây là một hệ thống kết nối thương mại có sẵn (COTS) mô-đun hỗ trợ Ethernet, Fiber Channel, InfiniBand và các giao thức khác.
Liên hệ nguồn - Liên hệ nguồn | Amphenol Socapex
Tiếp điểm nguồn Amphenol Socapex được thiết kế cho khả năng mang dòng điện và độ tin cậy cao. Các tiếp điểm một mảnh này được sản xuất 100% tại Pháp và tuân thủ cả tiêu chuẩn EN3155 của Châu Âu và AS39029 của Hoa Kỳ. Chúng có sẵn trong một số kết thúc như uốn, hàn, đuôi PC và chân tuân thủ.
BPS10-D-B1 - Amphenol Antenna Solutions
Penetrator™, Single Band, 1-Port, Omni, VPOL, 120°, 746-806 MHz, 16.4 dBi, 4260 mm (167.7 in)
PC420VP-10-IS Intrinsically Safe vibration transmitter, velocity, peak ...
Model PC420VP-10-IS. Intrinsically safe vibration transmitter, 4-20 mA output proportional to peak velocity vibration, 1.0 in/sec full-scale measurement range, ±5% tolerance at full scale, operates up to 85°C, top exit 2-pin MIL-C-5015 style connector, certified for use in Class I Division 1 and Zone 0 / Zone 1 hazardous locations ...
Compact vibration transmitter, velocity, peak, 10 mm/sec
10 mm/sec (0.4 ips) Frequency response, ±3 dB: 3.5 Hz - 2,000 Hz: Connector style: MIL-C-5015, 2-pin: Connector orientation: Top exit: Temperature range-40°C to +105°C: Weight: 120 grams: Hazardous area approvals: Non-approved: We are using cookies to give you the best experience on our website.