Search Results for テンセント
ギリシャ|アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
CTOS - 光ファイバコネクタ|Amphenol Socapex
hdmi 2.0 aocケーブル:妥協のない長距離接続性をご覧ください。
高速コンタクト|アンフェノール・ソカペックス
小型で高性能。Amphenol Socapexは、同軸コンタクト、ツインアックスコンタクト、クアドラックスコンタクト、オクトマックスコンタクトなど、コネクタ用の高速コンタクトを幅広く取り揃えています。当社のコンタクトソリューションは、市場のほとんどのデータレートに適合します。
VME標準DC/DCパワー・コンバータ - Amphenol Socapex
製品の利点 様々な機器の効率的な電源管理 電圧レギュレーション 様々なDC入出力レベルへの適応性 高精度な電力変換 コンパクト設計 . 環境特性 Temperature Range: -55°C to 85°C 素材とメッキにコンフォーマル・メッキを使用した塩分、霧、腐食防止 耐衝撃性、耐振動性、EMI/RFI抑制 REACH対応 ...
µCom 10 Gb+ - 頑丈なイーサネット、USBおよびディスプレイコネクタ|Amphenol Socapex
その他の機能:. 500h 塩水噴霧rohs対応めっき; はんだ、圧着、pcbコンタクトスタイル; 嵌合/非嵌合レセプタクル用ip68シーリング
USBフィールドTVコードセットおよびジャンパ - アンフェノールSocapex
Amphenol SocapexのUSBフィールドTVコードセットおよびジャンパは、信頼性と耐久性が重要視される過酷な環境での使用向けに設計されています。これらのコードセットは工場でテストされ、すぐに取り付けられるようになっており、最高水準の性能と品質を保証します。
スペース相互接続システムの技術的課題|アンフェノール・ソカペックス
スペース 宇宙探査について 宇宙探査は、多くの国が共有する目標であり、民間企業による推進も増えている。
| アンフェノール・ソカペックス - Amphenol Socapex
対象. すべての質問; アンフェノール・ソカペックスについて; 製品紹介; pcbコネクターについて; 光ファイバー相互接続ソリューションについて
REACH規則への対応|アンフェノール・ソカペックス
reachは製造業者に環境責任を導入する。 アンフェノール・ソカペックスは、reach規制の遵守とお客様の要求事項の充足に積極的に取り組んでいます。
よくあるご質問|アンフェノール ソカペックス
対象. すべての質問; アンフェノール・ソカペックスについて; 製品紹介; pcbコネクターについて; 光ファイバー相互接続ソリューションについて
VME標準DC/ACパワー・インバータ - Amphenol Socapex
dc-acパワーインバータは、電源間の互換性を確保することで、多様な軍用機器の運用を可能にする極めて重要な役割を果たします。厳しい軍事規格mil-std-461、mil-std-704、mil-std-810、mil-std-1275、mil-std-1399、rtca do-160、en2282、mil-dtl-901、def stan 61-5を満たすように設計されたdc-acパワーインバータは、通信 ...
よくあるご質問|アンフェノール ソカペックス
対象. すべての質問; アンフェノール・ソカペックスについて; 製品紹介; pcbコネクターについて; 光ファイバー相互接続ソリューションについて
VME標準AC&DC/DCパワー・コンバータ - Amphenol Socapex
主な特徴. mil-std-461、mil-std-704、mil-std-810、mil-std-1275、mil-std-1399、rtca do-160、en2282、mil-dtl-901、def stan 61-5に準拠した設計。
| アンフェノール・ソカペックス
対象. すべての質問; アンフェノール・ソカペックスについて; 製品紹介; pcbコネクターについて; 光ファイバー相互接続ソリューションについて
EN3645 - 38999シリーズ|アンフェノール・ソカペックス
Amphenol SocapexのEN3645コネクタは、MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタに類似した高性能ソリューションですが、最も要求の厳しいアプリケーションに対応するための追加要件を備えています。商業用および軍事用航空宇宙など、最も過酷な環境において卓越した性能を発揮するよう設計されています。
パワーコンバータ|Amphenol Socapex
当社のパワーコンタクトとQuadraxコンタクトはEN3155認定を受けています!
スペイン|アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
よくあるご質問|アンフェノール ソカペックス
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68.
クアドラックスコンタクト - 高速コンタクト|Amphenol Socapex
Amphenol SocapexのQuadraxコンタクトは、低消費電力で高いデータ転送レートを提供するように設計されており、イーサネット、AFDX(Avionics Full Duplex Switched Ethernet)、コックピットディスプレイ、機内エンターテイメントなどのさまざまなアプリケーションに最適です。
RJF TV Cat5e、Cat6、Cat6A - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RJF TV頑丈なイーサネットコネクターシリーズは、過酷で厳しい環境において堅牢で信頼性の高いイーサネット接続を提供するように設計された高性能コネクターです。Cat5e、Cat6、Cat6Aのバリエーションがあり、軍事、航空宇宙、産業、輸送など幅広い用途に適しています。