Search Results for テンセント
RJF 544 - 頑丈なイーサネット、USBおよびディスプレイコネクタ|Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RJF 544は、過酷な産業環境向けに設計された堅牢なRJ45接続システムです。IEC 60603-7 variante 12に準拠し、耐衝撃性、耐振動性、耐牽引性を備えています。また、IP68の防塵・防滴性能を備えています。ワイヤレス基地局、ビデオ制御、ロボット工学、工業プロセス制御、特殊機械など ...
RJF RB - 頑丈なイーサネット、USBおよびディスプレイコネクタ|Amphenol Socapex
rjf rbは過酷な環境に耐えるよう設計された産業用イーサネットrj45接続システムです。このシステムは、液体や埃に対して密閉されており、衝撃、振動、牽引に対して耐性があるため、無線基地局、工業プロセス制御、ロボット工学、遠隔保守などの幅広いアプリケーションに理想的な ...
光ファイバメディアコンバータ|Amphenol Socapex
アンフェノールSocapexは、ファイバとの頑丈なミリタリーグレードメディアコンバータの広い範囲を提案します。光ファイバー LAN 銅線イーサネットコンバータは、長距離を高速、効率的、かつ安全に配備するための重要な機器です。拡張ビームCTOS搭載RES-GMCメディアコンバータは、戦場での戦術 ...
フランス南西部|アンフェノール・ソカペックス
以下の部門をカバー:Dpt11、12、16、17、19、23、24、31、32、33、36、40、46、47、64、65、66、79、81、82、86、87. 個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
電源コンタクト|Amphenol Socapex
d389999 i, ii, iii, en3645, en4165コネクタ用パワーコンタクト
EN3155 信号コンタクト - 信号コンタクト|アンフェノール・ソカペックス
Amphenol Socapex EN3155シグナルコンタクトは、過酷な環境下での性能に焦点を当て、フランスで設計、製造されています。高温下での振動や、さらなる温度曝露や変動に耐えるように設計されています。これらのコンタクトには、-003、-008、-009、-014、-015を含む5つの製品規格があり、22~10までの ...
スロベニア|アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
CTOS - 光ファイバコネクタ|Amphenol Socapex
hdmi 2.0 aocケーブル:妥協のない長距離接続性をご覧ください。
リーチ状況|アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
| アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
D38999シリーズIII TV-CTV - 38999シリーズ|Amphenol Socapex
38999シリーズiiiコネクターは、過酷な軍用および産業用環境で使用するために設計されています。このシリーズは、幅広いコンタクト配列とシェルタイプを提供し、最大限の軽量化と省スペースを必要とするアプリケーションに理想的な選択肢となります。
2M803 - 2M マイクロミニチュア|Amphenol Socapex
The 2M range comes with plenty of accessories such as Backshells, Protection Caps, Strain Reliefs, Micro Band Adapters, Shrink Boots, Flange Gaskets etc. Consult the 2M catalog to find additional information on accessories for 2M connectors.
Any additional questions on how to choose protective caps or backshells for 2M Micro Miniature connectors?
RJF TV ATEX Zone 2バージョン - 高耐久イーサネット、USB、ディスプレイコネクタ|Amphenol Socapex
Amphenol SocapexコネクタRJF TV ATEX Zone 2バージョンは、Zone 2環境用の防爆イーサネットソリューションを提供し、地球物理学、掘削、輸送、およびダウンストリームオペレーションを含むさまざまなオイル&ガスアプリケーションでの使用に最適です。これらのコネクターはEN60079-15規格に準拠して ...
µCom 10 Gb+ - 頑丈なイーサネット、USBおよびディスプレイコネクタ|Amphenol Socapex
その他の機能:. 500h 塩水噴霧rohs対応めっき; はんだ、圧着、pcbコンタクトスタイル; 嵌合/非嵌合レセプタクル用ip68シーリング
エストニア|アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
メキシコ|アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
ミサイル|アンフェノール・ソカペックス
ミサイル ミサイル・アプリケーション向けアンフェノールSocapex相互接続ソリューション. ミサイル用の相互接続ソリューションは、ミサイルのさまざまなサブシステム間の通信と制御を可能にする重要なコンポーネントです。
パワーコンバータ|Amphenol Socapex
営業担当者を探す. お客様との距離の近さは私たちにとって重要です。当社の担当者が世界中のお客様に簡単にアクセス ...
カスタムコネクタ|アンフェノール・ソカペックス
カスタムコネクター お客様の期待に応えるために. 当社の専門知識は、標準的な軍事、航空宇宙、産業用コネクターだけでなく、お客様の期待に完璧に応えるカスタム設計の特定製品にも及びます。
トルコ・中東|アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。