Search Results for テンセント
2M805 - 2M マイクロミニチュア|Amphenol Socapex
2m805コネクターは、トライスタート高速カップリング機構を採用したマイクロミニチュア丸型コネクターで、迅速かつ容易に嵌合と嵌合解除が可能です。1コンタクトから85コンタクトまで45種類以上のコンタクト配列があり、幅広いアプリケーションに適しています。
ノルウェー|アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
クロアチア|アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
マケドニア|アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
SL 61 & SOCA|アンフェノール・ソカペックス
hdmi 2.0 aocケーブル:妥協のない長距離接続性をご覧ください。
電気ハーネス|アンフェノール・ソカペックス
電気ハーネス アンフェノール・オーバーモールド電気ハーネス・ソリューション. キーポイント. 38999規格からすべてのミリタリーコネクターシェルサイズ用のストレートおよびライトアングルオーバーモールディング
エストニア|アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
ハンガリー|アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
スペース相互接続システムの技術的課題|アンフェノール・ソカペックス
スペース 過酷な宇宙環境に耐える基準. コネクターは、宇宙船や人工衛星のような宇宙機器にとって極めて重要ですが、厳しい基準を満たさなければなりません。
配電|アンフェノール・ソカペックス
民間航空機アプリケーションにおける配電用相互接続システムの主な技術的課題には、電気的障害を防止するための高信頼性の確保、重量を最小限に抑えながら大電力負荷を効率的に管理すること、過熱や電気的障害を防止して安全性を保証することなどがあります。
認証|アンフェノール ソカペックス - Amphenol Socapex
お問い合わせ ご質問はありますか? 必要なものが見つからない?カスタムデザインをお探しですか?何が必要かわからない?
ベルギー|アンフェノール・ソカペックス
ハンス・テン・ケイテン リージョナル・セールス・マネージャー h.tenkaten@amphenol-roe.eu +31651296835. お問い合わせ +33 4 50 89 28 00. 948 プロムナード・ド・ラルヴ - BP 29 74311 THYEZ フランス ...
民間航空|相互接続ソリューションの主な課題|アンフェノール・ソカペックス
商業航空アプリケーション用の相互接続システムは、さまざまな課題に取り組まなければならない。 これには、さまざまな航空機システム間の堅牢な接続の確保、重量制限を維持しながらの複雑な配線ネットワークの管理、厳しい安全基準と規制基準の遵守などが含まれる。
環境・安全|アンフェノール・ソカペックス
TITRE. Loremのipsum dolor sit amet, consetur sadipscing elitrcetur sadipscing elitr, Loremのipsum dolor sit amet、 従業員と環境を保護するため、アンフェノール・ソカペックスはタイズ(フランス)とプネ(インド)の両拠点において、適用されるすべての環境・衛生・安全規制を遵守することを約束します。
RF同軸コンタクト - 高速コンタクト|Amphenol Socapex
高周波伝送を必要とするRFアプリケーションには、Amphenol SocapexのRF同軸コンタクトが最適です。これらのコンタクトは、65GHzまでの周波数に対応するように設計されており、市場で入手可能な最高周波数のオプションとなっています。さらに、8、12、16など、さまざまなサイズが用意されている ...
μComコードセットおよびジャンパ - アンフェノールSocapex
Amphenol Socapexは、工場でテスト済みで、すぐに取り付け可能な高性能mComコードセットおよびジャンパを提供します。これらの製品は、小型化、高速接続など、業界の最新トレンドを満たすように設計されています。これらの製品は、軍事用アビオニクス、地上車両、戦場通信、産業用 ...
トルコ・中東|アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
光ファイバアクセサリ|Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEXは、光ターミネータ、FOコネクタ、ケーブルアセンブリーなど、幅広い光ファイバソリューションを提供しています。
メキシコ|アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
リーチ状況|アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。