Search Results for テンセント
スロベニア|アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
Twinaxコンタクト - 高速コンタクト|Amphenol Socapex
MIL-STD-1553およびARINC 429規格向けの信頼性の高い高性能コネクタソリューションが必要な場合は、Amphenol SocapexのTwinaxコンタクトが最適です。これらのコンタクトはコンタクトサイズ8で、MIL-DTL-38999、EN3645、EN4165、およびARINC600コネクタに使用できます。さらに、EN3155-024およびEN3155-025、ABS1600、ABS1607 ...
電源コンタクト|Amphenol Socapex
d389999 i, ii, iii, en3645, en4165コネクタ用パワーコンタクト
ROHS対応|アンフェノール ソカペックス - Amphenol Socapex
RoHSは製造業者に環境責任を導入する。 アンフェノール・ソカペックスは、RoHS指令の遵守とお客様の要求事項の充足に強く ...
発電機制御ユニット電源(GCU)-パワーコンバータ|Amphenol Socapex
当社の発電機制御ユニットは、永久磁石給電システムの比類のない性能のための厳格な基準に準拠して、永久パワーを利用するために精度を使用することにより、ゴールドスタンダードを設定しています。
よくあるご質問|アンフェノール ソカペックス
hdmi 2.0 aocケーブル:妥協のない長距離接続性をご覧ください。
よくあるご質問|アンフェノール ソカペックス
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68.
パワーディストリビューションユニット|Amphenol Socapex
営業担当者を探す. お客様との距離の近さは私たちにとって重要です。当社の担当者が世界中のお客様に簡単にアクセス ...
VME標準DC/DCパワー・コンバータ - Amphenol Socapex
製品の利点 様々な機器の効率的な電源管理 電圧レギュレーション 様々なDC入出力レベルへの適応性 高精度な電力変換 コンパクト設計 . 環境特性 Temperature Range: -55°C to 85°C 素材とメッキにコンフォーマル・メッキを使用した塩分、霧、腐食防止 耐衝撃性、耐振動性、EMI/RFI抑制 REACH対応 ...
よくあるご質問|アンフェノール ソカペックス
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68.
ミサイル|アンフェノール・ソカペックス
ミサイル ミサイル・アプリケーション向けアンフェノールSocapex相互接続ソリューション. ミサイル用の相互接続ソリューションは、ミサイルのさまざまなサブシステム間の通信と制御を可能にする重要なコンポーネントです。
USBキー&エクステンダー|Amphenol Socapex
過酷な環境下での軍事・航空宇宙用途のusbキーとusbアンプ。
よくあるご質問|アンフェノール ソカペックス
hdmi 2.0 aocケーブル:妥協のない長距離接続性をご覧ください。
EN3645 - 38999シリーズ|アンフェノール・ソカペックス
Amphenol SocapexのEN3645コネクタは、MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタに類似した高性能ソリューションですが、最も要求の厳しいアプリケーションに対応するための追加要件を備えています。商業用および軍事用航空宇宙など、最も過酷な環境において卓越した性能を発揮するよう設計されています。
USB3F TV - 頑丈なイーサネット、USBおよびディスプレイコネクタ|Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USB3F TVは、過酷な環境で動作するように設計された強化USB 3.0コネクタです。MIL-DTL-38999シリーズIII規格に基づき、このコネクターはねじロック機構を備え、液体やほこりに対して密閉されています(IP68)。軍用アビオニクス、地上車両、戦場通信、産業用アプリケーションでの使用 ...
使用例|アンフェノール ソカペックス
hdmi 2.0 aocケーブル:妥協のない長距離接続性をご覧ください。
堅牢なイーサネット、USB、ディスプレイコネクタ|Amphenol Socapex
RJ45イーサネット、USB、ディスプレイソリューションの豊富な品揃え:RJフィールド、USBフィールド、Mini DisplayPortコネクタ、コードセット、ケーブル。これらのソリューションにより、Cat5e、Cat6、Cat6a、Cat7イーサネットを堅牢なミリタリーリンクで伝送できます。
MILVA NGVA D38999コードセットおよびジャンパ - アンフェノールSocapex
Amphenol Socapexは、MILVA NVGA規格に従って工場でテストされ、すぐに取り付けられる高品質のMILVA NGVA D38999コードセットおよびジャンパを提供します。これらの製品は、地上車両、遠隔操作の武器砲塔、軍用イーサネットおよびUSBネットワーク、イーサネットスイッチ、戦場通信、軍用航空電子機器 ...
見積依頼|アンフェノール ソカペックス
ラック&パネル用rnjコネクタのcadファイル提供開始
| アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。