Search Results for ナーフ エリート2.0 ボルト sd-1
HERMETIC INTERCONNECT SOLUTIONS - アンフェノールジャパン ...
NP38 3/8"NPT 1 NP12 1/2"NPT Upto4(1forSMA) NP34 3/4"NPT Upto7(3forSMA) PF1 1"PushFit TBD PF1.5 1.5"PushFit TBD PF2 2"PushFit TBD FM1 1"FlangeMount TBD FM1.5 1.5"FlangeMount TBD FM0 2"FlangeMount TBD Code Impedance 50 50Ω 75 70Ω Code Interface A SMA-SMA B SMB-SMB C Cable-Cable HighSpeedData PartNumberBuilder Deviation Code/ Modifications ...
an Amphenol company - アンフェノールジャパン株式会社
1) ±0.001 inches [0.03 mm] for male contact mating diameters. 2) ±0.003 inches [0.08 mm] for contact termination diameters. ... SD series, professional level, removable contacts. Solder cup, crimp and straight printed board mount contact terminations. Five connector variants, 9 through 50 contacts.
2Mシリーズ 超小型・超軽量・超高密度 耐環境丸型コネクタ
2Mシリーズ 共通 仕様 電気特性 定格電流(Max. サイズ #23 5A サイズ #20 7.5A サイズ #16 13A サイズ #12 23A 耐電圧 - 嵌合コネクタ 絶縁抵抗 5000MΩ以上 コンタクトの接触抵抗 (電圧降下) サイズ #23 73mV @ 5A サイズ #20 55mV @ 7.5A サイズ #16 49mV @ 13A サイズ #12 42mV @ 23A 使用温度範囲-65℃~+ 150℃
XLRnet Connectors - Amphenol Sine
Weight 2) 26g (0.057lb) Cable O.D. range 5 or 8mm (0.20” or 0.31”) Mechanical Operations 1000 mating cycles MATERIALS Connector shell - Metal Shell finish Diecast Zinc Alloy Satin nickel or Black Boot / Backshell Finish UL94V-0 Noryl N190 / Valox Black Cable clamp PA6 Sleeve Valox 2) Approximate weight only, does not include packaging ...
Specification - amphenol-fuyang.com
1 / 2 Changzhou Amphenol Fuyang Communication Equipment Co. Ltd. Product Description 4.3/10 Screw Male Compression Connector for 1/2” Trilogy Plenum Cable Date: 2019.10.23 Part NO. AFDF07-2 Ver.2 UNIT: mm IEC61169-54 Nominal Impedance (Ω) 50 Frequency Range DC~5GHz VSWR ≤1.10(0-3GHZ) ≤1.25(3-5GHZ) VSWR(DTF) ≤1.06(0-3GHZ)
アプリケーション - アンフェノールジャパン株式会社
12 ウォールマウント レセプタクル H Max. 2 Places J Max. 2 Places B Max. 5 0.6 Max. 4.8 Max. パネル厚 22.6±0.3 A Max. M28876/1 Y Max.
Specification - Amphenol Fuyang
Amphenol Fuyang Tel: +86‐519‐86520303 Fax: +86‐519‐86521000 www.amphenol‐fuyang.com No.6 Fengqi Road, Hi‐Tech, District, Wujin, Changzhou, Jiangsu, PRC 213164
Data sheet - amphenol-sine.com
Wire gauge from 0,5 Wire gauge to 1,5 Wire gauge (AWG) from 20 Wire gauge (AWG) to 16 Packaging / supplied as Contacts on reel for crimp machines-right hand side No. of pieces 2.000 Sex of Contact Socket Type of contact Stamped/rolled crimp contact ELECTRICAL CHARACTERISTICS Contact resistance DIN EN 60512-2-1, Test 2a / IEC 60512-2-1, Test 2a ...
2Mシリーズ 超小型・超軽量・超高密度 耐環境丸型コネクタ
b dia. a flat b bsc c dia.± .003 0.08 a dia. e dia. d flat c dia. ± .003 0.08 b bsc a dia. b g dia..100 2.54 max panel thickness c d dia. flat b flats typ
NF-LCF12-D01 - N Female Connector for 1/2' Coaxial Cable, OMNI FIT ...
Length mm (in) 57.1 (2.25) Outer Diameter mm (in) 26 (1.02) Inner Contact Attachment Basket Outer Contact Attachment 360° clamping ACCESSORIES Wrench size front mm (in) 27 (1-1/16) Wrench size rear mm (in) 27 (1-1/16) Trimming Tool TRIM-SET-L12-D01 TRIM-LCF12-D01-A TESTING AND ENVIRONMENTAL Waterproof Level IP68 External Document Links ...
Dura Mate Family - アンフェノールジャパン株式会社
1.02-2.10mm (0.040-0.083") 4+ contact is only available for 24-07CL22. DuraMate™ AHDM - Backshell Options and Accessory Overview. Protective Caps Lockwashers/Nuts. Adapter for Conduit, Snap-Over, Backshell.
圧着式丸型コネクタ バヨネットロック・防水・メタル
18 3.2 27.0 33.3 28.6 1.8 31.9 25.0 41.1 33.1 27.3 31.4 31.4 27.0 20 3.2 29.4 36.5 31.7 2.4 33.7 28.8 n/a 36.4 30.5 34.6 34.6 29.4 24 4.2 34.9 42.9 38.0 2.4 38.7 30.5 n/a n/a 37.1 n/a 41.0 34.9 4.2 ジャムナットレセプタクル b a φ d f g e m φn シェル サイズ abØde f gg(エンドキャップ付き) m +0.2/0 Øn ピン +0.2 ...
SFTシリーズ - アンフェノールジャパン株式会社
SMA、N、TNC、3.5mm、4.1/9.5 mini DIN、4.3/10.0 DINなど、幅広いコネクタをご用意しております。 ご注文について ご注文時は、ケーブル品番とケーブル長(m)、ケーブルアセンブリの場合は両端につけるコネクタなど基本仕様を弊社営業までご連絡ください。
ストレートプラグ、バルクヘッド、1.2mmケーブル用|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
ストレートプラグ、バルクヘッド、1.2mmケーブル用 ... 13.3 N / 2.2 N: 22.2 N / 31.1 N: 31.1 N / 40.0 N:
ストレートジャック、バルクヘッド、1.2mmケーブル用
データシート 3d cadデータ お問合せ. 本hp掲載のデータシートは参考図となります。また、3dデータは形状確認用となります。 ご検討の際には弊社営業にお問い合わせの上、最新図面にてご確認ください。
2X 0-80 UNF-2B THRU SPRING PIN - amphenol.co.jp
sheet 1 of 1 without the written permission of 5) surface roughness 63 any reproduction in part or as a whole 3) break corners & edges .005 r. max. is the sole property of sv microwave, inc. 1) all dimensions are in inches [millimeters] the information contained in this drawing 2) all dimensions are after plating. e 4) cham. 1st & last threads.
2X 0-80 UNF-2B THRU SPRING PIN - amphenol.co.jp
1. for recommended footprint for your pcb, contact sv microwave sales departmemt (sales@svmicro.com, 561-840-1800). sv p/n description sf2921-61507 no screws date approved revision history rev description third angle projection 1) all dimensions are in inches [millimeters] 2) all dimensions are after plating. 3) break corners & edges .005 r. max.
SCORPION - amphenol.co.jp
N5 Spacer/blank, extra large *2 *1 Unique high density contact design with machined pin diameter Ø0.60 [.0236], for straight and right angle (90°) PCB mount only. ... WE Backshell, rotating male jackscrews *1 0 None 1 2-56 threaded insert*1 2 4-40 threaded insert*2 82 Float mount, 0.60 [.024] per side, 1.50 [.059] ...
PRODUCT DATA DRAWING A DCN 41727 10/15 DAL DATE APPROVED
4x .103±.003 2.62±0.08 thru holes west palm beach, fl 33409 title: proprietary the information contained in this drawing.005 date approved is the sole property of sv microwave, inc. scale: 6:1 size dwg. no. b material: finish: per asme y14.5m - 1994 e without the written permission of mil-std-10. sv microwave, inc is prohibited. surface area ...
'Pre-Locked' ferrite squib connector
QFactor 0.76 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /ColorTransform 1 >> / PreserveCopyPage true /EncodeMonoImages true /ColorConversio nStrategy /sRGB /PreserveOPIComments false /AntiAliasGrayIma ges false /GrayImageDepth -1 /ColorImageResolution 100 /EndPage -1 /AutoPositionEPSFiles true