Search Results for 암소켓 커넥터
커넥터용 제품 선택기 및 3D CAD 파일 | Amphenol Socapex
광섬유 커넥터 3d 파일을 보려면 여기를 클릭하세요. 연락처 3d 파일을 보려면 여기를 클릭하세요. rfm 3d 파일을 보려면 여기를 클릭하세요. 액세서리 3d 파일을 보려면 여기를 클릭하세요. ps 시리즈 3d 파일을 보려면 여기를 클릭하세요. ...
R-VPX - VITA 커넥터 - Amphenol Socapex
r-vpx 커넥터 시스템은 기존 vita 46 커넥터와 완벽하게 상호 장착 및 호환이 가능하여 활용도가 매우 높은 솔루션입니다. 견고한 4점 접점 시스템을 사용하며 결합력이 낮아 사용이 간편하고 신뢰성이 높습니다. 접점 정격 전류는 1.5a이며 고전력 모듈, rf 모듈(vita 67 ...
견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RJF TV 견고한 이더넷 커넥터 계열은 열악하고 까다로운 환경에서 견고하고 안정적인 이더넷 연결을 제공하도록 설계된 고성능 커넥터 제품군입니다. Cat5e, Cat6 및 Cat6A 변형으로 제공되는 이 커넥터는 군사, 항공 우주, 산업 및 운송을 비롯한 광범위한 응용 분야에 적합합니다.
RJF Cat5e, Cat6, Cat6A - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
견고한 이더넷 커넥터인 Amphenol Socapex RJF 계열은 열악한 환경에서 이더넷 연결을 위한 안정적이고 내구성 있는 솔루션을 제공합니다. Cat5e, Cat6 및 Cat6A 변형으로 제공되는 이 커넥터는 극한의 온도, 습기 및 진동을 견딜 수 있도록 설계되어 군사, 항공 우주, 산업 및 운송 응용 분야에 사용하기에 ...
HDMI FTV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex HDMI FTV 커넥터는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 견고한 HDMI 연결 시스템입니다. 이 커넥터는 감결합 방지 장치가 있는 3스타트 스레드 결합 메커니즘(MIL-DTL-38999 계열 III 유형)을 갖추고 있어 까다로운 조건에서도 안전하고 안정적인 연결을 보장합니다.
Promi - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
Promi는 컴팩트한 인라인 광 어댑터로 좁은 공간에서 설치 및 유지보수가 용이합니다. 기존 패치 코드에 사용할 수 있어 군용 항공 전자 공학, 지상 차량 및 전장 통신 분야에 이상적입니다. Promi 솔루션은 EN2591 인증을 받았으며 간편한 설치 및 유지 보수를 위한 소형 탈착식 스플라이스와 간편한 ...
암페놀 소카펙스에 대해 알아보기 | 암페놀 소카펙스
암페놀 소카펙스 간단한 사실. 1947년 설립; 미국 암페놀 그룹 계열사(뉴욕증권거래소 상장); 1400명 이상의 직원; 2개의 생산 현장: 프랑스 티즈 및 인도 푸네; 각 현장에서는 접점, 커넥터 및 케이블의 성형, 나사 가공, 가공, 도금 및 조립 등 다양한 필수 공정을 다루는 최첨단 워크샵을 제공합니다.
TVOP - 광섬유 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 광섬유 커넥터 TVOP는 열악한 환경의 버트 조인트 광섬유 연결을 위한 고성능 솔루션입니다. 이 커넥터는 38999 계열 III 셸을 갖춘 광섬유 커넥터 설계가 특징이며 견고성과 신뢰성을 제공합니다. 버트 조인트 터미널에 최적화된 인서트의 직경은 2.5mm로, 멀티모드 및 단일 모드 PC 또는 APC ...
TV-CTV - D38999 계열 III - 38999 계열 - Amphenol Socapex
MIL-DTL-38999 시리즈 III 커넥터(Amphenol TV/CTV 시리즈)는 100% 스쿠프 방지 설계를 갖춘 나사 결합 커넥터입니다. 금속 및 복합 셸 버전을 사용할 수 있습니다. EN3645는 이 시리즈에 해당하는 유럽 표준입니다.
VITA 커넥터 - Amphenol Socapex
당사의 솔루션은 구리 및/또는 광섬유를 사용하는 다양한 유형의 기술을 다루며 높은 핀 수 커넥터 또는 고속 솔루션으로 제안됩니다. 당사의 커넥터는 MIL-DTL-55302, MIL-DTL-83513 및 VITA(VITA 46 또는 VITA 66)와 같은 주요 표준의 성능을 충족하도록 설계되었습니다.
SL 61 & SOCA | 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
sl 시리즈는 산업 및 엔터테인먼트 시장의 i/o 애플리케이션을 위한 원형 커넥터로 구성되어 있습니다. 오리지널 19핀 soca 커넥터는 무대 조명과 디머 박스의 전원 연결을 위한 전용 커넥터입니다. sl 커넥터는 직선, 직각 및 모노 피스 버전 등 백셸과 관련하여 선택할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다.
CTOL - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX CTOL 계열은 군사 전장과 같은 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 고성능 광섬유 커넥터 시스템입니다. 비접촉 전송을 위한 확장 빔 기술을 특징으로 하는 CTOL 커넥터는 최대 8채널의 단일 모드 또는 다중 모드 광섬유 케이블을 지원할 수 있습니다.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
TACBEAM - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 광섬유 커넥터 TACBEAM은 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 자웅동체 커넥터입니다. 이 커넥터는 단일 모드 및 다중 모드 옵션과 최대 4개의 채널을 갖춘 비접촉 전송을 위한 확장된 빔 기술을 특징으로 합니다. TACBEAM 커넥터는 M83526/20 및 /21 인증을 획득하여 군용 및 산업용 ...
Minitek Connectors | FCI Basics | Board-to-Board / Wire ... - Amphenol CS
FCI BASICS MINITEK ® COMPACT AND MODULAR CONNECTOR SYSTEM FCI Basics Minitek ® range consists of modular board-to-board connectors suitable for parallel, perpendicular, and coplanar applications as well as wire-to-board connectors featuring crimp-to-wire and IDC capabilities. They serve versatile applications like datacom, industrial, automotive, consumer, and military.
RJ45/M12 D 코딩 어댑터 - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RJ45/M12 D 코딩 어댑터는 RJ45 기반 장치를 M12 D 코딩 리셉터클에 연결하도록 설계되어 철도 대량 수송 산업의 철도 차량 응용 제품에 적합한 솔루션입니다. 이 어댑터는 RJ45 측면에 플라스틱 스냅 캡이 있어 커넥터를 추가로 보호합니다. 이 어댑터는 장치를 안정적이고 효율적으로 연결할 ...
고속 접점 - 신호 접점 - 전력 접점 - Amphenol Socapex
당사의 접점 커넥터 팀은 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션 제작에 대한 전문 지식을 제공합니다. 당사의 경험과 혁신을 바탕으로 정밀도와 성능으로 연결 요구 사항을 충족하세요. 문의하기 +33 4 50 89 28 00.
금속 백셸 - 부속품 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 M85049 계열 및 독점 계열을 비롯한 모든 커넥터 계열을 위한 광범위한 백셸을 제공합니다. 이러한 백셸은 케이블 종단의 신뢰성과 성능을 향상시키기 위해 기계적 유지, EMI 차폐 또는 밀봉 성능을 제공합니다. 금속 백셸은 견고하고 안정적으로 설계되어 까다로운 환경에서도 케이블 ...
SIAL - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
SIAL은 상업용 및 군사 항공 우주, C5ISR 응용 분야와 같은 혹독한 환경에서 사용할 수 있도록 Amphenol Socapex에서 개발한 모듈식 고밀도 상호 연결 시스템입니다. 이 하이브리드 커넥터는 열 클램프와 함께 작동하도록 설계되었으며 MIL-DTL-55302 요구 사항을 초과하여 견고하고 신뢰할 수 있는 기술입니다.
Micro HDAS - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex Micro HDAS PCB 커넥터는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 고밀도, 견고한 커넥터입니다. 이 커넥터는 1.27mm의 피치로 다른 커넥터보다 작고 가벼우면서도 강하고 내구성이 뛰어나며, MIL-DTL-55302G 및 83513G 군사 표준을 충족하고 초과하므로 상업 및 군사 항공 우주 응용 제품, 전자 시스템 ...