Search Results for 암소켓 커넥터
127/HE801 - HE7-HE8-HE9 계열 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 127/HE801 PCB 커넥터는 기판 간 및 기판 케이블 간 응용 제품을 위해 설계된 안정적이고 견고한 커넥터입니다. 이 커넥터는 가격 경쟁력이 뛰어나며 시중의 모든 표준 커넥터 HE801과 완벽하게 호환됩니다. 이 커넥터는 2.54mm [.100] 스태거 그리드의 중간 밀도를 가지며 17개에서 144개 ...
MPO MTP 분야 - 광섬유 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MPO MTP 필드 커넥터는 사용자가 MPO/MTP 패치코드를 환경 커넥터로 변환할 수 있는 다목적 솔루션입니다. IP68 등급의 이 커넥터는 액체와 먼지로부터 밀봉되어 있어 군사 통신, 기지국, 해군 및 철도에서 사용하기에 이상적입니다. 또한 충격과 진동에 강해 열악한 환경에서도 견딜 수 ...
기술 - 광섬유 | Amphenol Socapex
당사의 광섬유 인터커넥트 솔루션(종단, 커넥터, 코드셋, 드럼)은 고성능 광 종단, 혁신적인 설계, 고품질의 검증된 커넥터 기술을 기반으로 합니다. 당사의 광섬유 상호 연결 솔루션은 미션 크리티컬 및 안전 관련 장비를 제조하는 고객의 까다로운 요구 사항을 ...
R-SATA - 고성능 PCB 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex R-SATA는 군사 및 항공 우주 응용 제품을 위해 설계된 견고한 SATA 스타일 커넥터입니다. 이 제품은 6.25Gb/s 이상의 데이터 전송률을 제공하는 SATA 3.0 프로토콜을 지원하며, 삽입/탈착력이 낮은 견고한 마이크로 하이퍼볼로이드 접점이 특징입니다.
GREENBRUSH - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex PCB 커넥터 Greenbrush MIL-DTL-55302 저 결합력 커넥터는 상업용 및 군사 항공 우주 응용 제품, 전자 시스템 및 C5ISR에 사용하도록 설계된 다목적 고성능 기판 레벨 커넥터이며, Greenbrush 계열의 주요 특징은 낮은 결합력을 제공하여 연결 및 분리를 쉽게 하는 브러시 접점 기술입니다.
맞춤형 커넥터 | Amphenol Socapex
사용자 지정 커넥터 고객의 기대에 부응하기 위해. 당사의 전문성은 표준 군사, 항공 우주 또는 산업용 커넥터뿐만 아니라 고객의 기대에 완벽하게 부합하도록 맞춤 설계된 특정 제품에도 적용됩니다.
RNJ - 축소형 플랜지 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
주요 기능. rnj에서 파생 - he308 랙 및 패널 커넥터 11에서 25까지 8가지 셸 크기; rnj(3축)와 동일한 재배치 기능; 잼 너트 플러그 및 리셉터클용, 무게/공간 절약 극대화
Startop - 광섬유 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 광섬유 커넥터 Startop은 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 견고한 광 커넥터입니다. 이 제품은 38999 계열 III 셸과 버트 조인트 종단용 표준 인서트가 있는 광섬유 커넥터 설계를 특징으로 하며, POM 또는 29504/dia 옵션이 있습니다. 2.5mm. Startop 커넥터는 전장 통신, 지상 차량, 군용 항공 ...
PCB 커넥터 - 군사 커넥터 | Amphenol Socapex
당사의 솔루션은 구리 및/또는 광섬유를 사용하는 다양한 유형의 기술을 다루며 높은 핀 수 커넥터 또는 고속 솔루션으로 제안됩니다. 당사의 커넥터는 MIL-DTL-55302, MIL-DTL-83513 및 VITA(VITA 46 또는 VITA 66)와 같은 주요 표준의 성능을 충족하도록 설계되었습니다.
EN3645 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 EN3645 커넥터는 MIL-DTL-38999 계열 III 커넥터와 유사하지만 가장 까다로운 응용 분야를 충족하기 위한 추가 요구 사항을 제공하는 고성능 솔루션입니다. 상업용 및 군사 항공 우주를 비롯한 가장 열악한 환경에서 탁월한 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
회사소개 - 암페놀-대신전자정밀(주)
또한, MS커넥터와 DL Series 커넥터 등의 Automation 제품을 생산하여 국내외에서 폭넓게 사용되고 있습니다. 회사는 기술과 환경 변화에 민첩하게 대응하며, Amphenol Corporation의 비전을 실현하고자 국내외 고객에게 최고 수준의 Interconnection 솔루션을 제공하기 위해 ...
광섬유 솔루션 | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX는 광 종단, FO 커넥터, 케이블 조립품 등 광범위한 광섬유 솔루션을 제공합니다. 당사의 견고한 광섬유 솔루션은 전장 통신, C5ISR 통신, 지상 차량, 군용 장비, 해군, 군사 및 상업용 항공 우주와 같은 응용 분야의 열악한 환경에서 사용할 수 있습니다.
RFM 계열 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 블라인드 결합 및 모듈식 플로팅을 특징으로 하는 RFM 계열, 랙 및 패널 커넥터를 제공합니다. RFM 커넥터는 EN45545-2 및 NF F 61-032 표준을 준수합니다. RFM 커넥터는 열악한 환경과 보안 시스템을 위한 철도 애플리케이션에서 OEM이 수년 동안 사용해 왔습니다.
FAQ | Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
전력 컨버터 | Amphenol Socapex
- mil-dtl-24308(d-sub 커넥터): 전원 및 신호 연결 모두에 표준화된 d-초소형 커넥터가 사용됩니다. - VITA 62 전원 공급 장치 커넥터 VPX VITA 62 전원 공급 장치 표준에 지정된 MULTI-BEAM XLE 전원 커넥터는 50A 및 20A 전원 접점을 제공합니다.
LC 분야 - 광섬유 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex LC 필드 커넥터는 사용자가 LC 코드셋을 견고한 LC 필드 커넥터로 변환할 수 있는 혁신적인 솔루션입니다. 이 커넥터는 액체와 먼지로부터 밀봉되어 있어 군사 통신, 기지국, 해군 및 철도에서 사용하기에 이상적입니다. 또한 충격 및 진동 방지 기능이 있어 열악한 환경에서도 견딜 수 ...
광섬유 단자 | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX는 광 종단, FO 커넥터, 케이블 조립품 등 광범위한 광섬유 솔루션을 제공합니다. 당사의 견고한 광섬유 솔루션은 전장 통신, C5ISR 통신, 지상 차량, 군용 장비, 해군, 군사 및 상업용 항공 우주와 같은 응용 분야의 열악한 환경에서 사용할 수 있습니다.
철도 대량 수송(RMT) | Amphenol Socapex
광섬유 커넥터 mpo ftv 안정적이고 강력한 상호 연결 솔루션으로 철도 차량, 신호 및 온보드 장비를 개선하세요. 철도 대량 수송(RMT) 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있는 커넥터
Learn About Connector Termination Styles - Amphenol CS
In addition to these styles, there are many other board termination styles, including Land Grid Array (LGA) and the patented Ball Grid Array (BGA) that find applications in high-speed mezzanine connectors like cLGA ®, cStack ™, M-Series ™, MEG-Array ®, and Chameleon ®.There are also wire termination styles that deal with how the wire is attached to the contacts of the connector ...
JT - 38999 계열 II - 38999 계열 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 JT 커넥터는 MIL-DTL-38999 계열 II 표준에 따라 설계되어 군사 및 항공 우주 산업에서 사용하기에 이상적입니다. 이 커넥터는 전장 통신, 지상 차량, 군용 항공 전자 공학 등 다양한 응용 분야에 안정적이고 내구성 있는 솔루션이 될 수 있는 다양한 기능을 제공합니다.