Search Results for 암페놀 소켓
FAQ - Amphenol Socapex
Yes, the USB Type C port is fully reversible, making it easy to connect a device in either direction.
Leading the Evolution of RF/Microwave Technology on a Global Scale | SV ...
Explore high-quality range of connectors, adapters, cable assemblies, passive components and removal tools at SV Microwave. Elevate your RF connections today.
SLPHPEU150BS0AEH | Amphenol Global Search | Amphenol
암페놀-대신전자정밀 (주)는 Amphenol Corporation의 한국 법인으로, 산업용, 군수용, 이동 통신 및 철도 차량용 커넥터를 주력 제품으로 생산하고 국내 시장 뿐만 아니라 수출 및 해외 암페놀 법인의 제품을 한국 시장에도 공급하는 공식 자회사입니다.
RJ45/M12 D 코딩 어댑터 - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RJ45/M12 D 코딩 어댑터는 RJ45 기반 장치를 M12 D 코딩 리셉터클에 연결하도록 설계되어 철도 대량 수송 산업의 철도 차량 응용 제품에 적합한 솔루션입니다. 이 어댑터는 RJ45 측면에 플라스틱 스냅 캡이 있어 커넥터를 추가로 보호합니다. 이 어댑터는 장치를 안정적이고 효율적으로 연결할 ...
Mil-Spec and Custom Circular Connectors - Amphenol Aerospace
Amphenol doesn’t just offer connectors within standard MIL-SPEC boundaries; customization beyond MIL-SPEC standards to craft any interconnect solution to meet your unique needs is available through our 38999 Plus catalog.. Whether it’s signal connectors, power connectors, hybrid or high-speed connectors, 38999 Plus presents a massive inventory of MIL-SPEC styles and options to overcome any ...
D38999-1,2 시리즈 카탈로그 > Download | 암페놀-대신전자정밀(주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 ADD : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : [email protected]
암페놀 nacs | Amphenol Global Search | Amphenol
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : [email protected]
CTOS - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
amphenol socapex ctos는 군사 응용 분야를 위해 특별히 설계된 전술 광섬유 커넥터입니다. ctos 커넥터는 비접촉 전송을 위한 확장 빔 기술을 특징으로 하며 nato/stanag4290 표준에 따라 인증을 받았습니다. 자웅동체 설계의 ctos는 최대 4개의 채널을 지원할 수 있는 싱글모드 및 멀티모드 커넥터입니다.
Rectangular and Board Level Connectors - Amphenol Aerospace
Rectangular and Board Level Connectors. Amphenol Aerospace has more than 50 years of experience designing and manufacturing harsh environment, ruggedized, high-speed rectangular and board-to-board connectors for the military and aerospace markets, largely for military and commercial avionics, space applications, and embedded systems. See our Product Configurator for available drawings and 3D ...
AMHTC series Connectors > ADGC & AMHT | 암페놀-대신전자정밀 (주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 ADD : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : [email protected]
Epoxy Type NKA | Automotive NTC Chip Thermistors
Minimum Operating Temperature-40°C: Maximum Operating Temperature: Epoxy: 155°C, HTF1: 170°C, CR1: 190°C: Thermal Time Constant: 10 - 15s (cooling)
MS5015 전자 카다로그 > Download | 암페놀-대신전자정밀 (주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : info@amphenol.co.kr
2023
%PDF-1.7 %âãÏÓ 802 0 obj > endobj xref 802 82 0000000016 00000 n 0000003754 00000 n 0000003885 00000 n 0000005212 00000 n 0000005249 00000 n 0000005363 00000 n 0000005489 00000 n 0000006283 00000 n 0000007106 00000 n 0000007991 00000 n 0000008892 00000 n 0000009313 00000 n 0000009425 00000 n 0000009684 00000 n 0000010152 00000 n 0000010944 00000 n 0000011965 00000 n 0000012502 00000 n ...
ExpressPort SFP+ | High Speed Interconnects | Amphenol
Amphenol ExtremePort SFP+ interconnect system is comprised of a 20-position hot swappable I/O connector enclosed in a metal cage mounted to a host PCB. It supports up to 56Gb/s PAM4 aggregate bandwidth with a backward compatibility for next generation
MIL-DTL-38999-3 Series Cataloge > Download | 암페놀-대신전자정밀 (주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : info@amphenol.co.kr
Amphenol Automotive Connection Systems (Changzhou) Co., Ltd.,
As a member of Amphenol Automotive products group, Amphenol Automotive Connection Systems (Changzhou) Co., Ltd., established in 2004, is a wholly owned subsidiary of Amphenol Group in China. Through more than 10 years of efforts, our company has formed six major business units and ten major product groups, including airbag connectors and harnesses, automotive buckle harnesses, automotive ...
암페놀 커넥터 | Amphenol Global Search | Amphenol
암페놀, 톰슨으로부터 Socapex 인수. 군사/항공 커넥터 분야의 세계적인 리더이자 커넥터 제조업체인 Bendix의 소유주인 Amphenol. 80년대 커넥터 조립 80년대 나사 가공 공장 80년대 엔지니어링 사무실 1990's. 1990 ...
MIL-DTL-38999 Series I, II, and III Connectors - Amphenol Aerospace
Explore the world of MIL-DTL-38999 and Mil Spec D38999 Circular Connectors. Precisely designed for military, aerospace, and rugged aviation applications.
USB3F TV - Rugged Ethernet, USB & Display connectors - Amphenol Socapex
The Amphenol Socapex USB3F TV is a reinforced USB 3.0 connector designed to operate in harsh environments. Based on the MIL-DTL-38999 series III standard, this connector features a threaded locking mechanism and is sealed against fluids and dust (IP68). It is ideal for use in military avionics, grounded vehicles, battlefield communication, and industrial applications.
42121600 | Amphenol Global Search | Amphenol
42121600 | Amphenol Global Search | Amphenol Radially sealed flat connector housings with secondary lock. The plug housings for 1.2-mm, 1.5-mm, 2.8-mm, 4.8-mm and 9.5-mm flat connectors are used for electrical connections between the harness and the various components in the car.