Search Results for 암페놀 소켓
Amphenol®
Notice: Specifications are subject to change without notice. Contact your nearest Amphenol Corporation Sales Office for the latest specifications.
D38999 Series III Hermetic Connectors - Amphenol Aerospace
Amphenol Tri-Start MIL-DTL-38999 Series III Hermetic Connectors offer the highest performance capabilities for both general duty and severe environment applications and meet or exceed MIL-DTL-38999 Series III requirements.
암페놀 | Amphenol Global Search | Amphenol
FED 2025 | 암페놀 소카펙스 - amphenol-socapex.com 프랑스 방위 산업 전문가를 위한 최고의 행사, 포럼 기업 데팡스(FED) 2025에 참가하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.2025년 10월 8일부터 9일까지 베르사유 사토리에서 개최되는 이 행사에서 Amphenol은 방위 및 보안 전문가의 ...
케이블 조립품 | Amphenol Socapex
전기 하네스 및 광섬유 코드셋 제조용. 열악한 환경 네트워크에 대한 전문성; 우리의 대규모 포트폴리오 상호 연결 제품의 비율 가져옵니다 경쟁력 . 전기: 38999, 387TV, 2M, PT/451, RJF 및 USBF, 고속 솔루션(μcom, 쿼드랙스, 옥토맥스, 트위낙스, 동축, RF 접점, USB 2.0 및 3.0, HDMI, RJ45) 및 VG, D- 서브, MIL-DTL-501과 ...
Extraction and Insertion Tools - Amphenol RF
Amphenol RF offers a full range of Extraction and Insertion Tools designed for radio frequency applications. Our Extraction and Insertion Tools feature all industry standard connector interfaces in between-series and in-series designs.
C146 CONNECTOR > Download - 암페놀-대신전자정밀(주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : info@amphenol.co.kr
전력 컨버터 | Amphenol Socapex
소니의 전원 공급 장치는 현대전의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. vme 표준 및 vita62 vpx 전원 공급 장치를 포함한 광범위한 28v ac/dc, dc/dc 및 dc/ac 인버터를 갖춘 소니 솔루션은 중요 시스템을 위한 안정적이고 신뢰할 수 있는 전원을 보장합니다.
제품 그룹 | 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
군사, 항공우주 및 산업 분야에 걸쳐 신뢰성, 내구성 및 최적의 성능을 제공하는 커넥터 솔루션을 제공합니다.
Wire and Cable | Amphenol TPC Wire & Cable
We're the industry-leader in high-end electrical wire and cable used in demanding and abusive applications. Our rugged products are designed to withstand abuse from impact, abrasion, continuous flexing, caustic chemicals, and extreme temperatures.
미국 | 암페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
FAQ - Amphenol Socapex
Yes, the USB Type C port is fully reversible, making it easy to connect a device in either direction.
AV87 | High Density Circular MT Connectors
Amphenol Fiber Systems International's AV87 high density circular MT Connector product line offers a higher density MT ferrule-based fiber optic interconnect in the proven and ubiquitous MIL-DTL-38999 Series III form factor. The AV87 is offered in the 3 shell sizes, 11,13, and 15 supporting, 1, 2 and 4 MT ferrules respectively.
FAQ - Amphenol Socapex
Yes, the USB Type C port is fully reversible, making it easy to connect a device in either direction.
USB Connectors | Products - Amphenol
Amphenol Mini USB Type B design offers customized design. Mini USB 2.0 connector takes up only about 1/8 of the space of standard USB-B, five circuits, with one circuit reserved for future use in host identification between devices.
Minitek® Pwr 3.0 | Wire to Board Connectors - Amphenol CS
Minitek® Pwr 3.0 is a flexible and comprehensive solution designed for power application with current rating up to 8.5A per circuit. It is available in 2 to 24 circuits for dual row and 2 to 12 circuits for single row.
HDMI FTV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex HDMI FTV 커넥터는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 견고한 HDMI 연결 시스템입니다. 이 커넥터는 감결합 방지 장치가 있는 3스타트 스레드 결합 메커니즘(MIL-DTL-38999 계열 III 유형)을 갖추고 있어 까다로운 조건에서도 안전하고 안정적인 연결을 보장합니다.
전기 하니스 | Amphenol Socapex
암페놀 오버몰딩 전기 하니스 솔루션. 핵심 사항. 38999 표준의 모든 군용 커넥터 셸 크기를 위한 직선 및 직각 오버몰딩; 이더넷, 고속 및 전원 공급 장치 애플리케이션; 자체 설계한 금형; 맞춤형 오버몰딩 가능(특정 각도, 색상 등...) ip67 승인
FAQ - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
FAQ - Amphenol Socapex
Yes, the USB Type C port is fully reversible, making it easy to connect a device in either direction.
2M805 - 2M Micro Miniature - Amphenol Socapex
The 2M805 connector is a micro-miniature circular connector that features the Tri-Start fast coupling mechanism, which allows for quick and easy mating and unmating. It offers more than 45 contact arrangements, ranging from 1 to 85 contacts, making it suitable for a wide range of applications. The connector also provides excellent EMI shielding, ensuring reliable data transmission in noisy ...