Search Results for 암페놀 소켓
RJF Cat5e, Cat6, Cat6A - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
견고한 이더넷 커넥터인 Amphenol Socapex RJF 계열은 열악한 환경에서 이더넷 연결을 위한 안정적이고 내구성 있는 솔루션을 제공합니다. Cat5e, Cat6 및 Cat6A 변형으로 제공되는 이 커넥터는 극한의 온도, 습기 및 진동을 견딜 수 있도록 설계되어 군사, 항공 우주, 산업 및 운송 응용 분야에 사용하기에 ...
FCI Basics | Wire-to-Board, Board-to-Board - Amphenol CS
Our solutions include Signal & Mid Power Wire-to-Board, Board-to-Board, Input/Output, FFC/FPC and Backplane. We offer interconnection systems from 2.54mm pitch down to 0.40mm pitch, supporting speeds up to 25Gb/s.
SAS/PCIe 5.0 (U.2 & U.3) Connectors - Amphenol
SAS/PCIe 5.0 (U.2 & U.3) connectors comes with 32GT/s (PCIe lanes) and 24Gb/s (SAS lanes) speeds to meet the demands of next-generation servers. The 68-position, SAS/PCIe receptacle and header enables implementation of high speed Serial Attached SCSI (SA
FAQ - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
FAQ - Amphenol Socapex
Data storage on external disk, exchange of HD video streams (camera, recording), transmission of high-definition images, communication with digital devices, all with 5Gbit/s transfer speed.
견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RJF TV 견고한 이더넷 커넥터 계열은 열악하고 까다로운 환경에서 견고하고 안정적인 이더넷 연결을 제공하도록 설계된 고성능 커넥터 제품군입니다. Cat5e, Cat6 및 Cat6A 변형으로 제공되는 이 커넥터는 군사, 항공 우주, 산업 및 운송을 비롯한 광범위한 응용 분야에 적합합니다.
FAQ - Amphenol Socapex
Yes, the USB Type C port is fully reversible, making it easy to connect a device in either direction.
컴에어 기체 | 암페놀 소카펙스
상용 항공기 기체 내 상호 연결 시스템의 기술적 과제. 상용 항공기의 상호 연결 시스템의 중요한 기술적 과제는 다양한 기내 시스템의 안정적인 연결 보장, 복잡한 전선 및 케이블 네트워크의 효율적인 관리, 연료 효율을 유지하기 위한 무게 제약 해결 등입니다.
FFC/FPC Connectors | Flex Connectors | High Speed | ZIF | Non ZIF
Amphenol's High-speed FPC (Flexible Printed Circuit) Flex Connectors come in both ZIF and Non-ZIF versions. These are offered in 0.21mm to 2.54mm pitch sizes and feature strong FPC retention.
회사소개 - 암페놀-대신전자정밀(주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : [email protected]
FAQ - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
커넥터용 제품 선택기 및 3D CAD 파일 | Amphenol Socapex
커넥터용 제품 선택기 및 3D CAD 파일 TraceParts와 제휴하여 다양한 형식의 3D CAD 모델을 폭넓게 제공합니다. 필요한 3D 파일을 찾을 수 없는 경우 기술 지원팀에 문의하세요.
Amphenol Aerospace
Amphenol Aerospace designs and manufactures QPL Mil-spec and custom circular and rectangular electrical and electronic connectors for the military and aerospace industries. We also specialize in designing and building high-speed cable assemblies, media converters and Ethernet switches, fiber optic connectors and cable assemblies, high power and high voltage connectors, EMI/EMP filter ...
FAQ - Amphenol Socapex
Yes, the USB Type C port is fully reversible, making it easy to connect a device in either direction.
FAQ - Amphenol Socapex
Yes, the USB Type C port is fully reversible, making it easy to connect a device in either direction.
Broadband | Markets - Amphenol
AFSI’s line of 109 series hermaphroditic connectors offers the ultimate in flexibility and is a direct replacement for the TAC4. The 109 connector line meets or exceeds the pertinent requirements of SMPTE standard 358M on harsh environment multi-channel fiber optic connectors suitable for deployment in demanding outdoor broadcast applications, including HDTV signal transmission.
Connectors - Amphenol CS
Amphenol has been designing and manufacturing electronic connectors since the company’s inception in 1932. Amphenol also offers a broad portfolio of contact styles, termination types, mating styles, connector geometries, and environmentally-friendly RoHS plating.
FAQ - Amphenol Socapex
Yes, the USB Type C port is fully reversible, making it easy to connect a device in either direction.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션