Search Results for 암페놀 커넥터 플러그
SPEC-HVMC2P24XXX 20190123 REV02
Title: Microsoft Word - SPEC-HVMC2P24XXX_20190123_REV02.doc Author: will.gao Created Date: 10/15/2020 8:11:48 PM
PCIe M.2 Connectors | Storage and Server Systems | Amphenol
Amphenol's PCI Express® (PCIe) M.2 connectors provide 67 contacts on 0.5mm pitch. It occupies less board space, offers more connector height options and supports higher data rates compared to PCIe Mini Card connector.
Download 1 페이지 | 암페놀-대신전자정밀(주) - Amphenol
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
FAQ - Amphenol Socapex
나의 암페놀; 영어; 프랑스어 ... 액세서리; pt/451 - 26482 시리즈 i; rfm 시리즈; sl 61 & soca; pcb 커넥터. 후면 pcb 커넥터. 고성능 pcb 커넥터 ...
Others 1 페이지 | 암페놀-대신전자정밀 (주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
| 암페놀 소카펙스 - amphenol-socapex.com
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션
MIL-C-5015 B Class > MIL-C-5015 | 암페놀-대신전자정밀 (주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
이더넷 군용 스위치 RESMLAC-8MG-CAPS - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MIL-DTL-461 군용 이더넷 스위치(RESMLAC-8MG-CAPS라고도 함)는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 내구성과 신뢰성이 뛰어난 관리형 군용 이더넷 스위치입니다. 이 스위치에는 MIL-DTL-38999 커넥터가 장착되어 있으며 8개의 기가비트 포트가 있어 견고한 네트워크, 전투 차량, 항공 전자 및 선박 ...
Automotive Interconnects | ADAS | EV Charging | Automotive Lighting ...
Connectors are typically used to connect sensors, actuators, and other components that make up the Advanced Driver Assistance System (ADAS). These connectors must be able to support high-speed data transmission, withstand vibration and temperature fluctuations, as well as provide superior electrical performance and EMI protection, and meet the stringent requirements of the automotive ...
RJF RB - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
rjf rb는 열악한 환경을 견딜 수 있도록 설계된 산업용 이더넷 rj45 연결 시스템입니다. 이 시스템은 액체와 먼지로부터 밀봉되어 있고 충격, 진동 및 견인에 강해 무선 기지국, 산업 공정 제어, 로봇 공학, 원격 유지보수 등 다양한 분야에 이상적인 솔루션입니다.
몬테네그로 | 암페놀 소카펙스
뒤로 ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션. 전력 컨버터; 전력 분배 장치; usb 키 및 연장기
| 암페놀 소카펙스 - amphenol-socapex.com
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션
MIL-DTL-24308 D-Sub - Amphenol PCDAmphenol PCD
Description: Qualified to MIL-DTL-24308, sub-miniature rack & panel type connectors with polarized shells. Pin and socket machined contacts provide high reliability and density for the connectors.
프랑스 수드 오에스트 | 앰페놀 소카펙스
다음 부서를 다룹니다: 부서 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 36, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 79, 81, 82, 86, 87.
공간: 상호 연결 시스템의 기술적 과제 | Amphenol Socapex
암페놀 커넥터는 광범위한 우주 기반 응용 분야에서 구현됩니다. 주요 콘텐츠로 건너뛰기 뉴스 : HDMI 2.0 AOC 케이블 알아보기: 장거리... 사전 헤더 ... Amphenol Socapex 솔루션에는 D38999 커넥터, 이더넷 및 USB 커넥터, PCB 커넥터, 고속 광섬유 등이 포함됩니다. ...
분할 쌍 쿼드랙스 접점 - 고속 접점 | Amphenol Socapex
스플릿 페어 쿼드랙스 접점은 더 나은 크로스토크 성능을 제공하도록 설계되어 cat 5e보다 더 높은 데이터 전송률을 지원합니다. 이 접점은 접점 크기 8로 제공되며 mil-dtl-38999, en3645, en4165 및 arinc600 커넥터와 호환됩니다. 크림프 및 pc 테일 버전으로 제공되며 키 접점을 수용하기 위해 캐비티 크기 8을 ...
지속 가능한 환경 정책 | 앰페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
분쟁 광물 3tg 및 코발트. 미국 증권거래위원회의 분쟁 광물 요건에 따라, 당사는 콩고민주공화국 또는 인접 국가에서 채굴 또는 광물 거래를 통해 무장 단체에 직간접적으로 자금을 지원하거나 혜택을 주는 출처에서 유래한 주석, 탄탈륨, 텅스텐 및 금(3tg)을 고의로 사용하지 않도록 하는 분쟁 광물 ...
워크샵 | Amphenol Socapex
나의 암페놀; English English; Français ... 접점 도금을 위한 최첨단 장비를 갖춘 Amphenol Socapex 도금 작업장에서는 소형 접점, 커넥터, 셸 및 부속품에 카드뮴, 니켈, 은 및 금 도금도 제공합니다. ROHS 도금도 가능합니다.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
뉴스 : 암페놀 소카펙스, ps 계열 출시: 견고한 전력... 사전 헤더 ... 후면 pcb 커넥터. 고성능 pcb 커넥터 ...
ADGC Series Connector > ADGC & AMHT | 암페놀-대신전자정밀(주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)