Search Results for 암페놀 커넥터 플러그
검색 | 앰페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
고속 애플리케이션을 위한 쿼드랙스 접점이 있는 블라인드 메이트 모듈식 플로팅 랙 커넥터. 제품 보기 코드셋 및 점퍼 µCom 코드셋 및 점퍼 공장 테스트 완료 및 설치 준비 완료 ... 암페놀 소카펙스 역사 ...
FAQ - Amphenol Socapex
Data storage on external disk, exchange of HD video streams (camera, recording), transmission of high-definition images, communication with digital devices, all with 5Gbit/s transfer speed.
ADGC Series Connector > ADGC & AMHT | 암페놀-대신전자정밀(주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
USB3 FTV 메모리 키 - USB 키 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USB3 FTV 메모리 키는 열악한 환경에서도 안정적이고 안전한 데이터 스토리지를 제공하도록 설계되었습니다. 이 강화 메모리 키는 32GB ~ 256GB의 용량으로 제공되며 최대 전송 속도가 5Gb/s인 USB3.2 Gen1 인터페이스를 갖추고 있습니다. USB3FTV 또는 USBFTV 리셉터클과만 호환되며, 디커플링 방지 ...
| 암페놀 소카펙스 - amphenol-socapex.com
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션
MIL-DTL-26482 Series II Connectors - Amphenol Aerospace
Medium size, environmentally resistant connector; Shells size 8 to 24. Contact sizes 20, 16, and 12. Recommended operating voltage to 1,000 VAC (RMS) at sea level
USB 키 - Amphenol Socapex
혹독한 환경의 군사 및 항공 우주 애플리케이션을 위한 usb 키 및 usb 증폭기.
신호 접점 - Amphenol Socapex
나의 암페놀; 영어; 프랑스어 ... 당사의 접점 커넥터 팀은 맞춤형 솔루션의 설계 및 제조를 지원할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 연락처! 문의하기 +33 4 50 89 28 00. 948 프롬나드 드 라르브 - bp 29 74311 thyez ...
MIL-DTL-24308 D-Sub - Amphenol PCDAmphenol PCD
Description: Qualified to MIL-DTL-24308, sub-miniature rack & panel type connectors with polarized shells. Pin and socket machined contacts provide high reliability and density for the connectors.
VME 표준 AC&DC/DC 전력 컨버터 - 전력 컨버터 | Amphenol Socapex
ac 및 dc/dc 군용 전원 컨버터는 엄격한 군사 표준을 준수하며 mil-std-461, mil-std-704, mil-std-810, mil-std-1275, mil-std-1399, rtca do-160, en2282, mil-dtl-901 및 def stan 61-5를 준수하도록 설계되어 내구성, 안정성 및 열악한 조건을 견딜 수 있는 능력을 보장합니다. 따라서 엔드투엔드 군사 및 항공우주 애플리케이션에 ...
구매 부서 - Amphenol Socapex
구매 전략. 회사 혁신과 지속 가능한 개발을 지원하기 위한 공급업체 네트워크 개발; 인도와 유럽에서는 4가지 핵심 축에 집중합니다: 경쟁력 - 리스크 관리 - 전문성 - 서비스 Amphenol SOCAPEX 구매 전략에 대한 자세한 내용
PT/451 - 26482 계열 I - Amphenol Socapex
이 제품군에는 네 가지 커넥터 시리즈가 있습니다: - 시리즈 I: 시리즈 II: 베이요넷 커플링 - Amphenol의 LJT 계열 - 시리즈 III: 저높이 베이요넷 커플링 - Amphenol의 JT 계열 - 시리즈 IV: 트라이 스타트 ACME 스레드 - Amphenol의 TV-CTV 계열 - 시리즈 IV: 브리치 잠금 장치
신규 공급업체로 신청하기 | Amphenol Socapex
신규 공급업체로 신청. 유명한 인터커넥터 생산업체로서 고객 만족은 당사의 최우선 목표입니다. 이 목표를 달성하기 위해서는 사회적, 윤리적, 환경적으로 책임감 있게 행동하는 고품질의 신뢰할 수 있는 공급업체가 필요합니다.
마케도니아 | 앰페놀 소카펙스
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션
연장기 | 암페놀 소카펙스
나의 암페놀; 영어; 프랑스어 ... 2m 마이크로 미니어처; 액세서리; pt/451 - 26482 시리즈 i; rfm 시리즈; sl 61 & soca; 임프린트 회로용 커넥터.
지상 차량 | Amphenol Socapex
나의 암페놀; english; ... mil-spec 커넥터: 군용 애플리케이션의 까다로운 요구 사항을 충족하도록 설계된 견고하고 신뢰성이 높은 커넥터입니다. 예를 들어 mil-dtl-38999 및 mil-dtl-26482가 있습니다. 전력 분배 장치(pdu): 차량 전체에 전력을 분배하고 전력 소비를 ...
SMA Connectors - RF Connectors - Amphenol RF
Amphenol RF offers a broad range of radio frequency SMA Connectors including industry standard designs and highly engineered Amphenol RF proprietary interfaces. Check product specs & datasheets for a wide selection of SMA Connectors at Amphenol RF online.
에너지 | 앰페놀 소카펙스
나의 암페놀; 영어; 프랑스어 ... 2m 마이크로 미니어처; 액세서리; pt/451 - 26482 시리즈 i; rfm 시리즈; sl 61 & soca; 임프린트 회로용 커넥터.
FAQ - Amphenol Socapex
나의 암페놀; 영어; 프랑스어 ... 액세서리; pt/451 - 26482 시리즈 i; rfm 시리즈; sl 61 & soca; pcb 커넥터. 후면 pcb 커넥터. 고성능 pcb 커넥터 ...
MIL-DTL-38999-3 Series Cataloge > Download | 암페놀-대신전자정밀 (주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)