Search Results for 암페놀 커넥터 플러그
동영상 | 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
RNJ - 랙 및 패널 블라인드 메이트 커넥터. 3D 제품 동영상 분리형 원통형 커넥터 SC39. 제품 조립 Amphenol USB type-C 조립품 - USB3C FTV 계열 ... 암페놀 소카펙스 플러그 록 조립품 ...
38999 - 전력 - 38999 계열 - Amphenol Socapex
38999 전력 커넥터는 열악한 환경에서 고전력 전송을 위해 설계되었습니다. MIL-DTL-38999 계열에서 파생된 Amphenol Socapex 38999 전력 커넥터는 최대 500A를 처리할 수 있는 견고한 전력 인서트가 장착되어 있습니다. 이 제품은 MIL-DTL-38999 I(LJT), MIL-DTL-38999 III(TV-CTV), VG96912(SJT), RNJ 및 RNJLP를 비롯한 다양한 셸 ...
SL 61 & SOCA | 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
sl 시리즈는 산업 및 엔터테인먼트 시장의 i/o 애플리케이션을 위한 원형 커넥터로 구성되어 있습니다. 오리지널 19핀 soca 커넥터는 무대 조명과 디머 박스의 전원 연결을 위한 전용 커넥터입니다. sl 커넥터는 직선, 직각 및 모노 피스 버전 등 백셸과 관련하여 선택할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다.
TV-CTV - D38999 계열 III - 38999 계열 - Amphenol Socapex
이 제품군에는 네 가지 커넥터 시리즈가 있습니다: - 시리즈 I: 시리즈 II: 베이요넷 커플링 - Amphenol의 LJT 계열 - 시리즈 III: 저높이 베이요넷 커플링 - Amphenol의 JT 계열 - 시리즈 IV: 트라이 스타트 ACME 스레드 - Amphenol의 TV-CTV 계열 - 시리즈 IV: 브리치 잠금 장치
USB3F TV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USB3F TV는 열악한 환경에서 작동하도록 설계된 강화 USB 3.0 커넥터입니다. MIL-DTL-38999 계열 III 표준을 기반으로 하는 이 커넥터는 나사식 잠금 메커니즘을 갖추고 있으며 액체와 먼지로부터 밀봉되어 있습니다(IP68). 군용 항공 전자 공학, 지상 차량, 전장 통신 및 산업용 애플리케이션에 ...
광섬유 커넥터 - 열악한 환경용 | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX는 광 종단, FO 커넥터, 케이블 조립품 등 광범위한 광섬유 솔루션을 제공합니다. 당사의 견고한 광섬유 솔루션은 전장 통신, C5ISR 통신, 지상 차량, 군용 장비, 해군, 군사 및 상업용 항공 우주와 같은 응용 분야의 열악한 환경에서 사용할 수 있습니다.
회사소개 - 암페놀-대신전자정밀(주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주)는 Amphenol Corporation의 전세계 210개 현지 법인 중 한국 법인으로, 세계 최고 수준의 Interconnection 전문 기업 중 하나로 인정받습니다. ...
Amphenol Socapex - 커넥터, 군용 커넥터, 원형 커넥터, PCB 커넥터, 하니스
전 세계 열악한 환경의 군사, 항공우주 및 산업용 애플리케이션을 위한 커넥터. 필요에 맞는 커넥터 찾기 Amphenol Socapex - 커넥터, 군용 커넥터, 원형 커넥터, PCB 커넥터, 하니스
USB3CFTV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
EMI 보호 및 500회의 결합 플러그/리셉터클 주기를 갖춘 Amphenol Socapex 커넥터 USB3CFTV는 까다로운 환경에서도 안정적이고 안전한 연결을 제공합니다. 또한 염수 분무 저항성, ROHS 준수 도금, 충격 저항성을 제공하며 -40°C ~ +85°C(-40°F ~ 185°F)의 넓은 온도 범위에서 ...
견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RJF TV 견고한 이더넷 커넥터 계열은 열악하고 까다로운 환경에서 견고하고 안정적인 이더넷 연결을 제공하도록 설계된 고성능 커넥터 제품군입니다. Cat5e, Cat6 및 Cat6A 변형으로 제공되는 이 커넥터는 군사, 항공 우주, 산업 및 운송을 비롯한 광범위한 응용 분야에 적합합니다.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
암페놀 소카펙스에 대해 알아보기 | 암페놀 소카펙스
암페놀 소카펙스 간단한 사실. 1947년 설립; 미국 암페놀 그룹 계열사(뉴욕증권거래소 상장); 1400명 이상의 직원; 2개의 생산 현장: 프랑스 티즈 및 인도 푸네; 각 현장에서는 접점, 커넥터 및 케이블의 성형, 나사 가공, 가공, 도금 및 조립 등 다양한 필수 공정을 다루는 최첨단 워크샵을 제공합니다.
MIL-C-5015 A/E/F/R Class - 암페놀-대신전자정밀(주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
시리즈 5 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
커넥터 기술 분야의 선도업체인 Amphenol은 이제 이 유명한 계보에서 한 단계 더 진화한 시리즈 5 커넥터를 출시했습니다. 이 최첨단 커넥터는 기존 38999 스타일 커넥터의 모든 기능을 완벽하게 통합하는 동시에 더 가볍고 작고 컴팩트합니다.
EN3645 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 EN3645 커넥터는 MIL-DTL-38999 계열 III 커넥터와 유사하지만 가장 까다로운 응용 분야를 충족하기 위한 추가 요구 사항을 제공하는 고성능 솔루션입니다. 상업용 및 군사 항공 우주를 비롯한 가장 열악한 환경에서 탁월한 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
2M801 - 2M 마이크로 미니어처 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 커넥터 2M 마이크로 미니어처 2M801은 다양한 기능과 이점을 제공하는 매우 다재다능한 원형 커넥터입니다. 이 커넥터는 무거운 듀얼 스타트 ACME 미니어처 스레드 커플링을 사용하여 커플링 너트를 1 1/2 바퀴만 돌려도 쉽고 빠르게 결합할 수 있습니다.
μCom USB3.0 - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
이 제품은 고속 USB를 위해 최대 5Gb/s의 데이터 전송률을 지원하는 USB 3.0 사양을 갖추고 있으며 핫 플러깅이 가능하여 시스템이 작동하는 동안에도 연결 및 분리가 가능합니다. 커넥터 전체가 완전히 절연된 4쌍으로 구성된 mCom USB3.0은 쌍 간 누화를 최소화합니다.
catalogs | Amphenol Global Search | Amphenol
Products; Circular Connectors Circular Connectors - Mil-Spec, Micro-Miniature, Filter, Sealed, and Custom Amphenol Aerospace's Circular Connector portfolio features Mil-spec qualified connectors, including MIL-DTL-D38999 Series I, II, and III; MIL-DTL-26482 Series II; MIL-DTL-83723; MIL-DTL-5015; and MIL-DTL-22992 Class L connectors.
RJ45/M12 D 코딩 어댑터 - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RJ45/M12 D 코딩 어댑터는 RJ45 기반 장치를 M12 D 코딩 리셉터클에 연결하도록 설계되어 철도 대량 수송 산업의 철도 차량 응용 제품에 적합한 솔루션입니다. 이 어댑터는 RJ45 측면에 플라스틱 스냅 캡이 있어 커넥터를 추가로 보호합니다. 이 어댑터는 장치를 안정적이고 효율적으로 연결할 ...
2M805 - 2M 마이크로 미니어처 - Amphenol Socapex
2M805 커넥터는 초소형 원형 커넥터로, 빠르고 쉽게 결합 및 분리할 수 있는 Tri-Start 고속 결합 메커니즘이 특징입니다. 1개에서 85개까지 45개 이상의 접점 배열을 제공하므로 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 또한 커넥터는 뛰어난 EMI 차폐 기능을 제공하여 노이즈가 많은 환경에서도 안정적인 ...