Search Results for 암페놀 커넥터 플러그
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
나의 암페놀; English; Français; ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...
CTOS - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
amphenol socapex ctos는 군사 응용 분야를 위해 특별히 설계된 전술 광섬유 커넥터입니다. ctos 커넥터는 비접촉 전송을 위한 확장 빔 기술을 특징으로 하며 nato/stanag4290 표준에 따라 인증을 받았습니다. 자웅동체 설계의 ctos는 최대 4개의 채널을 지원할 수 있는 싱글모드 및 멀티모드 커넥터입니다.
Amphenol Corporation - Investor Relations
Delivering Strong Performance. The electronics revolution continues to create exciting, long-term growth opportunities for Amphenol. We remain global leaders in developing new applications to drive demand for our broad range of high-technology products across all of our diversified end markets.
2M 마이크로 미니어처 | 암페놀 소카펙스
2M은 열악한 환경에서 고성능과 크기 및 무게를 줄여야 하는 상호 연결 응용 제품을 위해 설계된 초소형 원형 커넥터입니다. Amphenol은 듀얼 스타트 아크메 스레드, 트라이 스타트 스레드 커플링, ¼턴 베이요넷 및 푸시풀 퀵 분리 버전 등 고객의 모든 요구 사항을 충족하는 다양한 2M 커넥터를 제공합니다.
387TV 계열 - 크기 7 커넥터 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
나의 암페놀; English ... 38999 시리즈 387TV 시리즈 - 사이즈 7 커넥터 더블 스타트 스레드 미니어처 커넥터, MIL-DTL-38999 시리즈 III에서 파생됨 부품 번호 : 387 38999 시리즈 ... 쉘 대 쉘 바닥, 플러그 쉘에 손가락을 접지하기 ...
군사 커넥터 및 항공 커넥터 - 38999 계열 - I/O 커넥터 | Amphenol Socapex
이 제품군에는 네 가지 커넥터 시리즈가 있습니다: - 시리즈 I: 시리즈 II: 베이요넷 커플링 - Amphenol의 LJT 계열 - 시리즈 III: 저높이 베이요넷 커플링 - Amphenol의 JT 계열 - 시리즈 IV: 트라이 스타트 ACME 스레드 - Amphenol의 TV-CTV 계열 - 시리즈 IV: 브리치 잠금 장치
회사 연혁 | 암페놀 소카펙스
암페놀, 톰슨으로부터 Socapex 인수. 군사/항공 커넥터 분야의 세계적인 리더이자 커넥터 제조업체인 Bendix의 소유주인 Amphenol. 80년대 커넥터 조립 80년대 나사 가공 공장 80년대 엔지니어링 사무실 1990's. 1990 ...
SMASH - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
smash pcb 커넥터는 상업용 및 군용 항공우주, c5isr과 같은 혹독한 환경의 요구 사항을 충족하도록 설계된 고밀도 모듈식 커넥터입니다. 132개에서 450개까지의 7가지 접점 배열을 갖춘 smash 커넥터는 mil-dtl-55302 요구 사항을 초과하며 높은 기계적 및 전기적 신뢰성을 보장하는 견고한 기술을 제공합니다.
견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
견고한 필드 RJ45 이더넷, USB 및 디스플레이 솔루션의 다양한 선택: RJ 필드, USB 필드, 미니 DisplayPort 커넥터, 코드셋, 케이블. 이러한 솔루션은 견고한 군용 링크를 통해 Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat 7 이더넷을 전송할 수 있습니다. 표준 RJ45, USB 2.0, USB 3.0, DisplayPort 플러그 또는 코드셋은 높은 수준의 밀봉과 ...
USBF TV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USBF TV는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 강화 USB 2.0 커넥터 제품군입니다. 이 커넥터는 MIL-DTL-38999 계열 III 표준을 기반으로 하며 안전하고 안정적인 연결을 보장하는 스레드 잠금 메커니즘을 갖추고 있습니다. 또한 액체와 먼지에 대해 IP68 등급으로 밀봉되어 있어 군용 항공 전자 ...
오시는길 - 암페놀-대신전자정밀(주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
RFM 계열 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 RFM 계열, 랙 및 패널 커넥터를 제공하며, 블라인드 연결이 가능하고 플로팅 픽스처가 장착되어 있습니다. RFM 커넥터는 EN45545-2 및 NF F 61-032 표준을 준수합니다. RFM 커넥터는 열악한 환경과 보안 시스템을 위한 철도 애플리케이션에서 OEM이 수년 동안 사용해 왔습니다.
R-VPX - VITA 커넥터 - Amphenol Socapex
나의 암페놀; English English; Français ... R-VPX 커넥터 시스템은 기존 VITA 46 커넥터와 완벽하게 상호 장착 및 호환이 가능하여 활용도가 매우 높은 솔루션입니다. 견고한 4점 접점 시스템을 사용하며 결합력이 낮아 사용이 간편하고 신뢰성이 높습니다. 접점 정격 ...
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
암페놀 소카펙스에서 ps 계열을 출시합니다: 중요 군사 응용 분야를 위한 견고한 전력 장치 솔루션 ... pcb 커넥터 정보 ...
TV - 스탠드 오프 리셉터클 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
tv 스탠드오프 리셉터클은 빠르고 내구성 있는 설치가 필요한 애플리케이션을 위해 설계된 고성능 커넥터입니다. 리셉터클에는 pc 테일 접점과 스탠드오프가 장착되어 있어 접점 종단에 기계적 스트레스를 주지 않고 인쇄 회로 기판에 쉽게 부착할 수 있습니다.
FED 2025 | 암페놀 소카펙스 - amphenol-socapex.com
프랑스 방위 산업 전문가를 위한 최고의 행사, 포럼 기업 데팡스(FED) 2025에 참가하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.2025년 10월 8일부터 9일까지 베르사유 사토리에서 개최되는 이 행사에서 Amphenol은 방위 및 보안 전문가의 요구를 충족하도록 설계된 최신 상호 연결 솔루션을 선보입니다.
DEFEA 2025 | 암페놀 소카펙스
방위 전문가들이 모여 최신 혁신을 살펴볼 수 있는 defea 2025에 참가하게 되어 기쁘게 생각합니다. 6월 16일부터 18일까지 아테네에서 앰페놀의 첨단 솔루션이 어떻게 방위 및 보안 시스템을 향상시킬 수 있는지 알아보십시오. 기대할 수 있는 것:
TV - 축소형 플랜지 리셉터클 - 38999 계열 - Amphenol Socapex
쉘 대 쉘 바닥, 플러그 쉘에 손가락을 접지하기 ... 트라이스타트 스레드 커넥터, mil-dtl-38999 시리즈 iii 인증 ... 암페놀 단위 ...
파워세이프 - VG96944 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
이 제품은 EN61984 및 EN60664에 따라 인증되어 가장 까다로운 애플리케이션에서도 안전하게 사용할 수 있습니다. PowerSafe 커넥터는 박스용 I/O 전원, 현장(드럼)에 분산된 전원 커넥터 및 발전기에 사용하기에 이상적입니다.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
Yes, all our USB Field standard solutions are IP68 (1 meter during 1 hour) when plug and receptacle are mated or cap and receptacle are mated.
Our waterproof USB Field solutions are designed to be used in harsh environments both military and civilian.