Search Results for 암페놀커넥터
설명서 - 다운로드 | Amphenol Socapex
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... PCB 커넥터 카탈로그: SIAL SIHD 카탈로그 마지막 업데이트 : 28/01/2025 읽기 카탈로그 SJT 카탈로그 마지막 업데이트 : 22/05/2024 읽기 다운로드 387TV - 사이즈 7 커넥터 데이터시트 ...
HDMI FTV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex HDMI FTV 커넥터는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 견고한 HDMI 연결 시스템입니다. 이 커넥터는 감결합 방지 장치가 있는 3스타트 스레드 결합 메커니즘(MIL-DTL-38999 계열 III 유형)을 갖추고 있어 까다로운 조건에서도 안전하고 안정적인 연결을 보장합니다.
D38999 계열 III TV-CTV - 38999 계열 | Amphenol Socapex
이 제품군에는 네 가지 커넥터 시리즈가 있습니다: - 시리즈 I: 시리즈 II: 베이요넷 커플링 - Amphenol의 LJT 계열 - 시리즈 III: 저높이 베이요넷 커플링 - Amphenol의 JT 계열 - 시리즈 IV: 트라이 스타트 ACME 스레드 - Amphenol의 TV-CTV 계열 - 시리즈 IV: 브리치 잠금 장치
전력 분배 장치 (PDU) - 전력 분배 장치 | Amphenol Socapex
소니의 전력 분배 장치(pdu)는 mil-std-1275c-e 또는 mil-std-704a-f에 따라 고급 부하 분산, 서지 보호 및 스파이크 보호 기능을 제공하며, can 버스 및/또는 rs-485, 이더넷을 통한 제어 및 진단을 위해 전문적으로 제작되었습니다. 중요한 시스템을 원활하게 통합하고, 에너지 사용을 극대화하며, 28v~600v pdu ...
PCB 커넥터 - 군사 커넥터 | Amphenol Socapex
당사의 솔루션은 구리 및/또는 광섬유를 사용하는 다양한 유형의 기술을 다루며 높은 핀 수 커넥터 또는 고속 솔루션으로 제안됩니다. 당사의 커넥터는 MIL-DTL-55302, MIL-DTL-83513 및 VITA(VITA 46 또는 VITA 66)와 같은 주요 표준의 성능을 충족하도록 설계되었습니다.
RJ45/M12 D 코딩 어댑터 - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RJ45/M12 D 코딩 어댑터는 RJ45 기반 장치를 M12 D 코딩 리셉터클에 연결하도록 설계되어 철도 대량 수송 산업의 철도 차량 응용 제품에 적합한 솔루션입니다. 이 어댑터는 RJ45 측면에 플라스틱 스냅 캡이 있어 커넥터를 추가로 보호합니다. 이 어댑터는 장치를 안정적이고 효율적으로 연결할 ...
커넥터용 제품 선택기 및 3D CAD 파일 | Amphenol Socapex
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... 광섬유 커넥터 3D 파일을 보려면 여기를 클릭하세요. 연락처 3D 파일을 보려면 여기를 클릭하세요. RFM 3D 파일을 보려면 여기를 클릭하세요. 액세서리 3D 파일을 보려면 여기를 클릭하세요. ...
EN3645 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 EN3645 커넥터는 MIL-DTL-38999 계열 III 커넥터와 유사하지만 가장 까다로운 응용 분야를 충족하기 위한 추가 요구 사항을 제공하는 고성능 솔루션입니다. 상업용 및 군사 항공 우주를 비롯한 가장 열악한 환경에서 탁월한 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
FFC/FPC Connectors | Flex Connectors | High Speed | ZIF | Non ZIF
Amphenol's High-speed FPC (Flexible Printed Circuit) Flex Connectors come in both ZIF and Non-ZIF versions. These are offered in 0.21mm to 2.54mm pitch sizes and feature strong FPC retention.
FEINDEF 2025 | 암페놀 소카펙스
5월 28일부터 30일까지 마드리드에서 열리는 스페인의 선도적인 방위 및 보안 전시회인 feindef 2025에 참가하여 글로벌 방위 및 보안 산업의 진화하는 요구를 충족하도록 설계된 첨단 솔루션을 살펴보세요. 기대할 수 있는 것
암페놀 nacs | Amphenol Global Search | Amphenol
암페놀, 톰슨으로부터 Socapex 인수. 군사/항공 커넥터 분야의 세계적인 리더이자 커넥터 제조업체인 Bendix의 소유주인 Amphenol. 80년대 커넥터 조립 80년대 나사 가공 공장 80년대 엔지니어링 사무실 1990's. 1990 재정적 어려움과 조직 개편 ...
소형화 | Amphenol Socapex 마이크로 커넥터
암페놀 소카펙스 연구소 ... 높은 조립 효율성을 갖춘 다양한 소형 커넥터 및 솔루션을 제공하며 온라인 및 오프라인 고객 지원이 뒷받침됩니다. 이 고성능 마이크로 커넥터 제품군에는 다음이 포함됩니다. ...
R-SATA - 고성능 PCB 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex R-SATA는 군사 및 항공 우주 응용 제품을 위해 설계된 견고한 SATA 스타일 커넥터입니다. 이 제품은 6.25Gb/s 이상의 데이터 전송률을 제공하는 SATA 3.0 프로토콜을 지원하며, 삽입/탈착력이 낮은 견고한 마이크로 하이퍼볼로이드 접점이 특징입니다.
254/HE701-HE901 - HE7-HE8-HE9 계열 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex PCB 커넥터 254/HE701-HE901은 직접 또는 간접 연결이 가능한 표준화된 커넥터입니다. 시중의 모든 표준 커넥터 HE701 및 HE901과 완벽하게 호환되는 입증되고 안정적이며 견고한 커넥터로, 상업용 및 군사 항공 우주, 원자력 및 산업, C5ISR 응용 분야에 사용하도록 설계된 PCB 커넥터입니다.
암페놀 2p60fs12 | Amphenol Global Search | Amphenol
Amphenol Socapex RJF TV 견고한 이더넷 커넥터 계열은 열악하고 까다로운 환경에서 견고하고 안정적인 이더넷 연결을 제공하도록 설계된 고성능 커넥터 제품군입니다. ... 암페놀 오버몰딩 전기 하니스 솔루션. 핵심 사항. 38999 표준의 모든 군용 커넥터 셸 크기를 위한 ...
스위스 | 암페놀 소카펙스
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...
R-VPX Evolution - VITA 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 R-VPX Evolution은 VITA 46 및 47 표준을 능가하는 모듈식 COTS 상호 연결 시스템입니다. 이 상호 연결 시스템은 16Gb/s 성능을 제공하며 기존 VITA 46 커넥터와 완벽하게 상호 결합할 수 있습니다. 4포인트 접점 시스템은 견고하고 결합력이 낮으며 접점 전류 정격이 1.5A입니다. 46.30 사양 풋 ...
SOFINS 2025 | 암페놀 소카펙스
앰페놀은 특수 부대 혁신을 위한 주요 행사인 sofins 2025에 참가하게 되어 기쁘게 생각합니다. 4월 1일부터 3일까지 캠프 드 수지에서 열리는 행사에 참여하여 가장 까다로운 군사 환경을 위해 설계된 첨단 솔루션을 살펴보시기 바랍니다.. 기대할 수 있는 기능: 제품 쇼케이스: 특수 작전 부대의 고유한 ...
Micro HDAS - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex Micro HDAS PCB 커넥터는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 고밀도, 견고한 커넥터입니다. 이 커넥터는 1.27mm의 피치로 다른 커넥터보다 작고 가벼우면서도 강하고 내구성이 뛰어나며, MIL-DTL-55302G 및 83513G 군사 표준을 충족하고 초과하므로 상업 및 군사 항공 우주 응용 제품, 전자 시스템 ...
SIHD - 고성능 PCB 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX SIHD는 열악한 환경에서 열 클램프와 함께 사용하도록 설계된 내구성이 뛰어난 모놀리식 PCB 커넥터입니다. 이 견고한 기술은 상업용 및 군사 항공 우주 분야와 C5ISR 응용 분야에 적합합니다. SIHD 커넥터는 +-0.25mm의 측면 변위를 제공하므로 신뢰성이 높고 수리 가능한 접점으로 유지 관리가 ...