Search Results for 암페놀커넥터
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
암페놀 소카펙스 소개; 38999개 커넥터 정보; 제품; pcb 커넥터 정보; 광섬유 상호 연결 솔루션 정보; 이더넷 커넥터 정보 ...
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
Data storage on external disk, exchange of HD video streams (camera, recording), transmission of high-definition images, communication with digital devices, all with 5Gbit/s transfer speed.
동아시아 | 암페놀 소카펙스
후면 PCB 커넥터. ... 암페놀 동아시아 - Eddy SEAH 영업 관리자 eddy.seah@amphenol.com.sg +6562942128. 문의하기 +33 4 50 89 28 00. 948 프롬나드 드 라르브 - BP 29 74311 THYEZ 프랑스. 푸터 지원. 지원 ...
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68.
컴에어 기체 | 암페놀 소카펙스
나의 암페놀; English; Français; ... EN3645, 38999, ABS1547과 같은 원형 커넥터 : 항공 전자 공학 및 전기 시스템에서 널리 사용되며 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 크기와 구성으로 제공됩니다.
Micro HDAS - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex Micro HDAS PCB 커넥터는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 고밀도, 견고한 커넥터입니다. 이 커넥터는 1.27mm의 피치로 다른 커넥터보다 작고 가벼우면서도 강하고 내구성이 뛰어나며, MIL-DTL-55302G 및 83513G 군사 표준을 충족하고 초과하므로 상업 및 군사 항공 우주 응용 제품, 전자 시스템 ...
LC 분야 - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex LC 필드 커넥터는 사용자가 LC 코드셋을 견고한 LC 필드 커넥터로 변환할 수 있는 혁신적인 솔루션입니다. 이 커넥터는 액체와 먼지로부터 밀봉되어 있어 군사 통신, 기지국, 해군 및 철도에서 사용하기에 이상적입니다. 또한 충격 및 진동 방지 기능이 있어 열악한 환경에서도 견딜 수 ...
SIHD - 고성능 PCB 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX SIHD는 열악한 환경에서 열 클램프와 함께 사용하도록 설계된 내구성이 뛰어난 모놀리식 PCB 커넥터입니다. 이 견고한 기술은 상업용 및 군사 항공 우주 분야와 C5ISR 응용 분야에 적합합니다. SIHD 커넥터는 +-0.25mm의 측면 변위를 제공하므로 신뢰성이 높고 수리 가능한 접점으로 유지 관리가 ...
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
암페놀 소카펙스 소개; 38999개 커넥터 정보; 제품; pcb 커넥터 정보; 광섬유 상호 연결 솔루션 정보; 이더넷 커넥터 정보 ...
인도 | 암페놀 소카펙스
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션
FFC/FPC Connectors | Flex Connectors | High Speed | ZIF | Non ZIF
Amphenol's High-speed FPC (Flexible Printed Circuit) Flex Connectors come in both ZIF and Non-ZIF versions. These are offered in 0.21mm to 2.54mm pitch sizes and feature strong FPC retention.
제품 그룹 | 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
군사, 항공우주 및 산업 분야에 걸쳐 신뢰성, 내구성 및 최적의 성능을 제공하는 커넥터 솔루션을 제공합니다. 제품 그룹 | 암페놀 소카펙스 주요 콘텐츠로 건너뛰기
환경 및 안전 | 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
직원과 환경 보호를 위해 Amphenol Socapex는 프랑스 티즈와 인도 푸네에 위치한 사업장 모두에 적용되는 모든 환경, 건강 및 안전 규정을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다.. 환경, 건강 및 안전 문제에 대한 우리의 노력이 조직 전체에 적용되기를 바랍니다.. 모든 직원이 환경 및 안전 정책에 따라 ...
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...
미국 | 암페놀 소카펙스
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...
이메일 보내기 | 암페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
암페놀 소카펙스 소개; 38999개 커넥터 정보; 제품; pcb 커넥터 정보; 광섬유 상호 연결 솔루션 정보; 이더넷 커넥터 정보 ...
스위스 | 암페놀 소카펙스
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
Data storage on external disk, exchange of HD video streams (camera, recording), transmission of high-definition images, communication with digital devices, all with 5Gbit/s transfer speed.
오시는길 - 암페놀-대신전자정밀(주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)