Search Results for 암페놀
| 암페놀 소카펙스
뒤로 ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션. 전력 컨버터; 전력 분배 장치; usb 키 및 연장기
| 암페놀 소카펙스
뒤로 ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션. 전력 컨버터; 전력 분배 장치; usb 키 및 연장기
공간: 상호 연결 시스템의 기술적 과제 | Amphenol Socapex
암페놀 커넥터는 광범위한 우주 기반 응용 분야에서 구현됩니다. 공간: 상호 연결 시스템의 기술적 과제 | Amphenol Socapex 주요 콘텐츠로 건너뛰기
TVOP - 광섬유 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 광섬유 커넥터 TVOP는 열악한 환경의 버트 조인트 광섬유 연결을 위한 고성능 솔루션입니다. 이 커넥터는 38999 계열 III 셸을 갖춘 광섬유 커넥터 설계가 특징이며 견고성과 신뢰성을 제공합니다. 버트 조인트 터미널에 최적화된 인서트의 직경은 2.5mm로, 멀티모드 및 단일 모드 PC 또는 APC ...
SFP | High Speed Interconnects | Amphenol
The SFP interconnect system consists of a 20-position hot swappable I/O connector enclosed in a metal cage mounted to a host PCB. It is designed to support Gigabit Ethernet and Fiber Channel applications. The connector accepts multiple transceivers per IN
기술 - 광섬유 | Amphenol Socapex
광섬유 기술. 광섬유 선택의 5가지 장점. 손실 감소 광섬유는 구리 도체보다 감쇠가 적어 케이블 길이를 늘리고 중계기 수를 줄일 수 있습니다.. 대역폭 증가 광섬유의 높은 신호 대역폭은 훨씬 더 큰 정보 전달 용량을 제공합니다. 멀티모드 광섬유의 일반적인 대역폭은 200~600MHz/km, 단일 모드 ...
HDAS - PCB connector for harsh environment - MIL-DTL-55302
Amphenol Socapex HDAS PCB connector is a high-performance and cost-effective solution for a variety of applications. Designed for use in harsh environments, this robust technology exceeds the MIL-DTL-55302 requirements, ensuring its reliability and durability.
HDAS - 열악한 환경을 위한 PCB 커넥터 - MIL-DTL-55302
Amphenol Socapex HDAS PCB 커넥터는 다양한 응용 분야를 위한 고성능의 비용 효율적인 솔루션입니다. 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 이 견고한 기술은 MIL-DTL-55302 요구 사항을 초과하여 신뢰성과 내구성을 보장합니다.
Industrial 1 페이지 | 암페놀-대신전자정밀 (주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : info@amphenol.co.kr
FAQ - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
SL 61 - SL 61 & SOCA - Amphenol Socapex
엔터테인먼트 업계에서 Socapex 또는 Soca라고도 하는 Amphenol SL61 커넥터는 산업 및 엔터테인먼트 시장의 I/O 응용 제품을 위해 설계된 원형 커넥터입니다. 이 커넥터는 1961년 Amphenol Socapex에서 발명했으며 이후 무대 조명 및 조광 박스의 전원 연결에 널리 사용되고 있습니다.
USB3F TV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USB3F TV는 열악한 환경에서 작동하도록 설계된 강화 USB 3.0 커넥터입니다. MIL-DTL-38999 계열 III 표준을 기반으로 하는 이 커넥터는 나사식 잠금 메커니즘을 갖추고 있으며 액체와 먼지로부터 밀봉되어 있습니다(IP68). 군용 항공 전자 공학, 지상 차량, 전장 통신 및 산업용 애플리케이션에 ...
강화된 밀폐 리셉터클 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
강화된 밀폐 기능을 갖춘 Amphenol Socapex의 38999 리셉터클은 매우 낮은 공기 누출로 차압을 견딜 수 있도록 설계되어 군사 및 열악한 환경 응용 제품에 이상적입니다. 이 리셉터클은 MIL-DTL-38999 시리즈 III 커넥터와 상호 결합할 수 있으며 솔더 또는 PCB 핀 접점이 있는 9가지 셸 크기로 제공됩니다.
Micro Ribbon > Others | 암페놀-대신전자정밀(주) - Amphenol
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 ADD : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : [email protected]
오류안내 페이지 | 암페놀-대신전자정밀(주)
About Us. 암페놀-대신전자정밀(주)는 Amphenol Corporation의 한국 법인으로, 산업용, 군수용, 이동 통신 및 철도 차량용 커넥터를 주력 제품으로 생산하고 국내 시장 뿐만 아니라 수출 및 해외 암페놀 법인의 제품을 한국 시장에도 공급하는 공식 자회사입니다.
암페놀 한국지사(암페놀대신전자 정밀) > Download | 암페놀-대신전자정밀(주)
암페놀 한국지사(암페놀대신전자 정밀) 작성자 최고관리자 등록일 24-06-28 19:05 조회수 1,969 저희 암페놀대신전자정밀은 한국에 위치한 AMPHENOL사의 자회사로 모든 산업용 커넥터를 취급하는 회사 입니다.
Printed Circuits | Products - Amphenol
Amphenol is a leading design engineer and manufacturer to the printed circuit industry across all markets. Our capabilities are among the world’s most advanced, delivering consistent quality and reliability for demanding high-bandwidth systems and mission-critical applications.
Hybrid&EV connector and harness-Product - Amphenol Automotive ...
As a member of Amphenol Automotive products group, Amphenol Automotive Connection Systems (Changzhou) Co., Ltd., established in 2004, is a wholly owned subsidiary of Amphenol Group in China. Through more than 10 years of efforts, our company has formed six major business units and ten major product groups, including airbag connectors and harnesses, automotive buckle harnesses, automotive ...
R-VPX Evolution - VITA 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 R-VPX Evolution은 VITA 46 및 47 표준을 능가하는 모듈식 COTS 상호 연결 시스템입니다. 이 상호 연결 시스템은 16Gb/s 성능을 제공하며 기존 VITA 46 커넥터와 완벽하게 상호 결합할 수 있습니다. 4포인트 접점 시스템은 견고하고 결합력이 낮으며 접점 전류 정격이 1.5A입니다. 46.30 사양 풋 ...
M81714 derived Splices > Download | 암페놀-대신전자정밀 (주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 ADD : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : [email protected]