Search Results for 지역화폐 관련주
회사 연혁 | 암페놀 소카펙스
이제 랙 및 패널 rnj 커넥터에 cad 파일을 사용할 수 있습니다.
워크샵 | Amphenol Socapex
몰딩. 앰페놀 소카펙스는 수년에 걸쳐 엘라스토머, 열가소성 및 열경화성 성형 분야에서 탄탄한 전문성을 구축해 왔습니다. 모든 프로젝트에 대해 당사는 금형 설계, 제작 및 유지보수를 신중하게 감독할 뿐만 아니라 비용 효율적인 생산을 위해 프로젝트에 가장 적합한 재료와 공정을 결정합니다.
헝가리 | 앰페놀 소카펙스
토마스 쿨릭 지역 영업 관리자 t.culik@amphenol-roe.eu +420724875513. 헝가리. 47.5 19.03947 ...
VITA 62 VPX 전력 컨버터 - 전력 컨버터 | Amphenol Socapex
vita 62를 준수하는 전원 공급 장치: mil-std-461f, mil-std-704f, mil-std-810g, mil-std-1275를 충족하도록 설계된 최첨단 전원 솔루션을 공개합니다. 전례 없는 성능과 유연성을 위해 최신 모듈형 아키텍처에 원활하게 통합되도록 설계되어 안정성과 혁신이 완벽하게 결합되었습니다.
맞춤형 커넥터 | Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
이더넷 스위치 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 최고의 성능을 갖춘 견고한 군용 이더넷 스위치를 제안합니다. 군사 및 열악한 환경 응용 분야를 위해 설계된 Amphenol Socapex MIL-STD 스위치는 MIL-STD-461에 따라 전도성 및 방사성 전자파 간섭(EMI)을 지원합니다.
고속 데이터 전송 기술 | Amphenol Socapex
앰페놀 소카펙스 전문성. Amphenol Socapex는 고속 전자 설계 및 테스트를 전문으로 합니다. 최대 25Gbps 이상의 속도를 지원하는 광범위한 제품 포트폴리오를 통해 속도에 대한 증가하는 요구 사항을 충족하는 다양한 상호 연결 솔루션을 보유하고 있습니다.
PCB 커넥터 - 군사 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 광범위한 기판 간(PCB) 및 기판 케이블 간 커넥터를 제공합니다. 당사의 솔루션은 구리 및/또는 광섬유를 사용하는 다양한 유형의 기술을 다루며 높은 핀 수 커넥터 또는 고속 솔루션으로 제안됩니다.
SJT - 38999 계열 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex SJT 커넥터는 군사 및 항공 우주 산업에서 열악한 환경 응용 제품의 요구 사항을 충족하도록 설계된 견고한 제품입니다. 이 제품은 시리즈 1.5라고도 하는 MIL-DTL-38999 시리즈 I 및 II에서 파생되었으며 국제적으로 승인된 NATO 표준 커넥터입니다. SJT 커넥터는 다양한 접점 배열과 셸 유형을 ...
고속 접점 - 커넥터용 고속 접점 | Amphenol Socapex
동축 접점, 트윈엑스 접점, 쿼드랙스 접점 또는 옥토맥스 접점과 같은 커넥터를 위한 다양한 고속 접점 선택 가능
뉴질랜드 | 암페놀 소카펙스
이제 랙 및 패널 rnj 커넥터에 cad 파일을 사용할 수 있습니다.
FAQ - Amphenol Socapex
Data storage on external disk, exchange of HD video streams (camera, recording), transmission of high-definition images, communication with digital devices, all with 5Gbit/s transfer speed.
SL 61 - SL 61 & SOCA - Amphenol Socapex
엔터테인먼트 업계에서 Socapex 또는 Soca라고도 하는 Amphenol SL61 커넥터는 산업 및 엔터테인먼트 시장의 I/O 응용 제품을 위해 설계된 원형 커넥터입니다. 이 커넥터는 1961년 Amphenol Socapex에서 발명했으며 이후 무대 조명 및 조광 박스의 전원 연결에 널리 사용되고 있습니다.
기술 게시판 | Amphenol Socapex
기술 노트 MIL 사양 유형 커넥터의 다크 주석 아연(SnZn) 보호 도금 이 백서는 특히 알루미늄 커넥터 셸 보호를 위한 희생 도금으로 사용되는 Amphenol Socapex 주석-아연 전착의 특성과 특성에 중점을 둡니다.
FAQ - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 38999 connectors comply with various standards, including:
MIL-DTL-38999 (Series I, II, III)
HE308
EN3645 (European aerospace ...
D38999 계열 III TV-CTV - 38999 계열 | Amphenol Socapex
38999 시리즈 iii 커넥터는 열악한 군사 및 산업 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 시리즈는 다양한 접점 배열과 셸 유형을 제공하므로 무게와 공간을 최대한 절약해야 하는 애플리케이션에 이상적인 선택입니다.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
75옴 HD 동축 접점 - 고속 접점 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 75옴 HD 동축 접점은 울트라 HD 비디오 응용 제품을 위해 설계되었으며 12G-SDI 표준을 충족하는 4K 또는 울트라 HD 품질에 대해 하나의 채널을 제공합니다. 이 접점은 접점 크기 8로 제공되며 MIL-DTL-38999, EN3645, EN4165 및 ARINC600 커넥터와 호환됩니다.
RNJ - HE308 - 랙 및 패널 - 38999 계열 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RNJ HE308 랙 및 패널 커넥터는 안정적이고 견고한 연결이 필수적인 열악한 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 커넥터는 가볍고 HE308/38999 계열 I에서 파생되어 공간과 무게가 중요한 응용 분야에 이상적인 선택입니다. 100% 스쿠프 방지 기능이 있어 결합 중 핀이 구부러지거나 ...
성능 저하 없는 장거리 연결성: HDMI 2.0 AOC 케이블 알아보기 | Amphenol Socapex
2024년, 소니는 장거리 고화질 오디오 및 비디오 신호 전송을 재정의하기 위해 고안된 hdmi 2.0 aoc(액티브 광 케이블) 솔루션을 출시했습니다. 광섬유와 구리를 결합한 이 하이브리드 케이블은 지연 없는 완벽한 품질을 유지하면서 hdmi 신호를 최대 100미터까지 연장합니다.