Search Results for 지역화폐 관련주
프랑스 북서부 | Amphenol Socapex
함자 에사칼리 지역 영업 엔지니어 h.essakali@amphenol-roe.eu +33 (6) 59 73 00 47. 문의하기 +33 4 50 89 28 00. 948 프롬나드 드 라르브 - BP 29 74311 THYEZ 프랑스. 푸터 지원. 지원. 자주 묻는 질문 ...
라트비아 | 앰페놀 소카펙스
마르쿠스 라티 지역 영업 관리자 m.raty@amphenol-roe.eu +358408325849. 라트비아. 56.97122 24.11079 ...
오스트리아 | 암페놀 소카펙스
토마스 쿨릭 지역 영업 관리자 t.culik@amphenol-roe.eu +420724875513. 문의하기 +33 4 50 89 28 00. 948 프롬나드 드 라르브 - BP 29 74311 THYEZ 프랑스. 푸터 지원 ...
Promi - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
Promi는 컴팩트한 인라인 광 어댑터로 좁은 공간에서 설치 및 유지보수가 용이합니다. 기존 패치 코드에 사용할 수 있어 군용 항공 전자 공학, 지상 차량 및 전장 통신 분야에 이상적입니다. Promi 솔루션은 EN2591 인증을 받았으며 간편한 설치 및 유지 보수를 위한 소형 탈착식 스플라이스와 간편한 ...
핀란드 | 암페놀 소카펙스
마르쿠스 라티 지역 영업 관리자 m.raty@amphenol-roe.eu +358 (0)40 832 58 49. 핀란드. 60.18598 24.96086 ...
역사 ASF | 앰페놀 소카펙스
이제 랙 및 패널 rnj 커넥터에 cad 파일을 사용할 수 있습니다.
FAQ | Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
이탈리아 | 암페놀 소카펙스
파비오 비사지오 지역 영업 관리자 f.visaggio@amphenol-roe.eu +390293254208. 줄리아노 이구에라 주요 계정 관리자 g.iguera@amphenol-roe.eu +390293254209. 문의하기 +33 4 50 89 28 00. 948 프롬나드 드 라르브 - BP 29 74311 THYEZ 프랑스. 푸터 지원. 지원 ...
프랑스 수드 오에스트 | 앰페놀 소카펙스
다음 부서를 다룹니다: 부서 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 36, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 79, 81, 82, 86, 87.
슬로바키아 | 앰페놀 소카펙스
토마스 쿨릭 지역 영업 관리자 t.culik@amphenol-roe.eu +420724875513. 슬로바키아. 48.14784 17.10921 ...
네덜란드 | 암페놀 소카펙스
한스 텐 카텐 지역 영업 관리자 h.tenkaten@amphenol-roe.eu +31651296835. 네덜란드. 52.36889 4.91088 ...
이메일 보내기 | 암페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
TV - 축소형 플랜지 리셉터클 - 38999 계열 - Amphenol Socapex
제품 혜택:. mil-dtl-38999 시리즈 iii 성능과 일치합니다. 간편한 부품 번호 지정: 표준 부품 번호 끝에 f312/f311(축소 플랜지) 또는 f058/f059(스탠드오프 축소 플랜지)를 추가합니다.
RF 동축 접점 - 고속 접점 - Amphenol Socapex
고주파 전송이 필요한 RF 응용 분야의 경우 Amphenol Socapex의 RF 동축 접점은 탁월한 선택입니다. 이 접점은 최대 65GHz의 주파수를 처리하도록 설계되어 시중에서 가장 높은 주파수 옵션을 제공합니다. 또한 8, 12, 16 등 다양한 크기로 제공되므로 필요에 가장 적합한 것을 선택할 수 있습니다.
TACBEAM - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 광섬유 커넥터 TACBEAM은 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 자웅동체 커넥터입니다. 이 커넥터는 단일 모드 및 다중 모드 옵션과 최대 4개의 채널을 갖춘 비접촉 전송을 위한 확장된 빔 기술을 특징으로 합니다. TACBEAM 커넥터는 M83526/20 및 /21 인증을 획득하여 군용 및 산업용 ...
대한민국 | 암페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
R-VPX Evolution - VITA 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 R-VPX Evolution은 VITA 46 및 47 표준을 능가하는 모듈식 COTS 상호 연결 시스템입니다. 이 상호 연결 시스템은 16Gb/s 성능을 제공하며 기존 VITA 46 커넥터와 완벽하게 상호 결합할 수 있습니다. 4포인트 접점 시스템은 견고하고 결합력이 낮으며 접점 전류 정격이 1.5A입니다. 46.30 사양 풋 ...
FAQ - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
FAQ - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
일본 | 암페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.