Search Results for 97-3106b-20-16s-zn
Interruptor Ethernet Militar RESMLAC-8MG-CAPS-POE - Amphenol Socapex
O comutador militar Ethernet Amphenol Socapex MIL-STD-461 RESMLAC-8MG-CAPS-POE é um comutador Ethernet militar gerido totalmente compatível com MIL-STD que fornece Power over Ethernet. Com oito portas Gigabit e conformidade com IEEE 802.3af Tipo 1, 802.3at Tipo 2 e 802.3bt Tipo 3, o comutador pode fornecer até 60W por porta. Está em conformidade com as normas MIL-STD-461E para EMI, MIL-STD ...
1 2 3 4 5 6 7 8 Customer Drawing - amphenol-gec.com
1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 F E D C B A 批 准 审 核 制 图 签 名 日期 AMPHENOL Amphenol Technical Products International GZ 版次 第三角 ...
Hàn Quốc - Phím USB | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex ROK là một phím hình bầu dục USB chắc chắn được thiết kế cho các môi trường khắc nghiệt, nơi bảo mật dữ liệu và độ bền là rất quan trọng. Nó có nhiều dung lượng khác nhau, từ 16 đến 256Gb và tương thích với bất kỳ ổ cắm cổng USB nào. ROK có tốc độ truyền tối đa USB3.2 Gen1 là 5 Gb / s ...
Mexico - kayeinstruments.com
Kaye offers industry-leading thermal validation system for accurate monitoring and compliance in pharmaceutical and biotech industries. Discover advanced wired and wireless solutions for temperature validation.
Combineurs compacts PRO-COM150-HDAR-3 - AMPHENOL PROCOM
Designations pour Commander Référence pour N° de produit spécifique au système. Veuillez utilizer le guide ci-dessous pour créer la reference du PRO-COM150-HDAR-3 que vous souhaitez commander.
PRODUCT DATA DRAWING - SV Microwave
bnk 06/29/20 jpm 06/29/20 rohs compliant.125 +-.001.0033.18 +-0.03 0.08 across flats.1604.06.46511.81.125 +-.001.0033.18 +-0.03 0.08 across flats material: clamp nut: stainless steel per ams-5640, alloy uns s30300, type 1; or astm a582 type 303, cond. a body, ferrule, & ...
C键位 - 电子 - Amphenol-gec
客户图纸 hc08c-p32r ,d版本,hc 信号端系列,c键位插座连接器
SGX - SGX Sensortech Sensor
Head office. Switzerland, Courtils 1, 2035 Corcelles-Cormondreche +41 (0) 32 732 16 70. contact@sgxsensortech.com
Kaye Validator AVS
Le système de validation AVS (Advanced Validation System) de Kaye combine des mesures de capteurs précises avec toutes les exigences GMP pour l'étalonnage et la traçabilité aux normes nationales. Il permet de générer des rapports conformes et gérer les actifs validés ainsi que les équipements de validation. Le validateur AVS offre des fonctionnalités matérielles améliorées, un ...
安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。
二芯2代弯头组装式连接器安装说明 The Assembly Manual For PowerLok 10mm G2 2POS 90D ...
1-2:取各1pcs的⑦金属垫片,⑥密封圈, ⑤外壳和④内铜环, 从右边依次穿过线缆 1-2 : Take each 1pcs of ⑦ Metal gasket, ⑥ Sealing, ⑤shell and ④ Inside Copper ring ,and make them pass through the cable from right in sequence 连接器 Connector 线缆尺寸 Cable size 外套剥线长度 A Stripping jacket (mm)
Specification - Amphenol Fuyang
Þ¼y 7C õ}íl ú }Æ u&à8LA#\°³ ¸cu\ÑRu¯ Ð$>ÏcľvíUEè["Ç fØ=œžŽ Ç}Ó”{v ô% Öu°kJñþ‘:çÉû/ìÑE` % l =+ R= ý«ÿåšÙ#ˆ ó5É`pôJcP®C¨ S\¦ L :óŸ'Å êÒêO È6]ÜÝÊ„8»IHpV,([TB\—’$§U“=óö[T=… ¶XN´„Ìñ¬ÃíŠ~ð9I~ä[€ {–t endstream endobj 35 0 obj >stream H‰„S»Ž 1 ìõ ú ...
Kaye Thermocouple Sensors
The right sensor which perfectly fits to the application and temperature range is part of your validation system. Kaye offers a broad selection of different sen
KAYE - Thermal Validation System & Environmental Monitoring
Kaye offers industry-leading thermal validation system for accurate monitoring and compliance in pharmaceutical and biotech industries. Discover advanced wired and wireless solutions for temperature validation.
TYP CLS 50 12/24 V DC TYP CLS 55 5 V DC - el-cab.com.pl
Technische Daten 16 Bestellnummernübersicht 18. 4 .eda. BEDIA entwickelt, produziert und vertreibt als leistungsstarkes ... · CLS 20/25 für Bahnapplikationen getestet nach DIN EN 50155 · CLS 40/45 für Off- und Onroad Applikationen mit E1 Zulassung des KBA
安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。
Italy2 - kayeinstruments.com
Kaye offers industry-leading thermal validation system for accurate monitoring and compliance in pharmaceutical and biotech industries. Discover advanced wired and wireless solutions for temperature validation.
EU RoHS Declaration - svmicrowave.com
ITEM # RoHS COMPLIANCE STATUS SF1211-66214-2S YES W/ EXEMPTION 6C SV Design Engineering Department design@svmicro.com Signed for and on behalf of SV Microwave, Inc
PRODUCT DATA DRAWING DATE APPROVED - SV Microwave
.282 7.16.222 5.64 product data drawing screw options l for -1s .188 for -2s .250 sv p/n description pcb thickness sf1211-66344-1s incl. two .188 screws .005 to .123 sf1211-66344-2s incl. two .250 screws .060 to .185 sf1211-66344 no screws .005 to .373 material: body: stainless steel per ams-5640, alloy uns s30300, type 1;