Search Results for am4 soğutucu am5 e uyar mı
RNJ - Csökkentett karima - 38999 sorozat | Amphenol Socapex
Az Amphenol Socapex RNJ csatlakozó csökkentett karimával egy olyan rack- és panelcsatlakozó, amelyet zord környezetben való használatra terveztek. Könnyű és kompakt kialakítással rendelkezik, így ideális helytakarékos alkalmazásokhoz.
EU RoHS II CoC - amphenol-aerospace.com
K l W E µ u h Z },^ // } u o ] v W lW } µ ] ] } v Æ u ] } v ~/ ( o ] o îD ò ì ìDD ì ì ñ r ì õZ z ^ KEE dKZ ,K> /E' dKK> U Z Wd > E l
Size 20 Contacts, Fixed IEC Publication 60807-2 Performance Level Two ...
MATERIALS AND FINISHES: Insulator: Nylon resin, UL 94V-0, black color. Contacts: Precision machined copper alloy. Contact Plating: Professional performance Gold flash over nickel plate. Other finishes available upon request. Shells: Steel with tin plate; zinc plate with chromate seal, stainless steel passivated.
FAQ | Amphenol Socapex
News : Amphenol Socapex bringt die PS-Serie auf den Markt: Robuste Power...
EU RoHS II CoC - amphenol-aerospace.com
K l W E µ u h Z },^ // } u o ] v W lW } µ ] ] } v Æ u ] } v ~/ ( o ] o í ì r ó í î õ õ ó r ì ì îE z ^ dZ/ > U Z Wd > ò ~
Pitanja | Amfenol Socapex
Povratak PS serija: Pover Devices Solutions. Pretvarači snage; Jedinice za distribuciju električne energije; USB tasteri i ekstenderi
SIZE TYPE B C- - Amphenol Sine
Machined Contacts, Sockets & Pins Part Number Description Size AWG Type *AT60-204-12141-10 Male Contact - Pin, Nickel-plated 12 10-12 Machined *AT62-203-12141-10 Female Contact - Socket, Nickel-plated 12 10-12 Machined AT60-220-1231 Male Contact - Pin, Gold-plated 12 12-14 Machined AT62-210-1231 Female Contact - Socket, Gold-plated 12 12-14 Machined
Ampehnol All Sensors Products
Discover Amephenol All Sensors customizble ultra low pressure solutions by family.
Akcesoria - Złącza we/wy - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex jest uznanym liderem w dostarczaniu wysokowydajnych złączy okrągłych, w tym złączy D38999, 2M Micro Miniature, Rugged Ethernet, USB, Display, RFM i PT/451, dostosowanych do szerokiego zakresu krytycznych zastosowań w sektorze obronnym i lotniczym. Te złącza elektryczne zostały zaprojektowane tak, aby sprostać rygorystycznym wymaganiom środowisk przemysłowych i ...
FAQ | Amphenol Socapex
Conectores de E/S traseiros. Série 38999; Conectores Ethernet, USB e de ecrã robustos; 2M Micro Miniatura; Acessórios; PT/451 - 26482 Série I; Série RFM; SL 61 E SOCA; Conectores PCB. Conectores PCB traseiros. Conectores PCB de elevado desempenho; Conectores PCB da série HE7-HE8-HE9;
AT06-4S-SS01RED 4-Way Plug, Female Connector with Solid Rea
AT04-4P-MM01YEL 4-Way Receptacle, Male Connector with Reduced Diameter Seal (E-Seal) and End Cap, Yellow. Comparable to PN# 934443105. REQUEST A QUOTE. AT04-4P-P021 4- way receptacle, (1) 4 pin busbar=26 amps, nickel plating, grey. Comparable to PN# DT04-4P-P021. REQUEST A QUOTE.
RJF Cat5e、Cat6、Cat6A - 以太网、USB 和标签连接器 | Amphenol Socapex
rjf 连接器配有经过强化的金属外壳,可提供出色的耐久性和保护,防止碰撞和野蛮操作。独特的推拉式防盗装置确保连接安全可靠,而内置的锚固系统则确保防止水坑和水渗入。这些连接器还能抵御电磁干扰(emi),确保在恶劣的工业环境中也能可靠地传输数据。
ANYTEK terminal block screw Machined Pins IC sockets spring Pins and ...
Product description: EC3.5 With Pillar SMT type : 3.5: 2P-16P: ECxx1001B000G: Please refer to the pdf file. The website drawing is for reference only.
Szwajcaria | Amphenol Socapex
powrót Seria PS: Rozwiązania dla urządzeń zasilających. Konwertery mocy; Jednostki dystrybucji zasilania; Klucze i przedłużacze USB
ANYTEK terminal block screw Machined Pins IC sockets spring Pins and ...
Product description: OQ2.5 Vertical THR type: 2.5: 2P-16P: OQxxBE000000G: Please refer to the pdf file. The website drawing is for reference only. For details, please contact sales.
PRODUCT DATA DRAWING
%PDF-1.6 %âãÏÓ 4 0 obj > endobj xref 4 39 0000000016 00000 n 0000001286 00000 n 0000001383 00000 n 0000001667 00000 n 0000001793 00000 n 0000001924 00000 n 0000004617 00000 n 0000007057 00000 n 0000010662 00000 n 0000013725 00000 n 0000016739 00000 n 0000019677 00000 n 0000019804 00000 n 0000022132 00000 n 0000024383 00000 n 0000024452 00000 n 0000024550 00000 n 0000060733 00000 n ...
Vanliga frågor | Amphenol Socapex
baksida Ethernet-switch och mediakonverterare. Ethernet-switch; Fiberoptiska mediakonverterare; Sladdpar och byglar; PS-serien: Lösningar för Power Devices
ANYTEK terminal block screw Machined Pins IC sockets spring Pins and ...
Product description: YK302 With Flange & W/O Cover: 7.62: 2P-18P: YK302xx3xx00G: Please refer to the pdf file. The website drawing is for reference only.
6.0 ± 0 - svmicrowave.com
M AT E R I A L C O N N E C T O R S : SMPM Female QB (3221-60004 ) 2.92mm Straight Male ( SF1511-60071 ) C A B L E : Ø.085 Flexible Coax S H R I N K T U B I N G : M23053/5 P E R F O R M A N C E I M P E D A N C E : 50 Ohms F R E Q . R A N G E : DC to 40 GHz V S W R : 1.4:1 Max, DC to 18.0 GHz 1.6:1 Max, 18.0 + GHz
Vanliga frågor | Amphenol Socapex
baksida Ethernet-switch och mediakonverterare. Ethernet-switch; Fiberoptiska mediakonverterare; Sladdpar och byglar; PS-serien: Lösningar för Power Devices