Search Results for amp커넥터
| Amphenol Socapex
terug PS-serie: Oplossingen voor voedingsapparaten. Stroomomzetters; Stroomverdelingseenheden; USB Sleutels & Uitbreidingen
Kennisgevingen van productwijzigingen (PCN) | Amphenol Socapex
quadrax contacten, 603177 - quadrax pin ethernet 1000 base t niet van toepassing, 603177 - quadrax pin afdx netwerk niet van toepassing, 603177 - quadrax pin usb2 niet van toepassing, 603177 - quadrax pin ieee 1394b firewire niet van toepassing, 603177 - quadrax pin fibre cha
GPS-C 4/TETRA-S BBMU/... - amphenolprocom.com
Built-in high-gain, low-noise amplifier. Right-Hand Circular Polarization (RHCP). 5 V supply voltage (3 V and 12 V respectively available on request). DC supply via RF-connector. Matching unit (BBMU) included. When ordering the antenna, please state the centre frequency on each band.
GPS-C 900/1800/UMTS - amphenolprocom.com
Built-in high gain, low noise amplifier. Right-Hand Circularly Polarized antenna (RHCP). 5 V supply voltage (3 V respectively 12 V available on request). DC supply via RF-connector. When ordering the antenna, please state the centre frequency on each band. Specifications. Electrical; Model:
FAQ - Amphenol Socapex
Discover our HDMI 2.0 AOC cable: long-distance connectivity without compromise
GPS Combination Antennas GPS-C FLEX/TETRA/GSM - AMPHENOL PROCOM
Built-in high gain, low noise amplifier. Right-Hand Circularly Polarized antenna (RHCP). 5 V supply voltage (3 V respectively 12 V available on request). DC supply via RF-connector. When ordering the antenna, please state the centre frequency on each band. Specifications. Electrical; Model:
RES-GMC-met-koppeling glasvezelconnector - Glasvezel Media Converters ...
De Amphenol Socapex MIL-STD-461 glasvezel mediaconverter RES-GMC met gecombineerde glasvezelconnector is een robuuste en betrouwbare mediaconverter waarmee glasvezelverbindingen in ruwe omgevingen kunnen worden ingezet. Deze converter is voorzien van butt-joint technologie die zorgt voor veilige en betrouwbare verbindingen, waardoor hij ideaal is voor gebruik in tactische netwerken, robuuste ...
VITA 62 VPX Leistungswandler - Amphenol Socapex
VITA 62-konforme Stromversorgungen: Wir stellen innovative Stromversorgungslösungen vor, die den Normen MIL-STD-461F, MIL-STD-704F, MIL-STD-810G und MIL-STD-1275 entsprechen. Sie wurden für die nahtlose Integration in moderne modulare Architekturen entwickelt, um eine beispiellose Leistung und Flexibilität zu gewährleisten und Zuverlässigkeit und Innovation perfekt zu vereinen.
FAQ - Amphenol Socapex
Discover our HDMI 2.0 AOC cable: long-distance connectivity without compromise
Broadband | Markets - Amphenol
Indoor Battery Racks are bay rack style, Zone 4 seismic compliant (GR-487 certified) battery rack systems supporting 200Ah VRLA or 180Ah Ni-Cd batteries. Multiple configurations, from 2 to 5 battery trays, are available with optional integrated Power Plant kits. Each tray includes a 100 amp breaker and alarm safety features.
FAQ - Amphenol Socapex
Discover our HDMI 2.0 AOC cable: long-distance connectivity without compromise
38999 - Kraft - 38999-serien - Amphenol Socapex
38999-Power-kontakten är konstruerad för överföring av hög effekt i tuffa miljöer. Amphenol Socapex 38999 kraftkontakter är hämtade från MIL-DTL-38999-serien och är utrustade med robusta kraftinsatser som klarar upp till 500 A. De finns i olika skaltyper, inklusive MIL-DTL-38999 I (LJT), MIL-DTL-38999 III (TV-CTV), VG96912 (SJT), RNJ och RNJLP, där 4 x 60 A och 4 x 100 A är HE308 ...
GPS Combination Antennas GPS-C 900 - AMPHENOL PROCOM
Built-in high gain, low noise amplifier. Right-Hand Circularly Polarized antenna (RHCP). 5 V supply voltage (3 V respectively 12 V available on request). DC supply via RF-connector. Specifications. Electrical; Model: GPS-C 900: Frequency: 807 - 960 MHz: Antenna Type: Mobile antenna: Max. Input Power:
GPS Antennas MA 70/GPS 4/... - AMPHENOL PROCOM
The GPS antenna has a full hemispherical coverage and a built-in high-gain, low-noise amplifier. The necessary supply voltage (5 V DC) for the amplifier is delivered through the down lead coaxial cable. Up to 30 m of RG 214/U coaxial cable can be used between the antenna and the receiver/transceiver.
Locations | Amphenol Advanced Sensors
Amphenol Advanced Sensors has global locations with expertise, world-class manufacturing capabilities, exceptional technical support, and service to match.
GPS Antennas AIS 2/GPS 4 - amphenolprocom.com
The necessary supply voltage (5 V DC) for the amplifier is delivered through the down lead coaxial cable. Up to 30 m of RG 214/U coaxial cable can be used between the antenna and the receiver/transceiver. By careful choice of materials, the AIS 2/GPS 4 is designed to withstand the roughest of climate conditions, ensuring many years of trouble ...
type | Amphenol Global Search | Amphenol
Amphenol RF offers a full range of BNC to BNC Adapters designed for radio frequency applications. BNC to BNC Adapters feature all industry standard connector interfaces in between-series and in-series designs.
Part Search Results
Great Golden Catalog Revision: NC. Modular, blind mating power/signal connector with 256 different configurations and up to 200A per contact
| Amphenol Socapex
zurück PS-Serie: Power Devices Lösungen. Stromwandler; Stromverteilungseinheiten; USB-Sticks und -Extender
USB Field TV Kabelsätze & Steckbrücken - | Amphenol Socapex
Die USB Field TV Kabelsätze und Jumper von Amphenol Socapex sind für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert, in denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind. Diese Kabelsätze sind werkseitig getestet und einbaufertig, um sicherzustellen, dass sie die höchsten Leistungs- und Qualitätsstandards erfüllen. Die Kabelsätze und Jumper sind in den Versionen USB 2.0 und USB 3.0 ...