Search Results for amphenol 원터치커넥터
군사 커넥터 및 항공 커넥터 - 38999 계열 - I/O 커넥터 | Amphenol Socapex
이 제품군에는 네 가지 커넥터 시리즈가 있습니다: - 시리즈 I: 시리즈 II: 베이요넷 커플링 - Amphenol의 LJT 계열 - 시리즈 III: 저높이 베이요넷 커플링 - Amphenol의 JT 계열 - 시리즈 IV: 트라이 스타트 ACME 스레드 - Amphenol의 TV-CTV 계열 - 시리즈 IV: 브리치 잠금 장치
광섬유 커넥터 - 열악한 환경용 | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX는 광 종단, FO 커넥터, 케이블 조립품 등 광범위한 광섬유 솔루션을 제공합니다. 당사의 견고한 광섬유 솔루션은 전장 통신, C5ISR 통신, 지상 차량, 군용 장비, 해군, 군사 및 상업용 항공 우주와 같은 응용 분야의 열악한 환경에서 사용할 수 있습니다.
R-VPX - VITA 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex R-VPX는 VITA 46 표준을 충족하고 초과하도록 설계된 고속 기판 간 상호 연결 시스템입니다. 이더넷, 파이버 채널, 인피니밴드 및 기타 프로토콜을 지원하는 모듈식 상용 기성품(COTS) 상호 연결 시스템입니다. 열악한 환경을 위해 설계된 견고한 시스템으로 상업 및 군용 항공우주, 전자 ...
고성능 PCB 커넥터 - 기판 간(PCB) 및 기판 케이블 간 커넥터 | Amphenol Socapex
광범위한 기판 간(PCB) 및 기판 케이블 간 커넥터를 제공하는 Amphenol Socapex 주요 콘텐츠로 건너뛰기 뉴스 : HDMI 2. ... 솔루션은 구리 및/또는 광섬유를 사용하는 다양한 유형의 기술을 다루며 높은 핀 수 커넥터 또는 고속 솔루션으로 제안됩니다. 당사의 커넥터는 MIL ...
TVOP - 광섬유 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 광섬유 커넥터 TVOP는 열악한 환경의 버트 조인트 광섬유 연결을 위한 고성능 솔루션입니다. 이 커넥터는 38999 계열 III 셸을 갖춘 광섬유 커넥터 설계가 특징이며 견고성과 신뢰성을 제공합니다. 버트 조인트 터미널에 최적화된 인서트의 직경은 2.5mm로, 멀티모드 및 단일 모드 PC 또는 APC ...
CTOS - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
amphenol socapex ctos는 군사 응용 분야를 위해 특별히 설계된 전술 광섬유 커넥터입니다. ctos 커넥터는 비접촉 전송을 위한 확장 빔 기술을 특징으로 하며 nato/stanag4290 표준에 따라 인증을 받았습니다. 자웅동체 설계의 ctos는 최대 4개의 채널을 지원할 수 있는 싱글모드 및 멀티모드 커넥터입니다.
Promi - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex Promi 솔루션은 까다로운 환경에서의 내구성과 신뢰성을 보장하기 위해 엄격한 테스트를 거쳤습니다. 주요 콘텐츠로 건너뛰기 뉴스 : HDMI 2.0 AOC 케이블 알아보기 ... 더블 스타트 스레드 미니어처 커넥터, MIL-DTL-38999 시리즈 III에서 파생됨 ...
HDMI FTV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
충격: IK06 > 40cm[15.75인치]에서 250g의 무게를 커넥터(결합된 쌍)에 떨어뜨립니다. 습도: 21일, 43도씨, 98% 습도. 온도 범위: -40degC / +85degC. ... Amphenol Socapex HDMI FTV 커넥터는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 견고한 HDMI 연결 시스템입니다. 이 커넥터는 감결합 방지 ...
TACBEAM - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 광섬유 커넥터 TACBEAM은 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 자웅동체 커넥터입니다. 이 커넥터는 단일 모드 및 다중 모드 옵션과 최대 4개의 채널을 갖춘 비접촉 전송을 위한 확장된 빔 기술을 특징으로 합니다. TACBEAM 커넥터는 M83526/20 및 /21 인증을 획득하여 군용 및 산업용 ...
MPO MTP 분야 - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
버트 조인트 광케이블 커넥터 MM & SM. 제품 보기 광섬유 커넥터 시작 버트 조인트 광섬유 커넥터 MM. 제품 보기 ... Amphenol Socapex MPO MTP 필드 커넥터는 또한 12개 채널을 사용할 수 있는 많은 채널 수를 자랑합니다. 이 커넥터는 MM 및 SM에서 0.5dB의 일반적인 삽입 ...
RJF Cat5e, Cat6, Cat6A - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
견고한 이더넷 커넥터인 Amphenol Socapex RJF 계열은 열악한 환경에서 이더넷 연결을 위한 안정적이고 내구성 있는 솔루션을 제공합니다. Cat5e, Cat6 및 Cat6A 변형으로 제공되는 이 커넥터는 극한의 온도, 습기 및 진동을 견딜 수 있도록 설계되어 군사, 항공 우주, 산업 및 운송 응용 분야에 사용하기에 ...
127/HE807 - HE7-HE8-HE9 계열 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
127/HE8은 신뢰할 수 있고 성능이 입증된 기술입니다. 이 계열은 시중의 모든 표준 커넥터 HE807과 완벽하게 호환됩니다. Amphenol Socapex의 127/HE807 PCB 커넥터는 신호, 동축 및 전력 구성이 특징인 하이브리드 커넥터입니다. 신뢰성과 견고성이 입증된 이 커넥터는 비용 경쟁력이 뛰어나며 상업용 및 군사 ...
R-SATA - 고성능 PCB 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex R-SATA는 군사 및 항공 우주 응용 제품을 위해 설계된 견고한 SATA 스타일 커넥터입니다. 이 제품은 6.25Gb/s 이상의 데이터 전송률을 제공하는 SATA 3.0 프로토콜을 지원하며, 삽입/탈착력이 낮은 견고한 마이크로 하이퍼볼로이드 접점이 특징입니다.
USB3CFTV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 커넥터 USB3CFTV는 열악한 환경에서의 데이터 전송을 위한 최첨단 솔루션입니다. 스레드 커플링과 MIL-DTL-38999 계열 III 유형을 갖춘 이 커넥터는 극한의 조건을 견딜 수 있도록 설계되어 전장 통신, 지상 차량, 군사 항공 전자 공학 및 일반 산업용으로 이상적입니다.
CTOL - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX CTOL 계열은 군사 전장과 같은 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 고성능 광섬유 커넥터 시스템입니다. 비접촉 전송을 위한 확장 빔 기술을 특징으로 하는 CTOL 커넥터는 최대 8채널의 단일 모드 또는 다중 모드 광섬유 케이블을 지원할 수 있습니다.
VITA 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 VITA 커넥터는 업계 전반, 특히 고성능 데이터 전송 속도를 처리할 수 있는 작고 내구성 있는 솔루션이 필요한 군사 및 항공 우주 분야에서 높은 명성을 얻고 있습니다. 개방형 아키텍처 백플레인용으로 설계된 이 특수 커넥터는 VPX 표준을 엄격하게 준수하여 필수 임베디드 시스템에서 ...
견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
견고한 필드 RJ45 이더넷, USB 및 디스플레이 솔루션의 다양한 선택: RJ 필드, USB 필드, 미니 DisplayPort 커넥터, 코드셋, 케이블. 이러한 솔루션은 견고한 군용 링크를 통해 Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat 7 이더넷을 전송할 수 있습니다. 표준 RJ45, USB 2.0, USB 3.0, DisplayPort 플러그 또는 코드셋은 높은 수준의 밀봉과 ...
GREENBRUSH - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex PCB 커넥터 Greenbrush MIL-DTL-55302 저 결합력 커넥터는 상업용 및 군사 항공 우주 응용 제품, 전자 시스템 및 C5ISR에 사용하도록 설계된 다목적 고성능 기판 레벨 커넥터이며, Greenbrush 계열의 주요 특징은 낮은 결합력을 제공하여 연결 및 분리를 쉽게 하는 브러시 접점 기술입니다.
μCom USB3.0 - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex mCom USB3.0은 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 미니어처 멀티핀 USB3.0 커넥터입니다. 이 제품은 고속 USB를 위해 최대 5Gb/s의 데이터 전송률을 지원하는 USB 3.0 사양을 갖추고 있으며 핫 플러깅이 가능하여 시스템이 작동하는 동안에도 연결 및 분리가 가능합니다.
Startop - 광섬유 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 광섬유 커넥터 Startop은 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 견고한 광 커넥터입니다. 이 제품은 38999 계열 III 셸과 버트 조인트 종단용 표준 인서트가 있는 광섬유 커넥터 설계를 특징으로 하며, POM 또는 29504/dia 옵션이 있습니다. 2.5mm. Startop 커넥터는 전장 통신, 지상 차량, 군용 항공 ...