Search Results for amphenol 원터치커넥터
µCom 10Gb+ - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex mCom 10Gb+는 IEEE 802.3an-2006: 10GBase-T를 따르는 10Gb/s 이더넷을 초과하는 초소형 고속 Cat6A 및 Cat7 이더넷 커넥터입니다. 최대 외경이 15mm인 이 커넥터는 TIA568C.2 및 ISO/IEC11801 표준에 따른 Cat.6A 커넥터입니다. 이 커넥터는 MIL-DTL-38999 시리즈 III 군용 사양(나사 버전) 및 MIL-DTL-26482 군용 사양(푸시 ...
SIHD - 고성능 PCB 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX SIHD는 열악한 환경에서 열 클램프와 함께 사용하도록 설계된 내구성이 뛰어난 모놀리식 PCB 커넥터입니다. 이 견고한 기술은 상업용 및 군사 항공 우주 분야와 C5ISR 응용 분야에 적합합니다. SIHD 커넥터는 +-0.25mm의 측면 변위를 제공하므로 신뢰성이 높고 수리 가능한 접점으로 유지 관리가 ...
RJ45/M12 D 코딩 어댑터 - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RJ45/M12 D 코딩 어댑터는 RJ45 기반 장치를 M12 D 코딩 리셉터클에 연결하도록 설계되어 철도 대량 수송 산업의 철도 차량 응용 제품에 적합한 솔루션입니다. 이 어댑터는 RJ45 측면에 플라스틱 스냅 캡이 있어 커넥터를 추가로 보호합니다.
SIAL - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
SIAL은 상업용 및 군사 항공 우주, C5ISR 응용 분야와 같은 혹독한 환경에서 사용할 수 있도록 Amphenol Socapex에서 개발한 모듈식 고밀도 상호 연결 시스템입니다. 이 하이브리드 커넥터는 열 클램프와 함께 작동하도록 설계되었으며 MIL-DTL-55302 요구 사항을 초과하여 견고하고 신뢰할 수 있는 기술입니다.
Micro HDAS - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex Micro HDAS PCB 커넥터는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 고밀도, 견고한 커넥터입니다. 이 커넥터는 1.27mm의 피치로 다른 커넥터보다 작고 가벼우면서도 강하고 내구성이 뛰어나며, MIL-DTL-55302G 및 83513G 군사 표준을 충족하고 초과하므로 상업 및 군사 항공 우주 응용 제품, 전자 시스템 ...
아연 커넥터 | Amphenol Global Search | Amphenol
Amphenol RF offers a broad range of radio frequency connectors including industry standard designs and highly engineered Amphenol RF proprietary interfaces. RF connectors range in size from ultra miniature to large-form factor and are available in various PCB mounted, SMT and through hole, and crimp, clamp and solder coaxial cable termination ...
소형화 | Amphenol Socapex 마이크로 커넥터
Amphenol Socapex 마이크로 커넥터. Amphenol SOCAPEX는 작은 크기, 신뢰성, 높은 조립 효율성을 갖춘 다양한 소형 커넥터 및 솔루션을 제공하며 온라인 및 오프라인 고객 지원이 뒷받침됩니다. 이 고성능 마이크로 커넥터 제품군에는 다음이 포함됩니다. µcom 및 TVµcom 커넥터
2025 파리 국제 에어쇼 | Amphenol Socapex
6월 15일부터 21일까지 파리 르 부르제에서 열리는 세계 최고의 항공우주 및 방위 산업 전시회인 파리 에어쇼 2025에 참가하여 항공우주 및 방위 산업을 위한 당사의 첨단 상호 연결 솔루션을 살펴보세요. 기대할 수 있는 것
USBF TV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USBF TV는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 강화 USB 2.0 커넥터 제품군입니다. 이 커넥터는 MIL-DTL-38999 계열 III 표준을 기반으로 하며 안전하고 안정적인 연결을 보장하는 스레드 잠금 메커니즘을 갖추고 있습니다. 또한 액체와 먼지에 대해 IP68 등급으로 밀봉되어 있어 군용 항공 전자 ...
USB3 A형 - C형 어댑터 - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 USB 3.0 A형-C형 어댑터는 최신 USB-C 장치를 기존 USB-A 인프라에 원활하게 통합하도록 설계되어 까다로운 환경에서 고속 데이터 전송과 강력한 성능을 보장합니다. 군사, 국방 및 산업용 애플리케이션용으로 제작된 이 제품은 안전하고 안정적인 연결을 보장하는 트라이스타트 스레드 ...
127/HE801 - HE7-HE8-HE9 계열 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 127/HE801 PCB 커넥터는 기판 간 및 기판 케이블 간 응용 제품을 위해 설계된 안정적이고 견고한 커넥터입니다. 이 커넥터는 가격 경쟁력이 뛰어나며 시중의 모든 표준 커넥터 HE801과 완벽하게 호환됩니다. 이 커넥터는 2.54mm [.100] 스태거 그리드의 중간 밀도를 가지며 17개에서 144개 ...
MDP FTV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
MDP FTV는 충격, 먼지 및 액체로부터 보호할 수 있는 금속 플러그에 표준 Mini DP 코드셋을 삽입할 수 있는 Mini DisplayPort를 위한 완벽한 견고한 솔루션입니다. Amphenol Socapex Mini DisplayPort 커넥터는 고속 데이터 전송이 필요한 열악한 환경을 위한 견고하고 다재다능한 솔루션입니다.
High Speed Connectors | Products - Amphenol
Search for Amphenol products by Amphenol market or product application. (current) Products Markets Businesses Sustainability Investors High Speed Connectors X. 400G QSFP DD SR8 This optical transceiver comes with a maximum link length of 100m on OM4 multimode fiber and is capable of a 400Gb/s data rate with each channel transmitting up to 53 ...
LC 분야 - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex LC 필드 커넥터는 사용자가 LC 코드셋을 견고한 LC 필드 커넥터로 변환할 수 있는 혁신적인 솔루션입니다. 이 커넥터는 액체와 먼지로부터 밀봉되어 있어 군사 통신, 기지국, 해군 및 철도에서 사용하기에 이상적입니다. 또한 충격 및 진동 방지 기능이 있어 열악한 환경에서도 견딜 수 ...
고속 접점 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 동축 접점, 쌍축 접점, 쿼드랙스 접점 또는 옥토맥스 접점과 같은 커넥터를 위한 다양한 고속 접점을 제공합니다. 당사의 접점 솔루션은 시중의 대부분의 데이터 속도에 적합합니다. ... 당사의 접점 커넥터 팀은 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 ...
MS cad | Amphenol Global Search | Amphenol
MIL-DTL-38999, MIL-C-26482 and MIL-5015, with a wide range of contact arrangements and options Amphenol Corporation Amphenol Aerospace 40-60 Delaware Avenue, Sidney, New York 13838-1395 Phone: 800-678-0141 or 607-563-5011 Fax: 607-563-5157 www.amphenol-aerospace.com This catalog has been specifically designed to assist in the critical process ...
RJF 544 - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RJF 544는 열악한 산업 환경을 위해 설계된 견고한 RJ45 연결 시스템입니다. IEC 60603-7 변형 12를 준수하며 충격, 진동 및 견인 저항을 제공합니다. ... 열악한 환경을 위한 견고한 이더넷 RJ45 커넥터. 제품 보기 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 RJF ...
Circular Connectors | Products - Amphenol
Amphenol offers different 2M connectors to answer all your needs, with Dual-Start Acme Threads, Tri-Start threaded coupling, ¼ turn bayonet, and push-pull quick disconnect versions. Amphenol SOCAPEX 387TV Series Size 7 connectors dedicated to size 8 high-speed contacts (Coax, Twinax, Quadrax, 1Gb Octomax, 10Gb Octomax coming soon) and fiber ...
금속 백셸 - 부속품 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 M85049 계열 및 독점 계열을 비롯한 모든 커넥터 계열을 위한 광범위한 백셸을 제공합니다. 이러한 백셸은 케이블 종단의 신뢰성과 성능을 향상시키기 위해 기계적 유지, EMI 차폐 또는 밀봉 성능을 제공합니다. 금속 백셸은 견고하고 안정적으로 설계되어 까다로운 환경에서도 케이블 ...