Search Results for anp 산업
Amphenol
Amphenol is one of the world’s largest providers of high-technology interconnect, sensor and antenna solutions. Our products Enable the Electronics Revolution across virtually every end market including Automotive, Broadband Communications, Commercial Aerospace, Defense, Industrial, Information Technology and Data Communications, Mobile Devices and Mobile Networks.
Amphenol Socapex - 커넥터, 군용 커넥터, 원형 커넥터, PCB 커넥터, 하니스
전 세계 열악한 환경의 군사, 항공우주 및 산업용 애플리케이션을 위한 커넥터. 필요에 맞는 커넥터 찾기
케이블 조립품 | Amphenol Socapex
전기 하니스에 대한 전문 지식과 광범위한 커넥터를 통해 군용 차량, 해군, c5isr, 항공 전자 공학 또는 철도, 공장 자동화 등의 산업 응용 분야에 비용 효율적이고 안정적인 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다....
암페놀 소카펙스에 대해 알아보기 | 암페놀 소카펙스
암페놀 소카펙스 당사 제품. Amphenol SOCAPEX는 방위 및 항공 우주 산업을 위한 열악한 환경의 응용 제품을 위한 강화된 상호 연결 시스템을 설계 및 제조합니다.. 제품 범위에는 다음이 포함됩니다: 견고한 커넥터, 커넥터용 연락처 국방 애플리케이션용 하네스
암페놀-대신전자정밀(주)
About Us. 암페놀-대신전자정밀(주)는 Amphenol Corporation의 한국 법인으로, 산업용, 군수용, 이동 통신 및 철도 차량용 커넥터를 주력 제품으로 생산하고 국내 시장 뿐만 아니라 수출 및 해외 암페놀 법인의 제품을 한국 시장에도 공급하는 공식 자회사입니다.
Amphenol Socapex의 제품 라인업 | 커넥터 및 상호 연결 솔루션 - 군사 및 항공 우주 응용 제품
Amphenol Socapex는 고객의 기대를 뛰어넘는 최첨단 상호 연결 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 연구 개발에 중점을 두고 새로운 산업 동향과 기술 발전에 대응하는 신제품을 지속적으로 혁신하고 출시하고 있습니다.
전기 하니스 | Amphenol Socapex
가장 까다로운 군사 및 산업 응용 분야를 위해 Amphenol SOCAPEX는 맞춤형 전기 하니스 조립품 제조에 특화되어 있습니다. 당사는 최고의 케이블링 서비스를 제공하는 다양한 기술을 보유하고 있습니다.
산업 > 암페놀 소카펙스
대화형 군사 애플리케이션을 통해 특정 응용 분야에 맞는 Amphenol 상호 연결 솔루션을 찾을 수 있습니다. 이 애플리케이션은 6개의 섹션으로 분류되어 있습니다: 지상 차량, 배치형 통신 시스템, 군인 장비, 군용 항공기, 헬리콥터, 해군 및 UAV/미사일.
제품 그룹 | 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
군사, 항공우주 및 산업 분야에 걸쳐 신뢰성, 내구성 및 최적의 성능을 제공하는 커넥터 솔루션을 제공합니다.
맞춤형 커넥터 | Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
SIHD - 고성능 PCB 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX SIHD는 열악한 환경에서 열 클램프와 함께 사용하도록 설계된 내구성이 뛰어난 모놀리식 PCB 커넥터입니다. 이 견고한 기술은 상업용 및 군사 항공 우주 분야와 C5ISR 응용 분야에 적합합니다. SIHD 커넥터는 +-0.25mm의 측면 변위를 제공하므로 신뢰성이 높고 수리 가능한 접점으로 유지 관리가 ...
케이블 기술의 글로벌 역량 | Amphenol Socapex
이제 랙 및 패널 rnj 커넥터에 cad 파일을 사용할 수 있습니다.
TVOP - 광섬유 커넥터 | Amphenol Socapex
tvop 커넥터는 최신 산업 및 군사 응용 분야의 요구 사항을 충족하는 차세대 광섬유 커넥터입니다. 전반적으로 Amphenol Socapex 광섬유 커넥터 TVOP는 열악한 환경의 버트 조인트 광섬유 연결을 위한 안정적이고 견고한 솔루션입니다.
전력 컨버터 | Amphenol Socapex
이러한 전기 커넥터는 산업 및 군사 환경의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되어 뛰어난 내구성, 신뢰성 및 데이터 전송 기능을 제공합니다. D38999 시리즈와 같은 원형 커넥터는 견고한 설계와 뛰어난 전기 연결성으로 전 세계 방위 및 항공 우주 전문가들의 ...
광섬유 커넥터 - 열악한 환경용 | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX는 광범위한 광섬유 FO 커넥터 및 코드셋을 제공합니다. 당사의 견고한 광섬유 솔루션은 전장 통신, C5ISR 통신, 지상 차량, 군용 장비, 해군, 군사 및 상업용 항공 우주와 같은 응용 분야의 열악한 환경에서 사용됩니다.
RJF Cat5e, Cat6, Cat6A - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Cat5e, Cat6 및 Cat6A 변형으로 제공되는 이 커넥터는 극한의 온도, 습기 및 진동을 견딜 수 있도록 설계되어 군사, 항공 우주, 산업 및 운송 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다.
전력 분배 장치 | Amphenol Socapex
이러한 전기 커넥터는 산업 및 군사 환경의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되어 뛰어난 내구성, 신뢰성 및 데이터 전송 기능을 제공합니다. D38999 시리즈와 같은 원형 커넥터는 견고한 설계와 뛰어난 전기 연결성으로 전 세계 방위 및 항공 우주 전문가들의 ...
방위 시장을 위한 상호 연결 솔루션 | Amphenol Socapex
방위 시장 Amphenol Socapex: 방위 시장을 위한 선도적인 상호 연결 솔루션 공급업체. Amphenol Socapex는 방위 시장을 위한 상호 연결 솔루션의 선도적인 공급업체입니다.
견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
산업 및 군사 응용 제품을 위한 최고 수준의 원형 및 이더넷 커넥터를 제공하기 위한 Amphenol Socapex의 노력은 신뢰할 수 있는 최첨단 솔루션을 찾는 사람들에게 선호되는 선택이 되었습니다.
FED 2025 | 암페놀 소카펙스
프랑스 방위 산업 전문가를 위한 최고의 행사인 포럼 엔터프라이즈 데팡스(FED) 2025에 참가하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 10월 8일부터 9일까지 베르사유 사토리에서 열리는 이번 행사에서 Amphenol은 방위 및 보안 전문가의 요구를 충족하도록 설계된 최신 상호 ...