Search Results for anp 산업
DX KOREA | 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
앰페놀은 아시아 최고의 박람회인 dx korea 2024에 참가하게 되어 기쁘게 생각합니다.
PCB 커넥터 - 군사 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 광범위한 기판 간(PCB) 및 기판 케이블 간 커넥터를 제공합니다. 당사의 솔루션은 구리 및/또는 광섬유를 사용하는 다양한 유형의 기술을 다루며 높은 핀 수 커넥터 또는 고속 솔루션으로 제안됩니다.
회사 연혁 | 암페놀 소카펙스
이제 랙 및 패널 rnj 커넥터에 cad 파일을 사용할 수 있습니다.
FEINDEF 2025 | 암페놀 소카펙스
5월 28일부터 30일까지 마드리드에서 열리는 스페인의 선도적인 방위 및 보안 전시회인 feindef 2025에 참가하여 글로벌 방위 및 보안 산업의 진화하는 요구를 충족하도록 설계된 첨단 솔루션을 살펴보세요. 기대할 수 있는 것
DSEI 2025 | 암페놀 소카펙스
앰페놀 소카펙스는 2025년 9월 9일부터 12일까지 영국 런던에서 열리는 방위 및 보안 장비 국제(dsei) 전시회에 참가할 예정입니다.. dsei 2025에서는 다음과 같은 광범위한 커넥터 및 상호 연결 솔루션을 선보일 예정입니다:. 고전력 애플리케이션을 위한 전원 커넥터.; 공간 제약적인 환경을 위한 미니어처 ...
About - Amphenol
Amphenol is one of the world’s largest providers of high-technology interconnect, sensor and antenna solutions. Our products Enable the Electronics Revolution across virtually every end market, including Automotive, Broadband Communications, Commercial Aerospace, Defense, Industrial, Information Technology and Data Communications, Mobile Devices and Mobile Networks.
SMASH - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
smash pcb 커넥터는 상업용 및 군용 항공우주, c5isr과 같은 혹독한 환경의 요구 사항을 충족하도록 설계된 고밀도 모듈식 커넥터입니다. 132개에서 450개까지의 7가지 접점 배열을 갖춘 smash 커넥터는 mil-dtl-55302 요구 사항을 초과하며 높은 기계적 및 전기적 신뢰성을 보장하는 견고한 기술을 제공합니다.
역사 ASF | 앰페놀 소카펙스
이제 랙 및 패널 rnj 커넥터에 cad 파일을 사용할 수 있습니다.
주요 사실 | Amphenol Socapex
프랑스 육상 및 공중 방위 및 보안 산업 협회 gifas 프랑스 항공우주 산업 협회 acsiel 전자제품 전문 조직 그린 레소 환경에 중점을 둔 지역 협회 cec 문의하기 +33 4 50 89 28 00. 948 프롬나드 드 라르브 - bp 29 74311 thyez 프랑스 ...
소형화 | Amphenol Socapex 마이크로 커넥터
혁신적인 연결 기술 및 인체공학적 디자인. 소형화의 가장 큰 과제는 성능과 신뢰성을 보장하는 것입니다. 설계 엔지니어는 크기 축소와 기능 유지 사이에서 균형을 잡아야 합니다.
| 암페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
MDP FTV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
MDP FTV는 충격, 먼지 및 액체로부터 보호할 수 있는 금속 플러그에 표준 Mini DP 코드셋을 삽입할 수 있는 Mini DisplayPort를 위한 완벽한 견고한 솔루션입니다. Amphenol Socapex Mini DisplayPort 커넥터는 고속 데이터 전송이 필요한 열악한 환경을 위한 견고하고 다재다능한 솔루션입니다.
공급업체 관리 및 평가 | Amphenol Socapex
공급업체 평가. 이 시스템의 목표는 고객에게 최고의 제품과 서비스를 제공하고, 공급업체를 보다 상세하고 정확하게 평가하며, 마지막으로 글로벌 소싱에서 공급업체 및 파트너와 함께 성공을 위한 기업 구조 및 전략의 변화를 수행하는 것입니다.
| 암페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
FAQ - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 38999 connectors comply with various standards, including:
MIL-DTL-38999 (Series I, II, III)
HE308
EN3645 (European aerospace ...
R-VPX Evolution 2.0 - VITA 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex R-VPX Evolution 2.0 계열은 최대 32Gb/s의 탁월한 데이터 전송 속도를 제공하는 COTS 상호 연결 시스템을 제공하여 현존하는 가장 빠른 VITA 46.30 커넥터입니다. 이 커넥터는 Open VPX 애플리케이션에 적합하며 기존 VITA 46 커넥터와 완벽하게 호환되고 상호 장착이 가능하며 VITA 47 표준을 초과합니다.
FAQ - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 38999 connectors comply with various standards, including:
MIL-DTL-38999 (Series I, II, III)
HE308
EN3645 (European aerospace ...
고성능 PCB 커넥터 - 기판 간(PCB) 및 기판 케이블 간 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 광범위한 기판 간(PCB) 및 기판 케이블 간 커넥터를 제공합니다. 당사의 솔루션은 구리 및/또는 광섬유를 사용하는 다양한 유형의 기술을 다루며 높은 핀 수 커넥터 또는 고속 솔루션으로 제안됩니다.
무정전 전원 공급 장치(UPS) - 전력 컨버터 | Amphenol Socapex
해군 애플리케이션 소개 mil-std-1399:300b 유형 i/ stanag 1008 ed. 9, mil-std-167-1 유형 i 진동 및 mil-s-901d, 등급 a, 클래스 i 및 ii 고충격 충격을 준수합니다. 소니의 ups 장치는 스위치오버 기능과 강력한 서지 보호 기능을 결합하여 중요한 시스템에 지속적인 전력을 보장하므로 이중화 구성, 지능형 배터리 관리 ...
FAQ - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 38999 connectors comply with various standards, including:
MIL-DTL-38999 (Series I, II, III)
HE308
EN3645 (European aerospace ...