Search Results for como transmitir youtube a la tv
PRO-PHY450-4-380-410-VSWR - AMPHENOL PROCOM
Ajuste crítico de ROE para la optimización de esta en el margen de frecuencia de 380 a 410 MHz. Alto aislamiento: hasta -50 dB en la frecuencia central (dependiendo de la ROE de la antena conectada). Potencia máxima de 40 W por canal. Muy poco ruido en los conectores en todo el margen de frecuencia.
Powersafe - VG96944 - Serie 38999 | Amphenol Socapex
El conector PowerSafe de Amphenol Socapex es una solución de alto rendimiento diseñada para la transmisión de alta potencia con tensiones superiores a 500 V, que cumple los requisitos más estrictos del mercado en cuanto a seguridad del usuario. Está certificado según las normas EN61984 y EN60664, lo que garantiza su uso seguro incluso en las aplicaciones más exigentes.
Antenas omnidireccional CXL 2-1HD-PT - AMPHENOL PROCOM
La CXL 2-1HD-PT es una antena de base omnidireccional con 0 dBd y polarización vertical de la estación para toda la banda de 2 m. La antena va provista de un anclaje robusto, multiuso, muy resistente, del tipo "HD" de aluminio no corrosivo. Los pernos en "U" y anclajes son de acero inoxidable.
Supports Fixation YA - amphenolprocom.com
Si vous utilisez l′YA pour installer ces antennes, la rotule n'est pas utilisée, mais la fixation se fait avec le connecteur d'antenne. La fixation YA est une des fixations proposées dans la gamme d′accessoires Procom pour montage d′antennes 1". Veuillez consulter le tableau ci-dessus.
Marine CXL 2-3 GHz - AMPHENOL PROCOM
La CXL 2-3 GHz es una antena tipo látigo, de base y marina, de banda muy ancha, con 0 dB, verticalmente polarizada, para la banda de 2 - 3 GHz. ... Debe evitarse la instalación de la antena paralela o cerca de otras partes metálicas como mástiles, cables de sujeción, etc., de lo contrario, la ROE y el patrón de radiación podrían verse ...
Transmisores magnetoestrictivos de nivel de líquidos con tecnología ...
atentamente y respete la información de seguridad. El contenido de este documento técnico y sus distintos anexos tiene como fin brindar información sobre el montaje, la instalación y la puesta en servicio por parte de personal de servicio calificado conforme con IEC 60079-14 y las reglamentaciones locales, o por
Manual de funcionamiento Level Plus LevelLimit - Temposonics
en la temperatura de un objeto con el cambio en su volumen. Los valores permitidos son de 270.0 a 930.0. Las unidades de TEC están en 10 E-6/Deg F. Temperatura de referencia La temperatura a la cual se realiza la medición de densidad; los valores permitidos son de 32 °F a 150 °F (0 °C a 66 °C).
Antenas 802.0x.05.00 - amphenolprocom.com
Agregar a la cotización: Indoor ceiling mount antenna: 802.01.05.00: 380 - 430 MHz: Agregar a la cotización: Indoor ceiling mount antenna: 802.02.05.00: 420 - 470 MHz: ... Stay tuned on YouTube; Signup for our newsletter; Career Opportunities. We are often looking for skilled and loyal new employees to join our company, so check this page to ...
Marine CXL 2000-6/... - amphenolprocom.com
La CXL 2000-6/... est une antenne omnidirectionnelle pour station de base et marine avec une polarisation verticale. Environ 6 dBd de gain. Montage simple avec le nouveau système 1”. Plusieurs possibilités d’accessoires de fixation disponibles. Grande largeur de bande en fonction du ROS et du gain.
CTOL - Connecteurs fibre optique - Amphenol Socapex
La série Amphenol SOCAPEX CTOL est un système de connecteurs à fibre optique haute performance conçu pour être utilisé dans des environnements sévères tels que les champs de bataille militaires. Doté de la technologie du faisceau élargi pour une transmission sans contact, le connecteur CTOL est capable de supporter jusqu'à 8 canaux de câbles à fibre optique monomode ou multimode.
Antenas de panel 766.90.10.00 - amphenolprocom.com
Agregar a la cotización: XPOL panel antenna 90°, 10 dBi: 766.90.10.15: 15° Electrical Tilt: 380 - 470 MHz: Agregar a la cotización: XPOL panel antenna 90°, 10 dBi: 766.90.10.00-N: N(f) termination (not PIM specified) 380 - 470 MHz: Agregar a la cotización: Accessories; Bracket kit for 760/766 panel (small), 0 - 22° 766.7015: Agregar a la ...
Supports SMC 2300/30-65 - amphenolprocom.com
Après l’installation de l’antenne sur le bras de déport, le bras peut être coulissé à la distance souhaitée. Evite la manipulation dangereuse avec des antennes lourdes au bout des bras de déport de longueur fixe. La SMC 2300/30-65 comprend: 2 fixations pour le mât de diamètre de 30 à 65 mm (pour fixation entre deux pieds d’un mât).
TV - 变径法兰插座 - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
tv 变径法兰插座是一种体积小、重量轻的连接器,设计用于对尺寸和重量有严格要求的军事、航空和先进工业应用。这种插座源自 mil-dtl-38999 系列 iii 版本,有防松螺母配置 (tv07/tvs07) 可供选择。它的面板占地面积比标准 38999 插座小 41%,平均重量轻 20%。这种缩小的法兰式插座可提供压接或 pc 尾部 ...
Responsabilidad Social Corporativa - Amphenol Socapex
La planta de Amphenol Socapex en Thyez (Francia) cuenta con la certificación ISO 14001 desde 2008. Nuestra planta de fabricación de Pune (India) está certificada desde junio de 2023. Enlace al certificado ; Cumplimiento de la normativa medioambiental, sanitaria y de seguridad en todos los centros de Thyez (Francia) y Pune (India).
Nuestra historia | Amphenol Socapex
Adéntrese en el pasado y explore la fascinante historia de Amphenol Socapex, desde su creación en 1947. Conozca nuestra trayectoria desde los inicios como fabricante de cascos para el ejército francés hasta convertirnos en líder mundial en soluciones de conectividad.
Monitores de potencia PRO-PM2-2/70-25W - AMPHENOL PROCOM
Compact bi-directional power monitor for the frequency range 140 - 470 MHz. PRO-PM2-2/70 is adjusted to give 6 V ±0.5 V at 470 MHz and 25 W input power.
Kaye LTR-200 - Calibrador de temperatura híbrido
El Kaye LTR-200 es un calibrador de temperatura polivalente diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de capacidad y flexibilidad de la validación térmica. Este Calibrador de Temperatura esencial utiliza su capacidad para realizar la Calibración de Temperatura en hasta 24 termopares de capacidad. Gracias a su tecnología híbrida, el Calibrador de Temperatura LTR-200 ahorra ...
NUeVoS ProDUCToS - offers.tpcwire.com
(392 °F) como máximo y de solo -60 °C (-76 °F) como mínimo. Agréguele a este cable flexible una excelente resistencia a sustancias químicas, a la abrasión y a altas temperaturas y la protección de su señal se extenderá a diversos entornos complejos. También están disponibles los productos Chem-Gard™ Micro Quick-Connects
NUeVoS ProDUCToS - offers.tpcwire.com
(392 °F) como máximo y de solo -60 °C (-76 °F) como mínimo. Agréguele a este cable flexible una excelente resistencia a sustancias químicas, a la abrasión y a altas temperaturas y la protección de su señal se extenderá a diversos entornos complejos. También están disponibles los productos Chem-Gard™ Micro Quick-Connects
Common Reporting Tool - KAYE
La Herramienta Común de Informes es un completo software compatible con PCs basados en Windows. Le permite crear informes a partir de sus archivos de estudio de cualificación Kaye Validator AVS o ValProbe RT, ofreciendo una solución práctica para documentar los resultados de sus estudios de validación.